進化するデータフローへの対応
帯域消費型サービスやアプリケーションの絶え間ない需要の増加に対応するため、企業は便利で費用対効果の高い、拡張性の高いネットワーク需要を必要としています。従来の大規模データセンターと比較して、FSカスタマイズデータセンターインターコネクトソリューションは、より柔軟で信頼性が高く、費用対効果が高いため、企業のデジタル変革の早期達成と市場発展への適応を促進することができます。
このソリューションではWDM装置を適用することで、ベアファイバーの使用量と運用・保守のコストを大幅に削減することができます。コントローラーモジュールやパワーモジュールなどの主なモジュールについては、1+1バックアップ構成をサポートし、サービス伝送とリンクモニタリングの安全性を保証します。高性能EDFAにより、長距離伝送を効果的に保証します。SNMP2 および網のリモート管理は操作を非常に簡単にします。
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
アドバンテージ
大容量で長距離
DWDM Muxは、1対の光ファイバに最大40チャネルを多重化し、データセンターのマルチサービスに対応する400Gの大容量伝送をサポート
M6200-20BA/PAは、多重化された信号を増幅し、効果的に伝送距離と品質を向上させ、長距離伝送を実現する
安全で安心
デバイスの信頼性の高い伝送を効率的に向上させる1+1 デュアル電源
管理モジュールのメイン保護とバックアップ保護をサポートし、機器の安定した監視・管理を実現
柔軟なデプロイメント
柔軟性の高い2Uシャーシモジュールは、より少ないスペースでより良いパフォーマンスを実現
デバイスモジュールは、ホットスワップ可能なプラグアンドプレイに対応しており、便利で高速
便利な管理
デバイスは、光ポートおよび管理接続用のRJ45ポートに対応
SNMPV2、WEBのリモート統合管理に対応。使いやすく、メンテナンスも容易