このFortinet FG-TRAN-QSFP+CSR互換QSFP+モジュールは、MTP/MPOコネクタを介して850nmの波長を使用するマルチモードファイバ(MMF)で最大400mの40GBASEイーサネットスループットで使用するように設計されています。データセンター、高性能コンピューティングネットワーク、エンタープライズコア、ディストリビューションレイヤーに高密度で低消費電力の40GBASEイーサネットソリューションを提供します。QSFP+ MSA、IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4およびIEEE 802.3ae 10GBASE-SR規格に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Fortinet FG-TRAN-QSFP+CSR互換 40GBASE-CSR4 QSFP+モジュール(850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF)
#84660
#84660
9,365円 (税抜)
FS P/N: QSFP-CSR4-40G10,302円 (税込)
FS P/N: QSFP-CSR4-40G
117 販売数
297 レビュー
10 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫217点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Fortinet FG-TRAN-QSFP+CSR互換 40GBASE-CSR4 QSFP+モジュール(イーサネットおよびデータセンター向け、MMF、850nm、400m、MTP/MPO、DOM)
製品規格
型番
FG-TRAN-QSFP+CSR
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
42Gbps(4x 10.5Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
400m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12オス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.5 ~ 0dBm
受信感度
< -9.9dBm
パワーバジェット
2.4dB
レシーバー過負荷
2.4dBm
消費電力
≤ 1.2W
消光比
> 3dB
ホストFEC
対応
ビット誤り率(BER)
1E-12
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
40Gイーサネット、SATA/SAS3、IEEE 802.3ba、MSA準拠
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
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
データセンター向け40G接続
低電力、高密度、高速を特長とするQSFP+モジュールは、40G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
See more
仕様一覧
Fortinet FG-TRAN-QSFP+CSR互換 40GBASE-CSR4 QSFP+モジュール(イーサネットおよびデータセンター向け、MMF、850nm、400m、MTP/MPO、DOM)
このFortinet FG-TRAN-QSFP+CSR互換QSFP+モジュールは、MTP/MPOコネクタを介して850nmの波長を使用するマルチモードファイバ(MMF)で最大400mの40GBASEイーサネットスループットで使用するように設計されています。データセンター、高性能コンピューティングネットワーク、エンタープライズコア、ディストリビューションレイヤーに高密度で低消費電力の40GBASEイーサネットソリューションを提供します。QSFP+ MSA、IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4およびIEEE 802.3ae 10GBASE-SR規格に完全に準拠しています。
製品規格
型番
FG-TRAN-QSFP+CSR
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
42Gbps(4x 10.5Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
400m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12オス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.5 ~ 0dBm
受信感度
< -9.9dBm
パワーバジェット
2.4dB
レシーバー過負荷
2.4dBm
消費電力
≤ 1.2W
消光比
> 3dB
ホストFEC
対応
ビット誤り率(BER)
1E-12
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
40Gイーサネット、SATA/SAS3、IEEE 802.3ba、MSA準拠
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
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
データセンター向け40G接続
低電力、高密度、高速を特長とするQSFP+モジュールは、40G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
See more
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
9,365円 (税抜)
10,302円 (税込)
グローバル倉庫217点在庫あり