カプラとも呼ばれる光ファイバアダプターは、2本の光ファイバライン間で光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端またはリンクするように設計された小型の装置です。
2つのコネクタを正確にリンクすることにより、光ファイバアダプターは光源を最大伝送し、損失を可能な限り低減します。同時に、光ファイバアダプターは、低挿入損失、優れた互換性、再現性というメリットがあります。FSは、特殊なオスからメスへのハイブリッド光ファイバアダプタを含む、幅広い嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しております。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カプラとも呼ばれる光ファイバアダプターは、2本の光ファイバライン間で光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端またはリンクするように設計された小型の装置です。
2つのコネクタを正確にリンクすることにより、光ファイバアダプターは光源を最大伝送し、損失を可能な限り低減します。同時に、光ファイバアダプターは、低挿入損失、優れた互換性、再現性というメリットがあります。FSは、特殊なオスからメスへのハイブリッド光ファイバアダプタを含む、幅広い嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しております。
高精度のコンポーネントと工具不要の設計により、アダプターを使用すると、2つのデバイスが光ファイバー回線との直接接続を介して離れた場所から通信できるようになります。
ワンピースデザインのダストキャップ
アダプターのほこりを防ぎ、清潔に保つ
ステンレス鋼クリップ
ツールなしで簡単にスナップインインストールできる
ジルコニアセラミックスリーブ
高精度アライメントによる低挿入損失
アダプタハウジングの色は、TIA/EIA-568-C.3が推奨する色識別スキームに従っており、技術者がケーブル管理を改善し、ヒューマンエラーを減らすのに効果的に役立ちます。
コネクタの種類 | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC |
ボディスタイル | デュプレックス | デュプレックス | デュプレックス | デュプレックス | シンプレックス | クワッド |
ファイバ種類 | SM OS2 | SM OS2 | SM OS2 | SM OS2 | SM OS2 | SM OS2 |
挿入損失 | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB |
耐久性 | 1000回 | 1000回 | 1000回 | 1000回 | 1000回 | 1000回 |
アライメントスリーブの材質 | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック |
難燃率 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 |
パッケージ数量 | 10パック | 10パック | 1パック | 1パック | 10パック | 1パック |
フランジ | — | — | — | — | ||
ステンレス鋼クリップ | — | — | — | |||
FHDマルチメディアパネルとの互換性 | — | — | — | — | — |
カプラとも呼ばれる光ファイバアダプターは、2本の光ファイバライン間で光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端またはリンクするように設計された小型の装置です。
2つのコネクタを正確にリンクすることにより、光ファイバアダプターは光源を最大伝送し、損失を可能な限り低減します。同時に、光ファイバアダプターは、低挿入損失、優れた互換性、再現性というメリットがあります。FSは、特殊なオスからメスへのハイブリッド光ファイバアダプタを含む、幅広い嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しております。
高精度のコンポーネントと工具不要の設計により、アダプターを使用すると、2つのデバイスが光ファイバー回線との直接接続を介して離れた場所から通信できるようになります。
ワンピースデザインのダストキャップ
アダプターのほこりを防ぎ、清潔に保つ
ステンレス鋼クリップ
ツールなしで簡単にスナップインインストールできる
ジルコニアセラミックスリーブ
高精度アライメントによる低挿入損失
アダプタハウジングの色は、TIA/EIA-568-C.3が推奨する色識別スキームに従っており、技術者がケーブル管理を改善し、ヒューマンエラーを減らすのに効果的に役立ちます。
コネクタの種類 | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC |
ボディスタイル | デュプレックス | デュプレックス | デュプレックス | デュプレックス | シンプレックス | クワッド |
ファイバ種類 | SM OS2 | SM OS2 | SM OS2 | SM OS2 | SM OS2 | SM OS2 |
挿入損失 | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB |
耐久性 | 1000回 | 1000回 | 1000回 | 1000回 | 1000回 | 1000回 |
アライメントスリーブの材質 | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック |
難燃率 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 |
パッケージ数量 | 10パック | 10パック | 1パック | 1パック | 10パック | 1パック |
フランジ | — | — | — | — | ||
ステンレス鋼クリップ | — | — | — | |||
FHDマルチメディアパネルとの互換性 | — | — | — | — | — |
1,873円 (税抜)
2,060円 (税込)