カプラとも呼ばれる光ファイバアダプターは、2本の光ファイバライン間で光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端またはリンクするように設計された小型の装置です。
2つのコネクタを正確にリンクすることにより、光ファイバアダプターは光源を最大伝送し、損失を可能な限り低減します。同時に、光ファイバアダプターは、低挿入損失、優れた互換性、再現性というメリットがあります。FSは、特殊なオスからメスへのハイブリッド光ファイバアダプタを含む、幅広い嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しております。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カプラとも呼ばれる光ファイバアダプターは、2本の光ファイバライン間で光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端またはリンクするように設計された小型の装置です。
2つのコネクタを正確にリンクすることにより、光ファイバアダプターは光源を最大伝送し、損失を可能な限り低減します。同時に、光ファイバアダプターは、低挿入損失、優れた互換性、再現性というメリットがあります。FSは、特殊なオスからメスへのハイブリッド光ファイバアダプタを含む、幅広い嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しております。
低挿入損失と優れた耐久性
優れた再現性と可変性
優れた温度安定性
ダストキャップによる優れた保護
光ファイバアダプターには、ほこりを防ぎ、清潔に保つために、対応するダストキャップが取り付けられています。
2本の光ファイバーケーブルを接続するだけ
光ファイバケーブルとの直接接続により、2つのデバイスが長距離で通信できるようにします。
高精度セラミックスリーブ
内部セラミックスリーブは高精度で、ファイバージャンパー間の最大接続を保証します。
精巧に設計されたパッケージ
専門的に設計されたプラスチックの箱で、輸送中は十分に保護されており、損傷のない配送を保証します。
光ファイバ通信システム、ケーブルテレビネットワーク、LAN&WAN、光ファイバアクセスネットワーク、ビデオ伝送に広く適用されています。
コネクタの種類 | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC |
ボディスタイル | シンプレックス | デュプレックス | デュプレックス | デュプレックス | デュプレックス | クワッド |
ファイバ種類 | SM OS2 | SM OS2 | SM OS2 | SM OS2 | SM OS2 | SM OS2 |
挿入損失 | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB |
耐久性 | 1000回 | 1000回 | 1000回 | 1000回 | 1000回 | 1000回 |
アライメントスリーブの材質 | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック |
難燃率 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 |
パッケージ数量 | 10パック | 10パック | 10パック | 1パック | 1パック | 1パック |
フランジ | — | — | — | — | ||
ステンレス鋼クリップ | — | — | — | |||
FHDマルチメディアパネルとの互換性 | — | — | — | — | — |
カプラとも呼ばれる光ファイバアダプターは、2本の光ファイバライン間で光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端またはリンクするように設計された小型の装置です。
2つのコネクタを正確にリンクすることにより、光ファイバアダプターは光源を最大伝送し、損失を可能な限り低減します。同時に、光ファイバアダプターは、低挿入損失、優れた互換性、再現性というメリットがあります。FSは、特殊なオスからメスへのハイブリッド光ファイバアダプタを含む、幅広い嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しております。
低挿入損失と優れた耐久性
優れた再現性と可変性
優れた温度安定性
ダストキャップによる優れた保護
光ファイバアダプターには、ほこりを防ぎ、清潔に保つために、対応するダストキャップが取り付けられています。
2本の光ファイバーケーブルを接続するだけ
光ファイバケーブルとの直接接続により、2つのデバイスが長距離で通信できるようにします。
高精度セラミックスリーブ
内部セラミックスリーブは高精度で、ファイバージャンパー間の最大接続を保証します。
精巧に設計されたパッケージ
専門的に設計されたプラスチックの箱で、輸送中は十分に保護されており、損傷のない配送を保証します。
光ファイバ通信システム、ケーブルテレビネットワーク、LAN&WAN、光ファイバアクセスネットワーク、ビデオ伝送に広く適用されています。
コネクタの種類 | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC |
ボディスタイル | シンプレックス | デュプレックス | デュプレックス | デュプレックス | デュプレックス | クワッド |
ファイバ種類 | SM OS2 | SM OS2 | SM OS2 | SM OS2 | SM OS2 | SM OS2 |
挿入損失 | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB |
耐久性 | 1000回 | 1000回 | 1000回 | 1000回 | 1000回 | 1000回 |
アライメントスリーブの材質 | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック |
難燃率 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 |
パッケージ数量 | 10パック | 10パック | 10パック | 1パック | 1パック | 1パック |
フランジ | — | — | — | — | ||
ステンレス鋼クリップ | — | — | — | |||
FHDマルチメディアパネルとの互換性 | — | — | — | — | — |
1,167円 (税抜)
1,284円 (税込)