トラフィックアクセスポイント(TAP)は、ライブネットワークから監視デバイスにトラフィックを渡し、ライブネットワークと監視インフラストラクチャの間の境界を提供するパッシブ監視デバイスです。これは、パフォーマンスを最適化しながらネットワークトラフィックを効果的に監視するために設計されており、ネットワークトラフィックを中断することなく、監視とセキュリティのためにトラフィックを分割することにより、ネットワークフローパターンをユーザーに理解させるツールです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FHD TAPカセット、OS2シングルモード、8xLCデュプレックスライブポート、4xLCデュプレックスTAPポート、70/30分割比(ライブ/TAP)、1/10/40/100G
#68758
#68758
21,468円 (税抜)
FS P/N: FHD-12LCDSMF7323,615円 (税込)
FS P/N: FHD-12LCDSMF73
558 販売数
26 レビュー
13 Q&A
36 点仕入れ中、配達予定日2024年06月14日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
1/10/40/100G FHD TAP カセット、12x LCデュプレックス、70/30分割比
製品規格
ライブポート
8
TAPポート
4
分割比
70/30
終端タイプ
フロント
フロント接続
LC UPCデュプレックス
背面接続
なし
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
スプリットロス(ライブ)
2.5dB
スプリットロス(TAP)
6.5dB
ファイバ長
1.00±0.10m
グラスファイバ
Corning SMF-28® Ultra
動作温度範囲
-10°C ~ 60°C
寸法(HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
ファイバタイプ
OS2 9/125μm
アプリケイション
データセンターLAN/SAN
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 特徴
セキュリティ用途、ネットワーク監視に最適
完全パッシブ、電源不要
ネットワークリンクへの永続的なインラインアクセス
中断のないリアルタイム監視ネットワーク
TAPカセットは、ネットワークトラフィックの監視に使用されるパッシブモニタリングデバイスで、データセンターLANの50/50の分割比率を提供します。
トラフィック可視化のためのパッシブ光TAP
これらのモジュールには光スプリッタが搭載されており、入力される光信号をライブリンクトラフィックとモニタリング用に2つのチャンネルに分割します。
ライブ1+ライブ2+TAPポート、ネットワークリンクへの永久的なインラインアクセスを提供します。
内部の光ファイバスプリッターにより、入力された光信号を2つの出力に分割します。
異なるネットワーク要件に対応する多用途のソリューション
1Uスペースに最大96本のLCファイバを収容できるカセットは、データセンターや企業配線用のFHD®(FS高密度)シリーズのエンクロージャーに取り付けることができます。
工具不要の取り外し可能な上部カバーにより、操作が簡素化される
スライド式引き出しにより、ケーブルへの前面アクセスが向上
迅速な展開のためのユニークな一体型構造
最小限のスペースでのパッチング、クロス接続、またはスプライシング
ファイバモード | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OS2 9/125μm | OM4 50/125μm |
ファイバグレード | Corning SMF-28® Ultra | Corning SMF-28® Ultra | Corning ClearCurve® | Corning ClearCurve® | Corning SMF-28® Ultra | Corning ClearCurve® |
ライブポート | 8ポート | 8ポート | 8ポート | 6ポート | 12ポート (フロント), 2ポート(リア) | 2ポート |
TAPポート | 4ポート | 4ポート | 4ポート | 6ポート | 2ポート(リア) | 2ポート |
分割比率 | 50/50 | 70/30 | 50/50 | 50/50 | 70/30 | 50/50 |
終端タイプ | フロント | フロント | フロント | フロント | フロントとリア | フロント |
フロント接続性 | LC UPCデュプレックス | LC UPCデュプレックス | LC UPCデュプレックス | LC UPCデュプレックス | LC UPCデュプレックス | US Conec MTP®-12オス |
リア接続性 | なし | なし | なし | なし | US Conec MTP®オス | なし |
挿入損失 | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | MTP≤ 0.35dB, LC≤ 0.3dB | ≤ 0.35dB |
ビデオ
仕様一覧
1/10/40/100G FHD TAP カセット、12x LCデュプレックス、70/30分割比
トラフィックアクセスポイント(TAP)は、ライブネットワークから監視デバイスにトラフィックを渡し、ライブネットワークと監視インフラストラクチャの間の境界を提供するパッシブ監視デバイスです。これは、パフォーマンスを最適化しながらネットワークトラフィックを効果的に監視するために設計されており、ネットワークトラフィックを中断することなく、監視とセキュリティのためにトラフィックを分割することにより、ネットワークフローパターンをユーザーに理解させるツールです。
製品規格
ライブポート
8
TAPポート
4
分割比
70/30
終端タイプ
フロント
フロント接続
LC UPCデュプレックス
背面接続
なし
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
スプリットロス(ライブ)
2.5dB
スプリットロス(TAP)
6.5dB
ファイバ長
1.00±0.10m
グラスファイバ
Corning SMF-28® Ultra
動作温度範囲
-10°C ~ 60°C
寸法(HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
ファイバタイプ
OS2 9/125μm
アプリケイション
データセンターLAN/SAN
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 特徴
セキュリティ用途、ネットワーク監視に最適
完全パッシブ、電源不要
ネットワークリンクへの永続的なインラインアクセス
中断のないリアルタイム監視ネットワーク
TAPカセットは、ネットワークトラフィックの監視に使用されるパッシブモニタリングデバイスで、データセンターLANの50/50の分割比率を提供します。
トラフィック可視化のためのパッシブ光TAP
これらのモジュールには光スプリッタが搭載されており、入力される光信号をライブリンクトラフィックとモニタリング用に2つのチャンネルに分割します。
ライブ1+ライブ2+TAPポート、ネットワークリンクへの永久的なインラインアクセスを提供します。
内部の光ファイバスプリッターにより、入力された光信号を2つの出力に分割します。
異なるネットワーク要件に対応する多用途のソリューション
1Uスペースに最大96本のLCファイバを収容できるカセットは、データセンターや企業配線用のFHD®(FS高密度)シリーズのエンクロージャーに取り付けることができます。
工具不要の取り外し可能な上部カバーにより、操作が簡素化される
スライド式引き出しにより、ケーブルへの前面アクセスが向上
迅速な展開のためのユニークな一体型構造
最小限のスペースでのパッチング、クロス接続、またはスプライシング
ファイバモード | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OS2 9/125μm | OM4 50/125μm |
ファイバグレード | Corning SMF-28® Ultra | Corning SMF-28® Ultra | Corning ClearCurve® | Corning ClearCurve® | Corning SMF-28® Ultra | Corning ClearCurve® |
ライブポート | 8ポート | 8ポート | 8ポート | 6ポート | 12ポート (フロント), 2ポート(リア) | 2ポート |
TAPポート | 4ポート | 4ポート | 4ポート | 6ポート | 2ポート(リア) | 2ポート |
分割比率 | 50/50 | 70/30 | 50/50 | 50/50 | 70/30 | 50/50 |
終端タイプ | フロント | フロント | フロント | フロント | フロントとリア | フロント |
フロント接続性 | LC UPCデュプレックス | LC UPCデュプレックス | LC UPCデュプレックス | LC UPCデュプレックス | LC UPCデュプレックス | US Conec MTP®-12オス |
リア接続性 | なし | なし | なし | なし | US Conec MTP®オス | なし |
挿入損失 | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | MTP≤ 0.35dB, LC≤ 0.3dB | ≤ 0.35dB |
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
21,468円 (税抜)
23,615円 (税込)
36 点仕入れ中