FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はPC14C13-15Aに関するものです。
この写真はPC14C13-15Aに関するものです。
この写真はPC14C13-15Aに関するものです。
この写真はPC14C13-15Aに関するものです。
この写真はPC14C13-15Aに関するものです。
この写真はPC14C13-15Aに関するものです。
この写真はPC14C13-15Aに関するものです。
この写真はPC14C13-15Aに関するものです。
この写真はPC14C13-15Aに関するものです。
この写真はPC14C13-15Aに関するものです。

10ft(3m) 14AWG 250V/15A 電源延長コード(IEC320 C14 - IEC320 C13、黒色)

#36019
#36019

250V 15A SJT(PVC) データセンター SMB

2,003円 (税抜)
FS P/N: PC14C13-15A
2,203円 (税込)
FS P/N: PC14C13-15A
11.4K 販売数
58 レビュー
10 Q&A
339 点仕入れ中、配達予定日2024年6月10日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
4,300円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

10ft(3m)14AWG 250V/15A 電源延長コード(IEC320 C14 to IEC320 C13、黒色)

IEC60320電源コードは、電源接続の問題に対するソリューションを提供します。最適な長さとさまざまな色で、PDUとアクティブ機器の間の余分な長さとコードのたるみを最小限に抑え、さまざまなデバイスを簡単に識別できます。複数のアプリケーション環境に対応するために、あらゆる種類のコネクタタイプと国際規格を利用できる必要があります。

仕様一覧
オスプラグ
IEC60320 C14
メスコネクタ
IEC60320 C13
電圧互換性
100-250VAC
最大入力アンペア
15A
全長
10ft(3m)
ケーブルジャケットカラー
黒色
ゲージ規格
14AWG
ケーブル外径
9.5 ± 0.2mm
ケーブルジャケット種類
SJT
ケーブルジャケット材質
PVC(VW-1)
導体本数
3本、黒色、白色と緑色(NACC)
導体材質
純銅
動作温度範囲
23℉ ~ 104℉(-5℃ ~ 40℃)
保存温度範囲
5℉ ~ 140℉(-15℃ ~ 60℃)
ケーブルジャケット耐熱温度
105℃
デュアルロック
対応しない
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る

特徴

15A/250V安定した伝送

優れた導電性と難燃性グレードにより、最大の電流伝送が安全に保証されます。

純銅導体

最高の電気伝導率と熱伝導率を備えた純銅導体を適用します。

SJTジャケット

VW-1難燃剤グレードに適合し、ケーブルの摩耗を減らして安全に伝送します。

PVC絶縁

純銅導体を外部環境から最大限に保護します。

パワーポッド接続の二重保護
電源コードの両端を簡単に固定して接続できます。セキュリティ設計により、より信頼性の高い接続とより長いケーブル寿命が保証されます。
固定コネクタ
金属タブ付きのコネクタは、接続を固定し、プラギングを安定させるのに役立ちます。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、耐用年数を費やすために終了の救済圧力を和らげるのに役立ちます。
データセンターに多機能電源システムを確立する

電源延長コードは、ネットワークデバイスに電力を供給したり、サーバーとUPSまたはPDU間の電源接続を拡張したりするためのものであり、データセンター内の電源パスを示すために異なる色を使用します。

オスプラグ
IEC60320 C14
IEC60320 C14
IEC60320 C14
IEC60320 C14
IEC60320 C14
メスコネクタ
IEC60320 C13
IEC60320 C13
IEC60320 C13
IEC60320 C15
IEC60320 C19
長さ
10ft(3m)
6ft(1.8m)
10ft(3m)
10ft(3m)
10ft(3m)
黒色
黒色
黒色
黒色
黒色
ゲージ
14AWG
16AWG
18AWG
14AWG
14AWG
電圧適合性
100-250VAC
100-250VAC
100-250VAC
100-250VAC
100-250VAC
最大入力アンペア
15A
13A
10A
15A
15A
仕様一覧

10ft(3m)14AWG 250V/15A 電源延長コード(IEC320 C14 to IEC320 C13、黒色)

IEC60320電源コードは、電源接続の問題に対するソリューションを提供します。最適な長さとさまざまな色で、PDUとアクティブ機器の間の余分な長さとコードのたるみを最小限に抑え、さまざまなデバイスを簡単に識別できます。複数のアプリケーション環境に対応するために、あらゆる種類のコネクタタイプと国際規格を利用できる必要があります。

仕様一覧
オスプラグ
IEC60320 C14
メスコネクタ
IEC60320 C13
電圧互換性
100-250VAC
最大入力アンペア
15A
全長
10ft(3m)
ケーブルジャケットカラー
黒色
ゲージ規格
14AWG
ケーブル外径
9.5 ± 0.2mm
ケーブルジャケット種類
SJT
ケーブルジャケット材質
PVC(VW-1)
導体本数
3本、黒色、白色と緑色(NACC)
導体材質
純銅
動作温度範囲
23℉ ~ 104℉(-5℃ ~ 40℃)
保存温度範囲
5℉ ~ 140℉(-15℃ ~ 60℃)
ケーブルジャケット耐熱温度
105℃
デュアルロック
対応しない
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る
特徴
15A/250V安定した伝送

優れた導電性と難燃性グレードにより、最大の電流伝送が安全に保証されます。

純銅導体

最高の電気伝導率と熱伝導率を備えた純銅導体を適用します。

SJTジャケット

VW-1難燃剤グレードに適合し、ケーブルの摩耗を減らして安全に伝送します。

PVC絶縁

純銅導体を外部環境から最大限に保護します。

パワーポッド接続の二重保護
電源コードの両端を簡単に固定して接続できます。セキュリティ設計により、より信頼性の高い接続とより長いケーブル寿命が保証されます。
固定コネクタ
金属タブ付きのコネクタは、接続を固定し、プラギングを安定させるのに役立ちます。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、耐用年数を費やすために終了の救済圧力を和らげるのに役立ちます。
データセンターに多機能電源システムを確立する

電源延長コードは、ネットワークデバイスに電力を供給したり、サーバーとUPSまたはPDU間の電源接続を拡張したりするためのものであり、データセンター内の電源パスを示すために異なる色を使用します。

オスプラグ
IEC60320 C14
IEC60320 C14
IEC60320 C14
IEC60320 C14
IEC60320 C14
メスコネクタ
IEC60320 C13
IEC60320 C13
IEC60320 C13
IEC60320 C15
IEC60320 C19
長さ
10ft(3m)
6ft(1.8m)
10ft(3m)
10ft(3m)
10ft(3m)
黒色
黒色
黒色
黒色
黒色
ゲージ
14AWG
16AWG
18AWG
14AWG
14AWG
電圧適合性
100-250VAC
100-250VAC
100-250VAC
100-250VAC
100-250VAC
最大入力アンペア
15A
13A
10A
15A
15A

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

2,003円 (税抜)

2,203円 (税込)

339 点仕入れ中