FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はD7000-CH2U ACに関するものです。
この写真はD7000-CH2U ACに関するものです。
この写真は1511111に関するものです。
この写真は------に関するものです。
この写真は------に関するものです。
この写真は------に関するものです。
この写真はD7000-CH2U ACに関するものです。
この写真はD7000-CH2U ACに関するものです。
この写真は1511111に関するものです。
この写真は------に関するものです。
この写真は------に関するものです。
この写真は------に関するものです。

D7000-チャンネル2U、8スロット 2Uスタッカブルアンロードシャーシ(単一波長200G/400Gをサポート、最大3.2Tbpsの容量、冗長DC PSU、AmpCon-T/WebGUIネットワーク管理対応)

#216455
#216455

AmpCon-T 1+1 DC電源 3ファン

427,766円 (税込)
FS P/N: D7000-CH2U
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年07月04日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
27,000円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
3年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

D7000-CH2U、8スロット 2Uアンロードシャーシ(単一波長200G/400G対応、最大3.2Tbpsの容量、冗長DC PSU、AmpCon-T/WebGUIネットワーク管理対応)

この8スロット2Uシャーシは19インチ幅で、光と電気の統合を特徴とし、最大負荷容量は1000Wです。1+1冗長DC電源をサポートし、メイン・コントロールのバックアップが可能です(デフォルトは1つのメイン・コントロール)。また、2ラックユニットで最大3.2Tbsの容量を提供します。


D7000シリーズは、200G/400Gスタッカブル波長分割伝送プラットフォームで、大容量伝送、小型、低消費電力、容易な運用・保守を特長としています。拡張性、信頼性、安全性に優れた接続性を提供し、データセンターの相互接続や新しいメトロポリタンエリアネットワークの伝送に幅広く利用できます。D7000はAmpCon-T/WebGUI/CLI管理をサポートしており、サービス設定やパフォーマンス監視、アラート、光パワー監視をリアルタイムで行うことができ、ネットワークやデバイスをより簡単かつ便利に管理することができます。


ご注意: シャーシには、インターフェイスモジュール×1、メインコントロールモジュール×1、冷却ファン×3、DC電源×2、ポートフィラー×8が搭載されています。

仕様一覧
スロット数
8スロット
エンクロージャーの種類
Rack Mountable
電源
2 (1+1冗長性)、-36 ~ -72 V
管理インターフェース
1x CON RJ45
1x ETH RJ45
2x NM1/NM2 RJ45
最大容量
最大3.2 Tbps
管理
AmpCon-T/WebGUI/CLI
対応サービスの種類
400GE 100GE OTU4 10G WAN/LAN OTU2 OTU2E STM-64 FC800 FC1000 FC1600 FC3200
ネットワークトポロジー
ポイントツーポイント、リング
回線レート
200/400G
最大波長数
96
相対湿度
5%-90% (結露なし)
消費電力
最大1000W
ホットスワップ対応ファン
3、前から後ろへ
重量
15.65kg
寸法(HxWxD)
3.46"x17.32"x18.90" (88x440x480mm)
温度範囲
動作 0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
保存 -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

ポイントツーマルチポイント伝送
もっと見る
ポイントツーマルチポイント伝送
製品を見る
OCP保護スキーム
製品を見る
三拠点伝送(TFFソリューション)
製品を見る
10Gサービス相互接続リレー増幅
製品を見る
データセンターの災害復旧
製品を見る

特徴

高い統合性でスペースを節約
D7000シリーズは、複数のフォトニックラックとエレクトリカルクロスコネクトサブラックを1つのシャーシに同時に設置し、複数のシナリオのニーズに対応します。
8ユニット・プラグイン・モジュール
光学層と電気層のマッチング
最大3.2Tbps
冗長電源とスマートファン

システムをシャットダウンすることなくPSUの取り外し/交換が可能で、前面から背面へのエアフローを備えた可変速ファンにより、優れた冷却、ノイズ、電力削減を実現します。

あらゆるシーンでの大容量伝送に対応
光レイヤーボードと電気レイヤーボードの統合管理をサポートし、統合コンフィギュレーション、マルチレートハイブリッド伝送、効率的な運用とメンテナンスを実現します。
3.2Tの優れた性能
波長あたり200G/400G、合計3.2Tの容量でネットワーク・アプリケーションを効率的にサポートします。
強力な機能セット
200/400Gマックスポンダ、EDFA、TFF、OPB、ROADM、OTDR、OCMを統合し、お客様のニーズに柔軟に対応します。
AmpCon-T/WebGUI Management
Visual AmpCon-T/WebGUI realizes one-click distribution of configurations and reduces the difficulty and cost of O&M.
ビジュアルWebでリアルタイム管理を実現
Ampcon-Tは、ネットワークエレメントのリアルタイム遠隔管理を可能にし、データ、アラーム、レポートへの容易なアクセスを提供し、効率的な伝送ネットワークのメンテナンスを実現します。
簡単操作
ユーザーフレンドリーなインターフェイス、マルチブラウザをサポートし、いつでもどこでも管理し、操作することができます。
効率性と信頼性
高速応答と正確なローカライゼーションのための高度なパフォーマンスと障害管理。
高い拡張性
ネットワークの拡張やアップグレードをサポートし、システムの拡張性と柔軟性を向上させます。
オール・イン・ワン・プラットフォーム、様々なシナリオに対応

D7000シリーズは、データセンターのインターコネクトやメトロネットワークのコアレイヤーに適用され、多様なトランスポートネットワーク展開のための多様なサービスインターフェースと柔軟なネットワーキングを備えています。

仕様一覧

D7000-CH2U、8スロット 2Uアンロードシャーシ(単一波長200G/400G対応、最大3.2Tbpsの容量、冗長DC PSU、AmpCon-T/WebGUIネットワーク管理対応)

この8スロット2Uシャーシは19インチ幅で、光と電気の統合を特徴とし、最大負荷容量は1000Wです。1+1冗長DC電源をサポートし、メイン・コントロールのバックアップが可能です(デフォルトは1つのメイン・コントロール)。また、2ラックユニットで最大3.2Tbsの容量を提供します。


D7000シリーズは、200G/400Gスタッカブル波長分割伝送プラットフォームで、大容量伝送、小型、低消費電力、容易な運用・保守を特長としています。拡張性、信頼性、安全性に優れた接続性を提供し、データセンターの相互接続や新しいメトロポリタンエリアネットワークの伝送に幅広く利用できます。D7000はAmpCon-T/WebGUI/CLI管理をサポートしており、サービス設定やパフォーマンス監視、アラート、光パワー監視をリアルタイムで行うことができ、ネットワークやデバイスをより簡単かつ便利に管理することができます。


ご注意: シャーシには、インターフェイスモジュール×1、メインコントロールモジュール×1、冷却ファン×3、DC電源×2、ポートフィラー×8が搭載されています。

仕様一覧
スロット数
8スロット
エンクロージャーの種類
Rack Mountable
電源
2 (1+1冗長性)、-36 ~ -72 V
管理インターフェース
1x CON RJ45
1x ETH RJ45
2x NM1/NM2 RJ45
最大容量
最大3.2 Tbps
管理
AmpCon-T/WebGUI/CLI
対応サービスの種類
400GE 100GE OTU4 10G WAN/LAN OTU2 OTU2E STM-64 FC800 FC1000 FC1600 FC3200
ネットワークトポロジー
ポイントツーポイント、リング
回線レート
200/400G
最大波長数
96
相対湿度
5%-90% (結露なし)
消費電力
最大1000W
ホットスワップ対応ファン
3、前から後ろへ
重量
15.65kg
寸法(HxWxD)
3.46"x17.32"x18.90" (88x440x480mm)
温度範囲
動作 0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
保存 -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
ポイントツーマルチポイント伝送
もっと見る
ポイントツーマルチポイント伝送
製品を見る
OCP保護スキーム
製品を見る
三拠点伝送(TFFソリューション)
製品を見る
10Gサービス相互接続リレー増幅
製品を見る
データセンターの災害復旧
製品を見る
特徴
高い統合性でスペースを節約
D7000シリーズは、複数のフォトニックラックとエレクトリカルクロスコネクトサブラックを1つのシャーシに同時に設置し、複数のシナリオのニーズに対応します。
8ユニット・プラグイン・モジュール
光学層と電気層のマッチング
最大3.2Tbps
冗長電源とスマートファン

システムをシャットダウンすることなくPSUの取り外し/交換が可能で、前面から背面へのエアフローを備えた可変速ファンにより、優れた冷却、ノイズ、電力削減を実現します。

あらゆるシーンでの大容量伝送に対応
光レイヤーボードと電気レイヤーボードの統合管理をサポートし、統合コンフィギュレーション、マルチレートハイブリッド伝送、効率的な運用とメンテナンスを実現します。
3.2Tの優れた性能
波長あたり200G/400G、合計3.2Tの容量でネットワーク・アプリケーションを効率的にサポートします。
強力な機能セット
200/400Gマックスポンダ、EDFA、TFF、OPB、ROADM、OTDR、OCMを統合し、お客様のニーズに柔軟に対応します。
AmpCon-T/WebGUI Management
Visual AmpCon-T/WebGUI realizes one-click distribution of configurations and reduces the difficulty and cost of O&M.
ビジュアルWebでリアルタイム管理を実現
Ampcon-Tは、ネットワークエレメントのリアルタイム遠隔管理を可能にし、データ、アラーム、レポートへの容易なアクセスを提供し、効率的な伝送ネットワークのメンテナンスを実現します。
簡単操作
ユーザーフレンドリーなインターフェイス、マルチブラウザをサポートし、いつでもどこでも管理し、操作することができます。
効率性と信頼性
高速応答と正確なローカライゼーションのための高度なパフォーマンスと障害管理。
高い拡張性
ネットワークの拡張やアップグレードをサポートし、システムの拡張性と柔軟性を向上させます。
オール・イン・ワン・プラットフォーム、様々なシナリオに対応

D7000シリーズは、データセンターのインターコネクトやメトロネットワークのコアレイヤーに適用され、多様なトランスポートネットワーク展開のための多様なサービスインターフェースと柔軟なネットワーキングを備えています。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

427,766円 (税込)

予約受付中