汎用互換10.3125G-TX/10.3125G-RXおよび1.25G-TX/1.25G-RXモジュールは、特に10ギガビット・イーサネット・パッシブ光ネットワーク(10G EPON & EPON)システム用に設計されています。1本のシングルモード光ファイバで双方向のデータ伝送が可能です。10G EPON OLT SFP+トランシーバーは、SC/UPCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達し、アップストリーム10.3125Gbps & 1.25Gbps、ダウンストリーム10.3125Gbps & 1.25Gbpsの対称データレートを提供します。また、-40~85℃の温度範囲で動作可能です。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。IEEE 802.3 2018、SFF 8472およびRoHSに完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 汎用互換 10G EPON OLT SFP+光モジュール(1577nm-TX/1270nm-RXと1490nm-TX/1310nm-RX クラス PR30 20km DOM SC/UPCシンプレックス SMF )
#210531
#210531
28,672円 (税抜)
FS P/N: 10ESFP-52-PR30F-I31,539円 (税込)
FS P/N: 10ESFP-52-PR30F-I
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
トランシーバーモデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年7月12日金曜日
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
汎用互換 10.3125G-TX/10.3125G-RXと1.25G-TX/1.25G-RX EPON OLT PR30 光モジュール(SMF、1577nmTx/1270nmRx and 1490nmTx/1310nmRx、20km、SC/UPC、DDM)
製品規格
型番
10ESFP-52-PR30F-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1577nm-TX/1270nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
データ速度
10.3125G-TX/10.3125G-RX
1.25G-TX/1.25G-RX
1.25G-TX/1.25G-RX
コネクタ
SC/UPC
メディア
SMF
送信機タイプ
EML+DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
2 ~ 5dBm (10G)
3 ~ 7dBm (1G)
3 ~ 7dBm (1G)
受信パワー
-28 ~ -6dBm (10G)
-29.78 ~ -9.38dBm (1G)
-29.78 ~ -9.38dBm (1G)
クラス
PR30
最大リンクバジェット
29dB (10G)
受信機過負荷
≤ -6dBm (10G)
≤ -9.38dBm (1G)
≤ -9.38dBm (1G)
受信感度
≥ -28dBm (10G)
≥ -29.78dBm (1G)
≥ -29.78dBm (1G)
消費電力
≤ 3W
消光比
6dB (10G)
9dB (1G)
9dB (1G)
適用範囲
FTTx、10G EPONアクセスネットワーク
通信プロトコル
IEEE802.3-2018
SFF-8472
SFF-8472
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
対応
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
FTTx 10G EPONアクセスネットワーク
FTTx 10G EPONアクセスネットワーク
製品を見る 特徴
EPONおよび10G EPON光モジュールは、同じODNネットワーク内でのサービスの共存をサポートし、お客様のニーズをサポートし、スムーズなネットワークアップグレードを実現します。
TO-Canパッケージでカスタマイズされた卓越性
TOパッケージを採用し、信頼性、気密性、放熱性に優れ、産業環境に適したトランシーバです。
ポイントツーマルチポイント、柔軟なネットワーク
このP2MP光信号伝送モードでは、OLTとONU間の信号の送受信に異なる波長が使用されます。
仕様一覧
汎用互換 10.3125G-TX/10.3125G-RXと1.25G-TX/1.25G-RX EPON OLT PR30 光モジュール(SMF、1577nmTx/1270nmRx and 1490nmTx/1310nmRx、20km、SC/UPC、DDM)
汎用互換10.3125G-TX/10.3125G-RXおよび1.25G-TX/1.25G-RXモジュールは、特に10ギガビット・イーサネット・パッシブ光ネットワーク(10G EPON & EPON)システム用に設計されています。1本のシングルモード光ファイバで双方向のデータ伝送が可能です。10G EPON OLT SFP+トランシーバーは、SC/UPCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達し、アップストリーム10.3125Gbps & 1.25Gbps、ダウンストリーム10.3125Gbps & 1.25Gbpsの対称データレートを提供します。また、-40~85℃の温度範囲で動作可能です。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。IEEE 802.3 2018、SFF 8472およびRoHSに完全準拠しています。
製品規格
型番
10ESFP-52-PR30F-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1577nm-TX/1270nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
データ速度
10.3125G-TX/10.3125G-RX
1.25G-TX/1.25G-RX
1.25G-TX/1.25G-RX
コネクタ
SC/UPC
メディア
SMF
送信機タイプ
EML+DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
2 ~ 5dBm (10G)
3 ~ 7dBm (1G)
3 ~ 7dBm (1G)
受信パワー
-28 ~ -6dBm (10G)
-29.78 ~ -9.38dBm (1G)
-29.78 ~ -9.38dBm (1G)
クラス
PR30
最大リンクバジェット
29dB (10G)
受信機過負荷
≤ -6dBm (10G)
≤ -9.38dBm (1G)
≤ -9.38dBm (1G)
受信感度
≥ -28dBm (10G)
≥ -29.78dBm (1G)
≥ -29.78dBm (1G)
消費電力
≤ 3W
消光比
6dB (10G)
9dB (1G)
9dB (1G)
適用範囲
FTTx、10G EPONアクセスネットワーク
通信プロトコル
IEEE802.3-2018
SFF-8472
SFF-8472
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
対応
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
FTTx 10G EPONアクセスネットワーク
FTTx 10G EPONアクセスネットワーク
製品を見る 特徴
EPONおよび10G EPON光モジュールは、同じODNネットワーク内でのサービスの共存をサポートし、お客様のニーズをサポートし、スムーズなネットワークアップグレードを実現します。
TO-Canパッケージでカスタマイズされた卓越性
TOパッケージを採用し、信頼性、気密性、放熱性に優れ、産業環境に適したトランシーバです。
ポイントツーマルチポイント、柔軟なネットワーク
このP2MP光信号伝送モードでは、OLTとONU間の信号の送受信に異なる波長が使用されます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
28,672円 (税抜)
31,539円 (税込)
予約受付中