FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はHD-16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真はHD-16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真はHD-16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真はHD-16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真はHD-16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真はHD-16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真はHD-16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真はHD-16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真はHD-16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真はHD-16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真はHD-16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真はHD-16FMTPLCOM4に関するものです。

30m(100ft) MTP®-8 (メス) - LC UPC Uniboot 16芯 OM4 50/125マルチモード エリートブレイクアウトケーブル(タイプB、プレナム/OFNP、ダブルジャケット、マゼンタ)

#209723
#209723

40G SR4 ~ 10G SR 100G SR4 ~ 25G SR

54,607円 (税抜)
FS P/N: HD-16FMTPLCOM4
60,068円 (税込)
FS P/N: HD-16FMTPLCOM4
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年06月12日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

2x MTP®-8メス - 8x LC UPC Uniboot プレナム(OFNP) OM4マルチモードブレイクアウトケーブル

MTP®-LC unibootブレイクアウトケーブルは、より堅牢なダブルジャケットシースで、より高い耐圧潰性を提供します。一般に、キャビネット間のアプリケーションや、建物の異なるエリア間の接続など、ケーブル長が長くなるように設計されています。
MTP®-LC unibootブレイクアウトケーブルは、MTP®アダプタパネルに接続するMTP®コネクタと、光トランシーバーモジュールに直接接続するデュプレックスuniboot LCコネクタを組み合わせ、高密度データセンターケーブルの選択肢を広げます。

ご注意:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。

製品規格
コネクタA
US Conec MTP®メス(ピンなし)
コネクタB
LC UPC Uniboot (デュプレックス)
ファイバ種類
OM4 MMF 50/125μm
波長
850/1300nm
グラスファイバ
Corning ClearCurve®
ファイバグレード
低曲げ損失ファイバ
MTPコネクタIL
最大0.25dB
LCコネクタIL
≤ 0.15dB
MTPコネクタRL
≥ 20dB
LCコネクタRL
≥ 20dB
MTPコネクタ数
2
LCコネクタ数
8
減衰量(λ=850nm)
≤ 3.5dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 1.5dB/km
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
ファイバ芯数
16芯
ジャケット外径
4.5mm
ファンアウト径
2.0mm
引張荷重(長期)
130N
引張荷重(短期)
400N
保存温度範囲
-10 ~ 70°C(14 ~ 158℉)
動作温度範囲
0 ~ 60°C(32 ~ 140℉)
* MTPは、US Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能のMTPシリーズ製品を提供しております。詳細については、
をご覧ください。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

ネットワーク接続をさらに保護するダブルジャケットシース
耐クラッシュ性に優れたダブルジャケットが光ファイバコアを保護し、ファイバの強度と耐久性を向上させます。
構造図
横断面図
優れた製造技術が安定した伝送を保証
MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバおよび機械的性能を提供します。
US Conec MTP®コネクタは、安定した信号を供給し、柔軟なシステム設計を実現します。
デュアルブレイクアウトキットは配線管理が容易で、配線スペースを節約できます。
Corning ClearCurve®ファイバは、ケーブルのたるみをなくし、より強い曲げを可能にします。
プレナム(OFNP)アウタージャケットは耐火性、低発煙性でダメージを最小限に抑えます。
様々な環境に対応する高密度配線
これらのケーブルは通常、キャビネット間アプリケーションでより長いケーブル長を確保するため、または建物内の異なるエリアを接続するために設計されています。
データセンター
ストレージエリアネットワーク
通信機室
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
清潔な端面は、信頼性と高性能な接続のための主な要件です。

IBC MPOクリーナーを使用してMTP®/MPOコネクタを清掃します。

IBC LC²クリーナーを使用してLCコネクタを清掃します。

仕様一覧

2x MTP®-8メス - 8x LC UPC Uniboot プレナム(OFNP) OM4マルチモードブレイクアウトケーブル

MTP®-LC unibootブレイクアウトケーブルは、より堅牢なダブルジャケットシースで、より高い耐圧潰性を提供します。一般に、キャビネット間のアプリケーションや、建物の異なるエリア間の接続など、ケーブル長が長くなるように設計されています。
MTP®-LC unibootブレイクアウトケーブルは、MTP®アダプタパネルに接続するMTP®コネクタと、光トランシーバーモジュールに直接接続するデュプレックスuniboot LCコネクタを組み合わせ、高密度データセンターケーブルの選択肢を広げます。

ご注意:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。

製品規格
コネクタA
US Conec MTP®メス(ピンなし)
コネクタB
LC UPC Uniboot (デュプレックス)
ファイバ種類
OM4 MMF 50/125μm
波長
850/1300nm
グラスファイバ
Corning ClearCurve®
ファイバグレード
低曲げ損失ファイバ
MTPコネクタIL
最大0.25dB
LCコネクタIL
≤ 0.15dB
MTPコネクタRL
≥ 20dB
LCコネクタRL
≥ 20dB
MTPコネクタ数
2
LCコネクタ数
8
減衰量(λ=850nm)
≤ 3.5dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 1.5dB/km
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
ファイバ芯数
16芯
ジャケット外径
4.5mm
ファンアウト径
2.0mm
引張荷重(長期)
130N
引張荷重(短期)
400N
保存温度範囲
-10 ~ 70°C(14 ~ 158℉)
動作温度範囲
0 ~ 60°C(32 ~ 140℉)
* MTPは、US Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能のMTPシリーズ製品を提供しております。詳細については、
をご覧ください。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
ネットワーク接続をさらに保護するダブルジャケットシース
耐クラッシュ性に優れたダブルジャケットが光ファイバコアを保護し、ファイバの強度と耐久性を向上させます。
構造図
横断面図
優れた製造技術が安定した伝送を保証
MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバおよび機械的性能を提供します。
US Conec MTP®コネクタは、安定した信号を供給し、柔軟なシステム設計を実現します。
デュアルブレイクアウトキットは配線管理が容易で、配線スペースを節約できます。
Corning ClearCurve®ファイバは、ケーブルのたるみをなくし、より強い曲げを可能にします。
プレナム(OFNP)アウタージャケットは耐火性、低発煙性でダメージを最小限に抑えます。
様々な環境に対応する高密度配線
これらのケーブルは通常、キャビネット間アプリケーションでより長いケーブル長を確保するため、または建物内の異なるエリアを接続するために設計されています。
データセンター
ストレージエリアネットワーク
通信機室
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
清潔な端面は、信頼性と高性能な接続のための主な要件です。

IBC MPOクリーナーを使用してMTP®/MPOコネクタを清掃します。

IBC LC²クリーナーを使用してLCコネクタを清掃します。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

54,607円 (税抜)

60,068円 (税込)

予約受付中