S5870-48T6BC、48x 10/100/1000BASE-T ポート、4x 25Gb SFP28ポート、アップリンク用2x 100Gb QSFP28ポートを備えた次世代L3スイッチ。包括的なSDN機能と互換性のあるAmpCon™管理プラットフォームを備えたPicOS®がインストール済み、より回復力があり、プログラム可能でスケーラブルなネットワーキング・オペレーティング・システム(NOS)をより低いTCOで提供します。このスイッチには、永久ライセンスと5年間の標準メンテナンスも含まれています。
信頼性の高いBroadcomチップセット、ホットスワップ対応の冗長構成、EVPN-VXLANおよびMLAG対応で、スケーラブルなエンタープライズ・ネットワークやキャンパス・ネットワーク向けに348Gbpsのスイッチング容量と744Mppsの転送レートを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S5870-48T6BC, 48-Port Ethernet L3 Open Networking Switch, 48 x Gigabit RJ45, with 4 x 25Gb SFP28 and 2 x 100Gb QSFP28 Uplinks, Redundant AC PSUs, C2P Airflow, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
48ポート イーサネットL3スイッチ(48x ギガビットRJ45、4x 25Gb SFP28と2x 100Gb QSFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®インストール済み)
m.2 SSD: 32GB MLC
ソフトウェアスポットライト
MLAG、LLDP、音声VLANをサポート
ブロードキャスト、ユニキャスト、マルチキャストパイプラインをサポート
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタックをサポート
BFD高速転送検出およびその他のメカニズムをサポート
TOSまたはDSCPベースのCoSをサポート
一元化されたZTP、構成管理のための AmpCon™ 管理プラットフォームをサポート
EVPN-VXLANをサポート
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
フロー制御とPFC、UC(ユニキャスト)およびMC(マルチキャスト)キュー上のECNをサポート
Ansible、OpenFlow、NETCONFなどの構成および自動化ツールをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
PicOS-Vによるテスト自動化をサポート
ユーザー/パスワードで保護されたシステム管理をサポート
SNMP(SNMPv1、v2c、v3)、RMON、gRPC/gNMIをサポート
フル機能の802.1X実装をサポート
セキュアシェル(SSHv1/v2)をサポート
L2/L3/L4ACLs、AAA RADIUS、TACACS+ AAAをサポート
スパニングツリープロトコルとセキュリティメカニズムの完全なスイートをサポート
PicOS®により、モノリシックな従来のネットワークよりもスリムでスケーラブルな、高い耐障害性と信頼性を備えたプログラム可能なネットワークを実現できます。
PicOS-Vを無料で試す >
AmpCon™のプッシュボタン導入機能を使えば、技術者以外の従業員でも、数百または数千のスイッチを一度に導入でき、運用コストの削減に貢献します。
AmpCon™の詳細 >
RJ45ポート | 48x 10/100/1000BASE-T | 48x 10/100/1000BASE-T | 48x 10/100/1000BASE-T | 48x 10/100/1000BASE-T |
SFP+ポート | — | 6x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
25G/40G/100Gポート | 4x 25G SFP28、2x 100G QSFP28 | — | — | — |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 |
スタッキングまたはMLAG | MLAG | MLAG | スタッキング | MLAG |
NOS Compatible | PicOS®、SONiC | PicOS®、SONiC | FSOS | FSOS、SONiC |
ファン数 | 3 ホットスワップ対応ファン | 3 Built-in Fans | 3 Built-in Fans | 3 Built-in Fans |
1+1ホットスワップ対応電源 | ||||
EVPN-VXLAN | — | |||
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、静的ルーティング、RIP、OSPF | ||||
高度なルーティングプロトコル(BGP/ISIS) | — | — |
S***a
Singapore
H***y
Monaco