このカメラは、幅広い動的範囲、98ftの赤外線暗視機能、最も困難な照明条件や環境で動作するIP67等級を備え、多くの多様な用途に最適です。スマート動体検知は、侵入検知や人物・車両検知などの機能も備えており、動体通知を最も重要なイベントだけに留めることができます。内蔵マイクで音声を記録し音声を聞くことができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC301-8M-T Ultra HD 8MP タレット型ネットワークPoE IPカメラ(内蔵マイク付き、98ft暗視機能、IP67耐候性、スマートな行動検出、屋外/屋内用、4.0mm固定レンズ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
IPC301-8M-T 8MPタレット型PoEネットワークカメラ(内蔵マイク付き、98ft、スマート赤外線暗視、スマート侵入防御、IP67保護等級)
IRオンで0 lux
5MP(2880*1620)、最大25fps
4MP(2560*1440)、最大25fps
1080P(1920*1080)、最大30fps
特徴
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
8MPセキュリティカメラで一瞬たりとも見逃すことはありません。1秒間に30フレームが記録されるため、画面上の動きはまるで現実の出来事を目撃しているかのように見えます。
このカメラは、低照度環境でも超高画質のカラー画像を維持できます。夜間には、強力な赤外線暗視機能により、暗闇で最大131ftの範囲を見ることができます。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
電源、映像、音声は、カメラ1台につきを経由し、PoE(Power over Ethernet)ケーブルで接続されるため、設置が非常に簡単です。
最大解像度 | 8MP | 4MP | 8MP | 5MP | 5MP | 2MP |
センサー | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
焦点距離 | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm |
視野角 | 86.5°(H)、44.1°(V)、112.5°(D) | 108.6°(H)、81.3°(V)、135.1°(D) | 110.15°(H)、59.06°(V)、143.19°(D) | 96.1°(H)、55.3°(V)、111.1°(D) | 89.1°(H)、47.3°(V)、94.3°(D) | 106.7°(H)、57.1°(V)、115.7°(D) |
IR範囲 | 最大98ft(30m) | 最大30m(98ft) | 最大98ft(30m) | 最大30m(98ft) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
内蔵マイク | ||||||
内蔵スピーカー | — | — | — | — | — | — |
IP&IK等級 | IP67 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 | IP67 | IP67 |
スマート侵入防止 | — | — | ||||
ウルトラ動体検知 | — | — |
IPC301-8M-T 8MPタレット型PoEネットワークカメラ(内蔵マイク付き、98ft、スマート赤外線暗視、スマート侵入防御、IP67保護等級)
このカメラは、幅広い動的範囲、98ftの赤外線暗視機能、最も困難な照明条件や環境で動作するIP67等級を備え、多くの多様な用途に最適です。スマート動体検知は、侵入検知や人物・車両検知などの機能も備えており、動体通知を最も重要なイベントだけに留めることができます。内蔵マイクで音声を記録し音声を聞くことができます。
IRオンで0 lux
5MP(2880*1620)、最大25fps
4MP(2560*1440)、最大25fps
1080P(1920*1080)、最大30fps
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
8MPセキュリティカメラで一瞬たりとも見逃すことはありません。1秒間に30フレームが記録されるため、画面上の動きはまるで現実の出来事を目撃しているかのように見えます。
このカメラは、低照度環境でも超高画質のカラー画像を維持できます。夜間には、強力な赤外線暗視機能により、暗闇で最大131ftの範囲を見ることができます。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
電源、映像、音声は、カメラ1台につきを経由し、PoE(Power over Ethernet)ケーブルで接続されるため、設置が非常に簡単です。
最大解像度 | 8MP | 4MP | 8MP | 5MP | 5MP | 2MP |
センサー | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
焦点距離 | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm |
視野角 | 86.5°(H)、44.1°(V)、112.5°(D) | 108.6°(H)、81.3°(V)、135.1°(D) | 110.15°(H)、59.06°(V)、143.19°(D) | 96.1°(H)、55.3°(V)、111.1°(D) | 89.1°(H)、47.3°(V)、94.3°(D) | 106.7°(H)、57.1°(V)、115.7°(D) |
IR範囲 | 最大98ft(30m) | 最大30m(98ft) | 最大98ft(30m) | 最大30m(98ft) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
内蔵マイク | ||||||
内蔵スピーカー | — | — | — | — | — | — |
IP&IK等級 | IP67 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 | IP67 | IP67 |
スマート侵入防止 | — | — | ||||
ウルトラ動体検知 | — | — |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
18,731円 (税抜)
20,604円 (税込)