このカメラは、ワイドダイナミックレンジ、164ftの赤外線暗視機能、IP67およびIK10等級を備え、最も困難な照明条件や環境で動作するため、多くの多様な用途に最適です。スマート動体検知は、侵入検知や人物・車両検知などの機能も備えており、動体通知を最も重要なイベントだけに留めることができます。このセキュリティカメラを対応するHD NVRと組み合わせて、今すぐセキュリティを強化することが可能です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC305-5M-B 5MP バレット型PoEネットワークカメラ(164ft スマート赤外線暗視機能、120dBの真のWDR、スマートな侵入防御、IP67 & IK10、2.7 ~ 13.5mm可変焦点レンズ)
Hot #195435
Hot #195435
27,232円 (税抜)
FS P/N: IPC305-5M-B29,955円 (税込)
FS P/N: IPC305-5M-B
299 販売数
5 レビュー
6 Q&A
グローバル倉庫114点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
IPC305-5M-B 5MPバレット型PoEネットワークカメラ(164ft、スマート赤外線暗視、120dB WDR、スマート侵入防御、IP67 & IK10等級)
仕様一覧
イメージセンサー
1/2.7"、5.0メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS
最低照度
カラー: 0.002Lux (F1.2、AGCオン)、IRオンで0 lux
フレームレート
5MP(2880*1620)最大25fps、4MP(2560*1440)最大25fps、3MP(2304*1296)最大25fps、1080P(1920*1080)最大30fps
焦点距離
2.7 ~ 13.5mm、AFオートフォーカスおよび電動ズームレンズ
IR範囲
最大164ft(50m)
視野角
106.25°~30.42°(H)、56.36°~17.22°(V)、110.34°~34.18°(D)
内蔵マイク
なし
内蔵スピーカー
なし
アラーム
1イン/1アウト
音声
1イン/1アウト
ビデオ圧縮
Ultra H.265、H.265、H.264、MJPEG
WDR
120dB
エッジストレージ
マイクロSD、最大256GB
IP & IK等級
IP67、IK10
電源
DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
消費電力
最大8.0W
動作温度範囲
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
保存湿度範囲
≤ 95% RH(結露しない)
相互運用性
ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T仕様(onvif.orgをご参照)
NDAA
対応
特徴
あらゆる角度からの安心感
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
5MPの優れた画質
5MP PoE IPカメラは、細部まで鮮明な映像を撮影し、低照度環境でも超高画質を維持できます。夜間は、完全な暗闇で最大131ftのスマート赤外線暗視機能を備えています。
真の幅広いダイナミックレンジ
120dBの幅広いダイナミックレンジ(WDR)は、より大規模な明るさを捉えることができます。高コントラストの光でも、陰影の影響を最小限に抑え、画像を忠実に再現します。
WDRなし
WDR付き
光学5倍ズームでより見やすく
光学5倍ズームにより、画像の解像度や画質を落とすことなく、狭い範囲を驚くほど詳細にズームインしたり、最大範囲を大きくズームアウトしたりすることができます。
視野角
121.36°~ 33.51°
電動レンズ
2.7 ~ 13.5mm
スマートな侵入防止と超動作検知
歩行者、車両、非車両に焦点を当てており、誤報を大幅に減らします。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
スマートな侵入防止
超動作検知
屋内外での優れた防水性能
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
最大解像度 | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
センサー | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
焦点距離 | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
視野角 | 106.25°~30.42°(H)、56.36°~17.22°(V)、110.34°~34.18°(D) | 121.36°~33.51°(H)、58.4°~14.9°(V)、139.9°~33.4°(D) | 107.4°~29.2°(H)、54.2°~16.3°(V)、111.0°~33.1°(D) | 102.79°~30.86°(H)、54.50°~17.49°(V)、106.94°~35.49°(D) | 108.05°~32.59°(H)、56.81°~18.36°(V)、111.91°~36.53°(D) |
IR範囲 | 最大164ft(50m) | 最大164ft(50m) | 最大164ft(50m) | 最大164ft(50m) | 最大164ft(50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
内蔵マイク | — | — | — | ||
内蔵スピーカー | — | — | — | — | |
IP&IK等級 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 | IP67 |
スマート侵入防止 | — | — | |||
ウルトラ動体検知 | — | — |
仕様一覧
IPC305-5M-B 5MPバレット型PoEネットワークカメラ(164ft、スマート赤外線暗視、120dB WDR、スマート侵入防御、IP67 & IK10等級)
このカメラは、ワイドダイナミックレンジ、164ftの赤外線暗視機能、IP67およびIK10等級を備え、最も困難な照明条件や環境で動作するため、多くの多様な用途に最適です。スマート動体検知は、侵入検知や人物・車両検知などの機能も備えており、動体通知を最も重要なイベントだけに留めることができます。このセキュリティカメラを対応するHD NVRと組み合わせて、今すぐセキュリティを強化することが可能です。
仕様一覧
イメージセンサー
1/2.7"、5.0メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS
最低照度
カラー: 0.002Lux (F1.2、AGCオン)、IRオンで0 lux
フレームレート
5MP(2880*1620)最大25fps、4MP(2560*1440)最大25fps、3MP(2304*1296)最大25fps、1080P(1920*1080)最大30fps
焦点距離
2.7 ~ 13.5mm、AFオートフォーカスおよび電動ズームレンズ
IR範囲
最大164ft(50m)
視野角
106.25°~30.42°(H)、56.36°~17.22°(V)、110.34°~34.18°(D)
内蔵マイク
なし
内蔵スピーカー
なし
アラーム
1イン/1アウト
音声
1イン/1アウト
ビデオ圧縮
Ultra H.265、H.265、H.264、MJPEG
WDR
120dB
エッジストレージ
マイクロSD、最大256GB
IP & IK等級
IP67、IK10
電源
DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
消費電力
最大8.0W
動作温度範囲
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
保存湿度範囲
≤ 95% RH(結露しない)
相互運用性
ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T仕様(onvif.orgをご参照)
NDAA
対応
特徴
あらゆる角度からの安心感
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
5MPの優れた画質
5MP PoE IPカメラは、細部まで鮮明な映像を撮影し、低照度環境でも超高画質を維持できます。夜間は、完全な暗闇で最大131ftのスマート赤外線暗視機能を備えています。
真の幅広いダイナミックレンジ
120dBの幅広いダイナミックレンジ(WDR)は、より大規模な明るさを捉えることができます。高コントラストの光でも、陰影の影響を最小限に抑え、画像を忠実に再現します。
WDRなし
WDR付き
光学5倍ズームでより見やすく
光学5倍ズームにより、画像の解像度や画質を落とすことなく、狭い範囲を驚くほど詳細にズームインしたり、最大範囲を大きくズームアウトしたりすることができます。
視野角
121.36°~ 33.51°
電動レンズ
2.7 ~ 13.5mm
スマートな侵入防止と超動作検知
歩行者、車両、非車両に焦点を当てており、誤報を大幅に減らします。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
スマートな侵入防止
超動作検知
屋内外での優れた防水性能
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
最大解像度 | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
センサー | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
焦点距離 | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
視野角 | 106.25°~30.42°(H)、56.36°~17.22°(V)、110.34°~34.18°(D) | 121.36°~33.51°(H)、58.4°~14.9°(V)、139.9°~33.4°(D) | 107.4°~29.2°(H)、54.2°~16.3°(V)、111.0°~33.1°(D) | 102.79°~30.86°(H)、54.50°~17.49°(V)、106.94°~35.49°(D) | 108.05°~32.59°(H)、56.81°~18.36°(V)、111.91°~36.53°(D) |
IR範囲 | 最大164ft(50m) | 最大164ft(50m) | 最大164ft(50m) | 最大164ft(50m) | 最大164ft(50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
内蔵マイク | — | — | — | ||
内蔵スピーカー | — | — | — | — | |
IP&IK等級 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 | IP67 |
スマート侵入防止 | — | — | |||
ウルトラ動体検知 | — | — |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
27,232円 (税抜)
29,955円 (税込)
グローバル倉庫114点在庫あり