この堅牢な屋外対応カメラは、さまざまな監視シナリオに最適です。この2MPバレット型カメラは、人物・車両検知、周辺保護などの機能も搭載しており、動体通知を最も重要なイベントのみにとどめることができます。IP67/IK10に準拠しており、過酷な環境でも高品質で信頼性の高い映像を提供します。このセキュリティカメラを対応するHD NVRと組み合わせて、今すぐセキュリティを強化することが可能です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC305-2M-B 2MP バレット型PoEネットワークカメラ(164ft スマート赤外線暗視機能、120dBの真のWDR、スマートな侵入防御、IP67 & IK10、2.7 ~ 13.5mm可変焦点レンズ)
#195434
#195434
25,200円 (税込)
FS P/N: IPC305-2M-B
7 販売数
0 レビュー
1 質問内容
グローバル倉庫573点在庫あり、配達予定日2024年05月30日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
IPC305-2M-B 2MPバレット型PoEネットワークカメラ(164ft、スマート赤外線暗視、スマート侵入防御、周辺保護、IP67 & IK10等級)
製品規格
イメージセンサー
1/2.8"、2.0メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS
最低被写体照度
カラー: 0.0005Lux(F1.2、AGC ON)IRオンで0 lux
フレームレート
2MP(1920*1080)、最大30fps
720P(1280*720)、最大30fps
720P(1280*720)、最大30fps
レンズ
2.7 ~ 13.5mm、AFオートフォーカスおよび電動ズームレンズ
視野角
121.36°~ 33.51°(H)
139.9°~ 33.4°(D)
139.9°~ 33.4°(D)
IR範囲
最大164ft(50m)
NDAA
対応
内蔵マイク
なし
内蔵スピーカー
なし
アラーム
1 in/1 out
音声
1 in/1 out
ビデオ圧縮形式
Ultra H.265、H.265、H.264、MJPEG
WDR
120dB
エッジストレージ
Micro SD、最大256GB
IP&IK等級
IP67、IK10
電源
DC 12V±25%、PoE(IEEE 802.3af)
電源消費電力
最大9.0W
動作温度範囲
-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F)
保存湿度範囲
≤ 95% RH(結露しない)
相互運用性
ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T仕様(onvif.orgをご参照)
特徴
あらゆる角度からの安心感
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
24時間365日の保護
このカメラは、低照度環境でも超高画質のカラー画像を維持できます。夜間は、強力な赤外線暗視機能により、暗闇でも最大164ft(50m)の範囲を監視できるため、安心感のあるモニタリングが可能です。
真の幅広いダイナミックレンジ
120dBの幅広いダイナミックレンジ(WDR)は、より大規模な明るさを捉えることができます。高コントラストの光でも、陰影の影響を最小限に抑え、画像を忠実に再現します。
WDRなし
WDR付き
光学5倍ズームでより見やすく
光学5倍ズームにより、画像の解像度や画質を落とすことなく、狭い範囲を驚くほど詳細にズームインしたり、最大範囲を大きくズームアウトしたりすることができます。
視野角
121.36° ~ 33.51°
電動レンズ
2.7 ~ 13.5mm
スマートな侵入防止と超動作検知
歩行者、車両、非車両に焦点を当てており、誤報を大幅に減らします。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
スマートな侵入防止
超動作検知
屋内外での優れた防水性能
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
最大解像度 | 2MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
センサー | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
焦点距離 | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
視野角 | 121.36°~33.51°(H)、58.4°~14.9°(V)、139.9°~33.4°(D) | 106.25°~30.42°(H)、56.36°~17.22°(V)、110.34°~34.18°(D) | 107.4°~29.2°(H)、54.2°~16.3°(V)、111.0°~33.1°(D) | 102.79°~30.86°(H)、54.50°~17.49°(V)、106.94°~35.49°(D) | 108.05°~32.59°(H)、56.81°~18.36°(V)、111.91°~36.53°(D) |
IR範囲 | 最大164ft(50m) | 最大164ft(50m) | 最大164ft(50m) | 最大164ft(50m) | 最大164ft(50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
内蔵マイク | — | — | — | ||
内蔵スピーカー | — | — | — | — | |
IP&IK等級 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 | IP67 |
スマート侵入防止 | — | — | |||
ウルトラ動体検知 | — | — |
仕様一覧
IPC305-2M-B 2MPバレット型PoEネットワークカメラ(164ft、スマート赤外線暗視、スマート侵入防御、周辺保護、IP67 & IK10等級)
この堅牢な屋外対応カメラは、さまざまな監視シナリオに最適です。この2MPバレット型カメラは、人物・車両検知、周辺保護などの機能も搭載しており、動体通知を最も重要なイベントのみにとどめることができます。IP67/IK10に準拠しており、過酷な環境でも高品質で信頼性の高い映像を提供します。このセキュリティカメラを対応するHD NVRと組み合わせて、今すぐセキュリティを強化することが可能です。
製品規格
イメージセンサー
1/2.8"、2.0メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS
最低被写体照度
カラー: 0.0005Lux(F1.2、AGC ON)IRオンで0 lux
フレームレート
2MP(1920*1080)、最大30fps
720P(1280*720)、最大30fps
720P(1280*720)、最大30fps
レンズ
2.7 ~ 13.5mm、AFオートフォーカスおよび電動ズームレンズ
視野角
121.36°~ 33.51°(H)
139.9°~ 33.4°(D)
139.9°~ 33.4°(D)
IR範囲
最大164ft(50m)
NDAA
対応
内蔵マイク
なし
内蔵スピーカー
なし
アラーム
1 in/1 out
音声
1 in/1 out
ビデオ圧縮形式
Ultra H.265、H.265、H.264、MJPEG
WDR
120dB
エッジストレージ
Micro SD、最大256GB
IP&IK等級
IP67、IK10
電源
DC 12V±25%、PoE(IEEE 802.3af)
電源消費電力
最大9.0W
動作温度範囲
-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F)
保存湿度範囲
≤ 95% RH(結露しない)
相互運用性
ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T仕様(onvif.orgをご参照)
特徴
あらゆる角度からの安心感
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
24時間365日の保護
このカメラは、低照度環境でも超高画質のカラー画像を維持できます。夜間は、強力な赤外線暗視機能により、暗闇でも最大164ft(50m)の範囲を監視できるため、安心感のあるモニタリングが可能です。
真の幅広いダイナミックレンジ
120dBの幅広いダイナミックレンジ(WDR)は、より大規模な明るさを捉えることができます。高コントラストの光でも、陰影の影響を最小限に抑え、画像を忠実に再現します。
WDRなし
WDR付き
光学5倍ズームでより見やすく
光学5倍ズームにより、画像の解像度や画質を落とすことなく、狭い範囲を驚くほど詳細にズームインしたり、最大範囲を大きくズームアウトしたりすることができます。
視野角
121.36° ~ 33.51°
電動レンズ
2.7 ~ 13.5mm
スマートな侵入防止と超動作検知
歩行者、車両、非車両に焦点を当てており、誤報を大幅に減らします。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
スマートな侵入防止
超動作検知
屋内外での優れた防水性能
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
最大解像度 | 2MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
センサー | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
焦点距離 | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
視野角 | 121.36°~33.51°(H)、58.4°~14.9°(V)、139.9°~33.4°(D) | 106.25°~30.42°(H)、56.36°~17.22°(V)、110.34°~34.18°(D) | 107.4°~29.2°(H)、54.2°~16.3°(V)、111.0°~33.1°(D) | 102.79°~30.86°(H)、54.50°~17.49°(V)、106.94°~35.49°(D) | 108.05°~32.59°(H)、56.81°~18.36°(V)、111.91°~36.53°(D) |
IR範囲 | 最大164ft(50m) | 最大164ft(50m) | 最大164ft(50m) | 最大164ft(50m) | 最大164ft(50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
内蔵マイク | — | — | — | ||
内蔵スピーカー | — | — | — | — | |
IP&IK等級 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 | IP67 |
スマート侵入防止 | — | — | |||
ウルトラ動体検知 | — | — |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
22,909円 (税抜)
25,200円 (税込)
グローバル倉庫573点在庫あり