電動バリフォーカル2.8-12mmレンズを備えた5メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供できます。屋内外の環境向けに設計されており、家庭、店舗、その他のSMBに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC104-5M-B Super HD 5MP バレット型ネットワークカメラ(内蔵マイク付き、164ft ナイトビジョン、IP67耐候性、スマート行動検出、屋外/屋内用PoE IPカメラ、可変焦点2.8-12mmレンズ搭載)
Hot #170043
Hot #170043
15,129円 (税抜)
FS P/N: IPC104-5M-B16,642円 (税込)
FS P/N: IPC104-5M-B
237 販売数
2 レビュー
2 Q&A
日本倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年5月02日木曜日
グローバル倉庫1079点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
IPC104-5M-B Super HD 5MP バレット型ネットワークカメラ(内蔵マイク付き、164ft ナイトビジョン、IP67耐候性、スマート行動検出、屋外/屋内用PoE IPカメラ、可変焦点2.8-12mmレンズ搭載)
製品規格
ケース種類
バレット
イメージセンサー
1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
5メガピクセル
焦点距離
2.8-12mm、AF自動フォーカスと電動ズームレンズ
最大フレーム
2880x 1620 @ 25fps
アパーチャ
F1.8
IR範囲
最大50m(164ft)
視野角
102.79°~ 30.86°(H)、54.50°~ 17.49°(V)、106.94°~ 35.49°(D)
最低被写体照度
0.005Lux(F1.8、AGC ON)0 Lux(IR付き)
WDR
120dB
オーディオ
内蔵マイク
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
ビデオ圧縮
Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
材質
金属とプラスチック
侵入保護
IP67
動作温度範囲
-30 ~ 60°C(-22 ~ 140°F)
電源
DC 12V±25%、PoE(IEEE 802.3af)
最大消費電力
7.5W
相互運用性
onvif.orgでONVIF®プロファイルG、ONVIF®プロファイルS、ONVIF®プロファイルTの仕様
寸法(LxWxH)
7.8''x2.9''x2.9''(198x74x74mm)
接続ソリューション
スイッチに接続
スイッチに接続
製品を見る 特徴
5MP Super HD解像度
2880x 1620@25fpsの最大解像度を備えたこのカメラは、画面上の滑らかな動きと正確な色再現を備えた鮮明なビデオを記録でき、SMBアプリケーションに最適です。
2MP
5MP
真のワイドダイナミックレンジ
120dBのワイドダイナミックレンジ(WDR)は、より大きなスケールの明るさを記録できます。
コントラストの高い光の下でも、影の影響を最小限に抑え、画像を生き生きとしたものにします。
コントラストの高い光の下でも、影の影響を最小限に抑え、画像を生き生きとしたものにします。
WDRなし
WDR付き
ナイトビジョンによる24時間連続監視
完全な暗闇の中でも、スマートIRテクノロジーを搭載したカメラは、50m/164ftの範囲内で十分に機能します。
さらに、3D DNRは画像ノイズの低減に役立ち、画質を向上させます。
さらに、3D DNRは画像ノイズの低減に役立ち、画質を向上させます。
3D DNRなしのナイトビジョン
3D DNRによるナイトビジョン
ONVIFが互換性を確保
このカメラはONVIFに対応した機器と互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要がなく、安定した多様なネットワークを簡単に構築することができます。
いつでもどこでもセキュリティを確保
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイルアプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
ビデオ
仕様一覧
IPC104-5M-B Super HD 5MP バレット型ネットワークカメラ(内蔵マイク付き、164ft ナイトビジョン、IP67耐候性、スマート行動検出、屋外/屋内用PoE IPカメラ、可変焦点2.8-12mmレンズ搭載)
電動バリフォーカル2.8-12mmレンズを備えた5メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供できます。屋内外の環境向けに設計されており、家庭、店舗、その他のSMBに最適です。
製品規格
ケース種類
バレット
イメージセンサー
1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
5メガピクセル
焦点距離
2.8-12mm、AF自動フォーカスと電動ズームレンズ
最大フレーム
2880x 1620 @ 25fps
アパーチャ
F1.8
IR範囲
最大50m(164ft)
視野角
102.79°~ 30.86°(H)、54.50°~ 17.49°(V)、106.94°~ 35.49°(D)
最低被写体照度
0.005Lux(F1.8、AGC ON)0 Lux(IR付き)
WDR
120dB
オーディオ
内蔵マイク
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
ビデオ圧縮
Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
材質
金属とプラスチック
侵入保護
IP67
動作温度範囲
-30 ~ 60°C(-22 ~ 140°F)
電源
DC 12V±25%、PoE(IEEE 802.3af)
最大消費電力
7.5W
相互運用性
onvif.orgでONVIF®プロファイルG、ONVIF®プロファイルS、ONVIF®プロファイルTの仕様
寸法(LxWxH)
7.8''x2.9''x2.9''(198x74x74mm)
接続ソリューション
スイッチに接続
スイッチに接続
製品を見る 特徴
5MP Super HD解像度
2880x 1620@25fpsの最大解像度を備えたこのカメラは、画面上の滑らかな動きと正確な色再現を備えた鮮明なビデオを記録でき、SMBアプリケーションに最適です。
2MP
5MP
真のワイドダイナミックレンジ
120dBのワイドダイナミックレンジ(WDR)は、より大きなスケールの明るさを記録できます。
コントラストの高い光の下でも、影の影響を最小限に抑え、画像を生き生きとしたものにします。
コントラストの高い光の下でも、影の影響を最小限に抑え、画像を生き生きとしたものにします。
WDRなし
WDR付き
ナイトビジョンによる24時間連続監視
完全な暗闇の中でも、スマートIRテクノロジーを搭載したカメラは、50m/164ftの範囲内で十分に機能します。
さらに、3D DNRは画像ノイズの低減に役立ち、画質を向上させます。
さらに、3D DNRは画像ノイズの低減に役立ち、画質を向上させます。
3D DNRなしのナイトビジョン
3D DNRによるナイトビジョン
ONVIFが互換性を確保
このカメラはONVIFに対応した機器と互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要がなく、安定した多様なネットワークを簡単に構築することができます。
いつでもどこでもセキュリティを確保
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイルアプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
15,129円 (税抜)
16,642円 (税込)
日本倉庫4点在庫あり
グローバル倉庫1079点在庫あり