OLT6810-06はGPON、EPON、10G EPONアクセスを提供し、FTTH/Oの複数のネットワーク構築モードをサポートし、すべてのサービスをカバーする単一の光ファイバネットワークを実現し、ネットワーク・アーキテクチャを簡素化し、OPEXを削減します。 スロットの制限なくサービスボードの混在挿入をサポートし、システムのスイッチング容量と性能を向上させ、デュアルマスターコントロール、デュアル電源(1+1バックアップ)、マルチアップリンクプロテクションをサポートし、安全で信頼性の高い運用環境を提供します。速度調整、アラーム照会、パフォーマンス監視のためのデバイスのスマートファンは、ユーザーに究極の顧客体験を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
OLT6810-06、カスタム OLTシャーシ(標準ファンボード、MCUスロット×2、ラインカードスロット×4、AC/DC電源付き)
#192935
#192935
718,971円 (税抜)
FS P/N: OLT6810-06790,868円 (税込)
FS P/N: OLT6810-06
2 販売数
1 レビュー
1 質問内容
電源の種類:
1x 100~240VAC
予約受付中、出荷予定日 2024年08月21日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
31,000円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
3年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
OLT6810-06 カスタム OLTシャーシ(標準ファンボード付き、2 MCUスロットと4ラインカードスロット、AC/DC電源)
製品規格
スロット
MCUスロットx2、ラインカードスロットx4
ラインカードタイプ
GPON、EPON
DRAM
1024MB
フラッシュ
64MB
バックプレーン
640Gps
MACテーブル
128K
IPv4ルーティングテーブル
8K
IPv6ルーティングテーブル
8K
アクティブVLAN
4094
SVI数
512
電源スロット
2
電源
1x AC 100-240V
1x DC -36~-72VDC
2x AC 100-240V
2x DC -36~-72V
1x AC 100-240V+1x DC -36~-72V
1x DC -36~-72VDC
2x AC 100-240V
2x DC -36~-72V
1x AC 100-240V+1x DC -36~-72V
ファン数
6
エアフロー
左から右へ
消費電力
最大533W
MTBF(時間)
90K
温度範囲
動作 0°C ~ 45°C (32 ~ 113℉)
保存 -40°C ~ 80°C (-40 ~ 176℉)
保存 -40°C ~ 80°C (-40 ~ 176℉)
湿度範囲
動作 10% ~ 85%(結露なし)
保存 5% ~ 95% (結露なし)
保存 5% ~ 95% (結露なし)
寸法(HxWxD)
15.74''x19''x21.57''(399.7x482.6x548mm)
重量(空)
47.4Kg
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 特徴
カスタマイズ電源対応
OLTは、AC、DC、デュアルAC、デュアルDC、ACとDCの混合から選択することができます。
シングルAC/DC
異なる電源規格に対応
デュアルDC/AC
システムの信頼性と柔軟性を強化
AC/DC混合
特定の電源環境に適応
仕様一覧
OLT6810-06 カスタム OLTシャーシ(標準ファンボード付き、2 MCUスロットと4ラインカードスロット、AC/DC電源)
OLT6810-06はGPON、EPON、10G EPONアクセスを提供し、FTTH/Oの複数のネットワーク構築モードをサポートし、すべてのサービスをカバーする単一の光ファイバネットワークを実現し、ネットワーク・アーキテクチャを簡素化し、OPEXを削減します。 スロットの制限なくサービスボードの混在挿入をサポートし、システムのスイッチング容量と性能を向上させ、デュアルマスターコントロール、デュアル電源(1+1バックアップ)、マルチアップリンクプロテクションをサポートし、安全で信頼性の高い運用環境を提供します。速度調整、アラーム照会、パフォーマンス監視のためのデバイスのスマートファンは、ユーザーに究極の顧客体験を提供します。
製品規格
スロット
MCUスロットx2、ラインカードスロットx4
ラインカードタイプ
GPON、EPON
DRAM
1024MB
フラッシュ
64MB
バックプレーン
640Gps
MACテーブル
128K
IPv4ルーティングテーブル
8K
IPv6ルーティングテーブル
8K
アクティブVLAN
4094
SVI数
512
電源スロット
2
電源
1x AC 100-240V
1x DC -36~-72VDC
2x AC 100-240V
2x DC -36~-72V
1x AC 100-240V+1x DC -36~-72V
1x DC -36~-72VDC
2x AC 100-240V
2x DC -36~-72V
1x AC 100-240V+1x DC -36~-72V
ファン数
6
エアフロー
左から右へ
消費電力
最大533W
MTBF(時間)
90K
温度範囲
動作 0°C ~ 45°C (32 ~ 113℉)
保存 -40°C ~ 80°C (-40 ~ 176℉)
保存 -40°C ~ 80°C (-40 ~ 176℉)
湿度範囲
動作 10% ~ 85%(結露なし)
保存 5% ~ 95% (結露なし)
保存 5% ~ 95% (結露なし)
寸法(HxWxD)
15.74''x19''x21.57''(399.7x482.6x548mm)
重量(空)
47.4Kg
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 特徴
カスタマイズ電源対応
OLTは、AC、DC、デュアルAC、デュアルDC、ACとDCの混合から選択することができます。
シングルAC/DC
異なる電源規格に対応
デュアルDC/AC
システムの信頼性と柔軟性を強化
AC/DC混合
特定の電源環境に適応
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
718,971円 (税抜)
790,868円 (税込)
予約受付中