1000BASE-SX SFPモジュールは、LCデュプレックスSMFまたはMMFファイバ上で最大2kmのリンク長をサポートします。各SFP光モジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワーク・インターフェース・カード(NIC)などで使用できるよう個別にテストされています。 低消費電力を特長とするホットスワップ対応可能な1G SFP光モジュールは、インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)のギガビット・イーサネット通信リンク、エンタープライズLAN&SANネットワーク、データセンターLAN&SANネットワーク、その他の光リンクに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Intel互換 1000BASE-SX SFP光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF/MMF)
#190903
#190903
2,060円 (税込)
FS P/N: SFP1G-SX-31-I
5 販売数
17 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫802点在庫あり、配達予定日2024年06月18日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Intel互換 1000BASE-SX SFP光モジュール(SMF/MMF、1310nm、2km、LC、産業用、DOM)
製品規格
型番
SFP1G-SX-31-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
コネクタ
LCデュプレックス
最大伝送距離
2km
適用ケーブル
SMF/MMF
波長
1310nm
変調方式
NRZ
消費電力
< 1W
送信機タイプ
FP
受信機タイプ
PIN-TIA
送信パワー
-9 ~ -3dbm
受信感度
< -21dBm
BER
1E-12
DOM機能
対応
通信プロトコル
SFF-8472
MSA
IEEE 802.3
MSA
IEEE 802.3
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
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
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするSFP28モジュールは、ギガビット・イーサネット・アプリケーションにコスト効率の高いソリューションを提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
1310nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
11
6
0
0
0
Д***н
Russian Federation
2024年5月12日
This industrial module is very easy to use. Excellent product for the cost!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0O***y
United States
2023年11月29日
We've been using these products for a while now, and each time I am pleased with the experience. We will continue to use these products and would recommend them to everyone.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0H***n
United States
2023年11月20日
I had no issues installing and getting these SFPs to work. Excellent product for the cost!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品