Cat5eネットワーク用LANパッチケーブルは、75mのケーブル内で最大1000Mb/sと250MHzをサポートし、屋内ギガビットデータセンターアプリケーションのための費用対効果の高いソリューションです。また、以前のすべてのカテゴリーと完全な後方互換性を持っています。
FS Cat5e LANケーブルの導体には、高い導電性と信号伝送の減衰が少ない無酸素銅を使用しています。シース素材は、環境に優しい新素材PVC CMで、耐久性、難燃性、耐屈曲性に優れています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム Cat5e ツメ折れ防止 シールド付き(FTP) PVC CMイーサネットネットワークLANケーブル
#190484
#190484
504円 (税抜)
FS P/N: C5EFTPSGPVC554円 (税込)
FS P/N: C5EFTPSGPVC
15 販売数
0 レビュー
1 質問内容
長さを選択する:
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
2ft (0.6m)
3ft (1m)
4ft (1.2m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
m
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
2ft (0.6m)
3ft (1m)
4ft (1.2m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
m
色:
青色
予約受付中、出荷予定日 2024年7月01日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
カスタム Cat5e ツメ折れ防止 シールド付き(FTP) イーサネットネットワークLANケーブル(26AWG、1000Base-T)
製品規格
ケーブルの種類
Cat5eツメ折れ防止
シールドタイプ
シールド付き(FTP)
ケーブルジャケット
PVC CM (円形)
ツイストペア
4ペア
導体材質
ベア銅
導体タイプ
撚り線
伝送速度
1000Base-T
最大(テスト済み)周波数
250MHz
ケージ規格(AWG)
26 (7/0.16mm)
ケーブル外径(mm)
5.4 ± 0.3
配線方式
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
ハイブリッド配線
銅ベースの配線
ハイブリッド配線
製品を見る 銅ベースの配線
製品を見る 特徴
250MHzの安定した伝送
このケーブルは最大250MHzの速度を実現し、1000-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
色分けされたケーブルで素早く視覚的に識別可能
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
最新の試験設備により、高品質な製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームによるサポートを受けることができます。
仕様一覧
カスタム Cat5e ツメ折れ防止 シールド付き(FTP) イーサネットネットワークLANケーブル(26AWG、1000Base-T)
Cat5eネットワーク用LANパッチケーブルは、75mのケーブル内で最大1000Mb/sと250MHzをサポートし、屋内ギガビットデータセンターアプリケーションのための費用対効果の高いソリューションです。また、以前のすべてのカテゴリーと完全な後方互換性を持っています。
FS Cat5e LANケーブルの導体には、高い導電性と信号伝送の減衰が少ない無酸素銅を使用しています。シース素材は、環境に優しい新素材PVC CMで、耐久性、難燃性、耐屈曲性に優れています。
製品規格
ケーブルの種類
Cat5eツメ折れ防止
シールドタイプ
シールド付き(FTP)
ケーブルジャケット
PVC CM (円形)
ツイストペア
4ペア
導体材質
ベア銅
導体タイプ
撚り線
伝送速度
1000Base-T
最大(テスト済み)周波数
250MHz
ケージ規格(AWG)
26 (7/0.16mm)
ケーブル外径(mm)
5.4 ± 0.3
配線方式
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
ハイブリッド配線
銅ベースの配線
ハイブリッド配線
製品を見る 銅ベースの配線
製品を見る 特徴
250MHzの安定した伝送
このケーブルは最大250MHzの速度を実現し、1000-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
色分けされたケーブルで素早く視覚的に識別可能
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
最新の試験設備により、高品質な製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームによるサポートを受けることができます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
504円 (税抜)
554円 (税込)
予約受付中