NOKIA互換 SFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由でシングルモードファイバ(SMF)上で最大40kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431とSFF-8472 MSA規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF-8472に規定された2線式シリアルインターフェイスを介して利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、この設置が容易でホットスワップ可能なモジュールは、10Gイーサネットおよび10G SONET/SDHアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 NOKIA互換 10G CWDM SFP+光モジュール(1370nm 40km DOM LCデュプレックス SMF 4G無線用)
#187658
#187658
37,880円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP10G-40-I
4 販売数
2 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月22日月曜日
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
NOKIA互換 10G CWDM SFP+光モジュール(SMF、1370nm、40km、LC、産業用、DOM)
製品規格
型番
CWDM-SFP10G-40-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
波長
1370nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -16dBm
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA、CPRI、eCPRI、SFF-8431、SFF-8472、RoHS
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
4GパッシブWDMソリューションに最適
このソリューションは、AAU/RRUやDU/BBUに直接配備されたカラー光モジュールを使用して、1本のファイバでマルチステーションサービスを収束させ、4G基地局の拡張を可能にします。詳細はこちらをご覧ください。
産業用温度範囲-40°C ~ 85°C
厳しい産業グレードの信頼性テストにより、過酷な環境下での性能を保証
低遅延
市場をリードする超低遅延が4G展開の要件を満たす
TO密閉包装
汚染物質や湿気などの環境要因から保護する
安定した4Gワイヤレス接続を提供
アナログ・クロック・アンド・データ・リカバリー(CDR)設計のSemtech製チップとEMLレーザーを内蔵し、長期にわたる信頼性の高い動作を実現します。
Semtechチップ
安定した伝送
EMLレーザー
信頼性の高いネットワーク
10Gbps
ワイヤレスCPRI
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
包括的なテストが信頼性を向上
高度な設備による厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学部品をお届けします。
光スペクトラムテスト
1350nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40~85°C
Q&A
質問する
全て (2)Matching Transceivers (1)Wavelength (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
その他関連リソース
最近閲覧した製品