事前終端トランクケーブルアセンブリは、高密度のクロスコネクトおよびパッチシステムを備えた大規模なインフラストラクチャーにおいて、効率を改善し、人件費と無駄を削減するように設計されています。10ギガビットスピードをサポートする、最高性能のケーブルシステムをベースにしています。アセンブリの両端には6つのルースプラグモジュールがあり、プラグアンドプレイで簡単にインストールできます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
30m(99ft) 両端6プラグ Cat6aシールド付き(SFTP) 事前終端銅製トランクケーブル(PVC CMR)
#185827
#185827
51,726円 (税抜)
FS P/N: C6ASFTP6PP56,899円 (税込)
FS P/N: C6ASFTP6PP
9 販売数
20 レビュー
2 Q&A
2 点仕入れ中、配達予定日2024年7月02日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Cat6a事前終端銅製トランクケーブル(26AWG、10GBase-T)
製品規格
ケーブルの種類
Cat6a
シールドタイプ
SFTP
終端
両端6プラグ
終端カラー
銀色
ケーブルジャケット
PVC CMR
ケーブルカラー
Off-白色
ケーブルの長さ
30m(99ft)
ブレイクアウトの長さ
0.3m
標準帯域幅
500MHz
データレート対応
10GBase-T
ケージ規格(AWG)
26(7/0.16mm)
導体タイプ
撚り線純裸銅
ケーブル外径(mm)
6.10 ± 0.30
ツイストペア
4ペア
ワイヤースキーム
T568B
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
動作温度範囲
-20 ~ +75°C(-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C(-14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
Cat6a相互接続
Cat6a相互接続
製品を見る 特徴
ケーブル配線の高効率と利便性を考慮した設計
RJ45コネクタはケーブルと接続され、外側のリングは編組メッシュスリーブで、手作業で組み立てることなく使用できます。
RJ45コネクタ
事前接続により、設置時間を75%短縮できます。
編組メッシュスリーブ
トランクラインはキャビネットを貫通しており、設置が簡単です。
明確な番号
デジタルコード設計により、識別が簡単で、迅速な設置が可能です。
事前終端によるケーブル管理の改善
事前終端トランクケーブルは、データセンターのモジュラリティと一貫性に貢献し、ケーブル配線をより簡単かつ組織的にします。
6本のケーブルをまとめることで配線の混乱状態を改善
トランクラインはスペースを節約し、清掃と管理が容易
事前終端および事前テストにより障害点を最小限に抑える
データセンターでのポイントツーポイント接続に最適
仕様一覧
Cat6a事前終端銅製トランクケーブル(26AWG、10GBase-T)
事前終端トランクケーブルアセンブリは、高密度のクロスコネクトおよびパッチシステムを備えた大規模なインフラストラクチャーにおいて、効率を改善し、人件費と無駄を削減するように設計されています。10ギガビットスピードをサポートする、最高性能のケーブルシステムをベースにしています。アセンブリの両端には6つのルースプラグモジュールがあり、プラグアンドプレイで簡単にインストールできます。
製品規格
ケーブルの種類
Cat6a
シールドタイプ
SFTP
終端
両端6プラグ
終端カラー
銀色
ケーブルジャケット
PVC CMR
ケーブルカラー
Off-白色
ケーブルの長さ
30m(99ft)
ブレイクアウトの長さ
0.3m
標準帯域幅
500MHz
データレート対応
10GBase-T
ケージ規格(AWG)
26(7/0.16mm)
導体タイプ
撚り線純裸銅
ケーブル外径(mm)
6.10 ± 0.30
ツイストペア
4ペア
ワイヤースキーム
T568B
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
動作温度範囲
-20 ~ +75°C(-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C(-14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
Cat6a相互接続
Cat6a相互接続
製品を見る 特徴
ケーブル配線の高効率と利便性を考慮した設計
RJ45コネクタはケーブルと接続され、外側のリングは編組メッシュスリーブで、手作業で組み立てることなく使用できます。
RJ45コネクタ
事前接続により、設置時間を75%短縮できます。
編組メッシュスリーブ
トランクラインはキャビネットを貫通しており、設置が簡単です。
明確な番号
デジタルコード設計により、識別が簡単で、迅速な設置が可能です。
事前終端によるケーブル管理の改善
事前終端トランクケーブルは、データセンターのモジュラリティと一貫性に貢献し、ケーブル配線をより簡単かつ組織的にします。
6本のケーブルをまとめることで配線の混乱状態を改善
トランクラインはスペースを節約し、清掃と管理が容易
事前終端および事前テストにより障害点を最小限に抑える
データセンターでのポイントツーポイント接続に最適
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
51,726円 (税抜)
56,899円 (税込)
2 点仕入れ中