コントロールエンジンと電源はすべて1+1の冗長性をサポートし、信頼性と可用性を最大化するためにホットスワップ対応です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタムSC9405、 5スロット 4Uイーサネット L3企業シャーシスイッチ(最大3つのラインカードと2つのエンジンモジュール対応、Broadcomチップ)
#184367
#184367
1,739,360円 (税抜)
FS P/N: SC94051,913,296円 (税込)
FS P/N: SC9405
2 販売数
0 レビュー
6 Q&A
Chassis:
SC9405|5 Slots
84,864円 Port 1:
SC94-EM-A|Supervisor Engine Module
128,089円 Port 2:
SC94-EM-A|Supervisor Engine Module
128,089円 Port 3:
SC9400-48F-E|48x SFP
430,662円 Port 4:
SC9400-48F-E|48x SFP
430,662円 Port 5:
SC9400-48F-E|48x SFP
430,662円 Power Supplies:
2x 460W Hot-swap AC Power Modules
106,332円 Fans:
1x Hot-swap Fans, Front-to-Back
The chassis ships with 1 fan by default
グローバル倉庫8点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
20 点仕入れ中、配達予定日2024年5月28日火曜日
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
製品規格
ラインカードのスロット数
3
MTBF
> 200,000時間
エンジンスロット数
2
寸法(HxWxD)
6.9''x17.4''x17.8''(175x442x451mm)
最大100Gポート
24
スイッチング容量
4800 Gbps
最大40Gポート
24
転送レート
3,571 Mpps
最大25Gポート
96
フラッシュメモリー
1GB
最大10Gポート
144
MACアドレス
4K
最大1Gポート
144
ジャンボフレーム
9K
ホットスワップ対応電源
2 (1+1冗長性)
動作温度範囲
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
ホットスワップ対応ファン数
1
最大消費電力
< 80W
特徴
マルチレート回線カードやエンジンとの柔軟なポート組み合わせ
モジュラースイッチは、ネットワーク要件に応じてカスタマイズできるため、柔軟性が高く、拡張の機会が広がります。
容易なメンテナンス
長期にわたる効率性
多機能
柔軟なオプションと高いシステム拡張性を実現するラインカード
アクセスポートの密度と帯域幅は、システムの通常動作に影響を与えることなく、ラインカードを追加することで簡単に増やすことができます。
主要コンポーネントの冗長設計がシステムの安定性を向上
1つのIPアドレスで最大2台のスイッチを管理
最大2台までの仮想スタッキングが可能で、相互接続されたスイッチを1台のデバイスとして管理できるため、監視・管理台数を削減できます。
2ユニット
仮想スタッキング
50-200ms
障害回復
シングルIP
管理の簡素化
優れたエネルギー効率で消費電力を低減
省エネ性の高い回路設計と部品選定を採用し、消費電力の大幅な低減を実現しました。
高効率モジュール電源
IEEE802.3az省エネ技術を採用
ファンはインテリジェントな速度調整をサポート
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
お客様の用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
テスト設備の状態により、高品質の製品を保証します。
技術サポート
専門のエンジニアチームからサポートを受けられます。
エンジン | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A |
スイッチ速度 | 1G/10G/25G/40G/100G | 8x 40G/100G QSFP28 | 48x 1G SFP | 48x 1G/10G SFP+ |
ホットスワップ対応 | ||||
NETCONF | ||||
IS-IS | ||||
OSPFv2/v3 | ||||
EVPN | ||||
sFlow | ||||
MPLS |
仕様一覧
製品規格
ラインカードのスロット数
3
MTBF
> 200,000時間
エンジンスロット数
2
寸法(HxWxD)
6.9''x17.4''x17.8''(175x442x451mm)
最大100Gポート
24
スイッチング容量
4800 Gbps
最大40Gポート
24
転送レート
3,571 Mpps
最大25Gポート
96
フラッシュメモリー
1GB
最大10Gポート
144
MACアドレス
4K
最大1Gポート
144
ジャンボフレーム
9K
ホットスワップ対応電源
2 (1+1冗長性)
動作温度範囲
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
ホットスワップ対応ファン数
1
最大消費電力
< 80W
特徴
マルチレート回線カードやエンジンとの柔軟なポート組み合わせ
モジュラースイッチは、ネットワーク要件に応じてカスタマイズできるため、柔軟性が高く、拡張の機会が広がります。
容易なメンテナンス
長期にわたる効率性
多機能
柔軟なオプションと高いシステム拡張性を実現するラインカード
アクセスポートの密度と帯域幅は、システムの通常動作に影響を与えることなく、ラインカードを追加することで簡単に増やすことができます。
主要コンポーネントの冗長設計がシステムの安定性を向上
コントロールエンジンと電源はすべて1+1の冗長性をサポートし、信頼性と可用性を最大化するためにホットスワップ対応です。
1つのIPアドレスで最大2台のスイッチを管理
最大2台までの仮想スタッキングが可能で、相互接続されたスイッチを1台のデバイスとして管理できるため、監視・管理台数を削減できます。
2ユニット
仮想スタッキング
50-200ms
障害回復
シングルIP
管理の簡素化
優れたエネルギー効率で消費電力を低減
省エネ性の高い回路設計と部品選定を採用し、消費電力の大幅な低減を実現しました。
高効率モジュール電源
IEEE802.3az省エネ技術を採用
ファンはインテリジェントな速度調整をサポート
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
お客様の用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
テスト設備の状態により、高品質の製品を保証します。
技術サポート
専門のエンジニアチームからサポートを受けられます。
エンジン | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A |
スイッチ速度 | 1G/10G/25G/40G/100G | 8x 40G/100G QSFP28 | 48x 1G SFP | 48x 1G/10G SFP+ |
ホットスワップ対応 | ||||
NETCONF | ||||
IS-IS | ||||
OSPFv2/v3 | ||||
EVPN | ||||
sFlow | ||||
MPLS |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,739,360円 (税抜)
1,913,296円 (税込)
グローバル倉庫8点在庫あり