このコンソールケーブルは、コンピューターまたはラップトップのUSB-CポートとCiscoモデム、ルーター、ファイアウォール、スイッチ、またはコンソールポートを備えたその他のシリアルベースのCiscoデバイスとの間の信頼性の高い接続を望む消費者やIT専門家のために設計されています。追加のアダプターや外部電源は不要で、最大1Mbpsのデータ転送速度に対応し、機器間の相互接続を効率的に行うことができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
7ft(2m) USB C(オス) - RJ45(オス) コンソールケーブル(青色)
#179227
#179227
2,147円 (税抜)
FS P/N: USBC-RJ45C2,362円 (税込)
FS P/N: USBC-RJ45C
181 販売数
0 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫621点在庫あり、配達予定日2024年5月07日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2023年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
7ft(2m) USB C(オス)~RJ45(オス) コンソールケーブル(青色)
製品規格
コネクタ種類
USB C - RJ45
重量
0.172lbs(0.078kg)
コネクタの性状
オス - オス
全長
7ft(2m)
定格電圧
150V
ケーブルジャケット材質
PVC(VW-1)
動作温度範囲
14 ~ 140°F(-10 ~ 60°C)
絶縁材料
HD-PE
ゲージ規格
28AWG
導体材質
純銅
接続ソリューション
シリアルポート-2による管理
シリアルポート-1による管理
シリアルポート-2による管理
製品を見る シリアルポート-1による管理
製品を見る 特徴
コンソールケーブルの3重保護
ケーブルの寿命を延ばすため、純銅、PVCジャケット、HDPE絶縁材を採用します。
純銅導体
最高の導電性と伝送性能を発揮します。
PVCジャケット
VW-1難燃グレードに適合し、ケーブルの摩耗を抑え、寿命を延ばします。
HDPE絶縁
純銅導体を外部環境から最大限に保護します。
FTDIオリジナルチップでインタラクティブ性を向上
様々なシステムやドライバーに対応し、高い使用安定性と操作の柔軟性をもたらします。
コンソールポートを搭載した機器に幅広く対応
このケーブルは、RJ45コネクタのコンソールポートを持つほとんどの機器に適しており、アダプタは必要ありません。
仕様一覧
7ft(2m) USB C(オス)~RJ45(オス) コンソールケーブル(青色)
このコンソールケーブルは、コンピューターまたはラップトップのUSB-CポートとCiscoモデム、ルーター、ファイアウォール、スイッチ、またはコンソールポートを備えたその他のシリアルベースのCiscoデバイスとの間の信頼性の高い接続を望む消費者やIT専門家のために設計されています。追加のアダプターや外部電源は不要で、最大1Mbpsのデータ転送速度に対応し、機器間の相互接続を効率的に行うことができます。
製品規格
コネクタ種類
USB C - RJ45
重量
0.172lbs(0.078kg)
コネクタの性状
オス - オス
全長
7ft(2m)
定格電圧
150V
ケーブルジャケット材質
PVC(VW-1)
動作温度範囲
14 ~ 140°F(-10 ~ 60°C)
絶縁材料
HD-PE
ゲージ規格
28AWG
導体材質
純銅
接続ソリューション
シリアルポート-2による管理
シリアルポート-1による管理
シリアルポート-2による管理
製品を見る シリアルポート-1による管理
製品を見る 特徴
コンソールケーブルの3重保護
ケーブルの寿命を延ばすため、純銅、PVCジャケット、HDPE絶縁材を採用します。
純銅導体
最高の導電性と伝送性能を発揮します。
PVCジャケット
VW-1難燃グレードに適合し、ケーブルの摩耗を抑え、寿命を延ばします。
HDPE絶縁
純銅導体を外部環境から最大限に保護します。
FTDIオリジナルチップでインタラクティブ性を向上
様々なシステムやドライバーに対応し、高い使用安定性と操作の柔軟性をもたらします。
コンソールポートを搭載した機器に幅広く対応
このケーブルは、RJ45コネクタのコンソールポートを持つほとんどの機器に適しており、アダプタは必要ありません。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
2,147円 (税抜)
2,362円 (税込)
グローバル倉庫621点在庫あり