Intel互換QSFP28モジュールは、LCコネクタを介して1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rxの波長でシングルモードファイバ(SMF)上で最大30kmまでの100GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、波長の合う他のモジュールまたはネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。また、QSFP28 MSAで規定されているI2Cインタフェイスを介してデジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることが可能です。これらの特長により、この設置が容易でホットスワップ対応なモジュールは、100Gイーサネットアプリケーションでの使用に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Intel互換 100GBASE-BX30 QSFP28光モジュール(1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 30km DOM LCシンプレックス SMF)
#178914
#178914
237,577円 (税込)
FS P/N: Q28-100G-BX30
8 販売数
2 レビュー
3 Q&A
Transceiver Type:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月23日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Intel互換 100GBASE-BX30 QSFP28モジュール(SMF、イーサネット用、1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx、30km、LCシンプレックス、DOM)
製品規格
型番
Q28-100G-BX30
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
106.25Gbps
波長
1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx
最大伝送距離
30km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5.6dBm
レシーバー反射率
< -26dB
最小パワーバジェット
14.7dB
レシーバー過負荷
5.6dBm
消費電力
< 4.5W
消光比
> 5dB
DDM/DOM機能
対応
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
100G-ER1-30、SFF-8636 Rev 2.10a、QSFP28 MSA
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
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
データセンターとテレコム向け100G接続
4.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
温度範囲テスト
-5 ~ 85°C
中心波長 | 1309.14nm/1304.58nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
コネクタ | LCシンプレックス | LCシンプレックス | LCシンプレックス |
最大伝送距離 | 30km | 10km | 20km |
変調方式 | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ |
消費電力 | ≤ 4.5W | ≤ 4W | ≤ 5W |
送信機タイプ | EML | DFB | DFB |
通信プロトコル | 100G-ER1-30、SFF-8636 Rev 2.10a、QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
アプリケーション | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット |
ビデオ
仕様一覧
Intel互換 100GBASE-BX30 QSFP28モジュール(SMF、イーサネット用、1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx、30km、LCシンプレックス、DOM)
Intel互換QSFP28モジュールは、LCコネクタを介して1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rxの波長でシングルモードファイバ(SMF)上で最大30kmまでの100GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、波長の合う他のモジュールまたはネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。また、QSFP28 MSAで規定されているI2Cインタフェイスを介してデジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることが可能です。これらの特長により、この設置が容易でホットスワップ対応なモジュールは、100Gイーサネットアプリケーションでの使用に適しています。
製品規格
型番
Q28-100G-BX30
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
106.25Gbps
波長
1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx
最大伝送距離
30km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5.6dBm
レシーバー反射率
< -26dB
最小パワーバジェット
14.7dB
レシーバー過負荷
5.6dBm
消費電力
< 4.5W
消光比
> 5dB
DDM/DOM機能
対応
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
100G-ER1-30、SFF-8636 Rev 2.10a、QSFP28 MSA
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
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
データセンターとテレコム向け100G接続
4.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
温度範囲テスト
-5 ~ 85°C
中心波長 | 1309.14nm/1304.58nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
コネクタ | LCシンプレックス | LCシンプレックス | LCシンプレックス |
最大伝送距離 | 30km | 10km | 20km |
変調方式 | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ |
消費電力 | ≤ 4.5W | ≤ 4W | ≤ 5W |
送信機タイプ | EML | DFB | DFB |
通信プロトコル | 100G-ER1-30、SFF-8636 Rev 2.10a、QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
アプリケーション | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
215,979円 (税抜)
237,577円 (税込)
予約受付中