HW互換SFPモジュールは、RJ-45コネクタを介した銅線接続で、最大100mのリンク長をサポートします。各SFP+光モジュールは、一連のHWスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェースカード(NIC)などで使用するために、個別にテストされています。 低消費電力を特徴とするホットスワップ対応可能な10/100/1000BASE-Tモジュールは、LANアプリケーションや銅線接続を使用する他のさまざまなネットワーク場所での企業ネットワークに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 HW互換 10/100/1000BASE-T SFP SGMIIモジュール(RJ-45銅製、100m、LOS)
#177943
#177943
4,178円 (税抜)
FS P/N: SFP-GB-GE-TL-I4,596円 (税込)
FS P/N: SFP-GB-GE-TL-I
218 販売数
2 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫119点在庫あり、配達予定日2024年05月30日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
HW互換 10/100/1000BASE-T SFPモジュール(SGMII、銅製、100m、産業用、RJ-45)
製品規格
型番
SFP-GB-GE-TL-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP SGMII
最大伝送速度
1000Mbps
消費電力
1.2W
最大伝送距離
100m
コネクタ
RJ-45
Rx LOS
対応
適用ケーブル
Cat 5
DOM機能
対応しない
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP MSA準拠、IEEE Std 802.3
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
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
データセンター向け1G接続
Marvellチップを内蔵したこのSFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション向けに低消費電力でコスト効率の良いソリューションを提供します。
Marvellチップ
安定した伝送
≤ 1.2W
低消費電力
1000Mbps
最大伝送速度
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
柔軟なローカルエリアネットワークの展開
短距離であれば、あらかじめ設置されたイーサネット・ケーブルを使用して、柔軟で低コストのローカル・エリア・ネットワークを構築することが可能です。
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSボックスは、モジュールを再構成して異なるブランドに対応させることで、在庫コストに柔軟性を持たせています。
ビデオ
仕様一覧
HW互換 10/100/1000BASE-T SFPモジュール(SGMII、銅製、100m、産業用、RJ-45)
HW互換SFPモジュールは、RJ-45コネクタを介した銅線接続で、最大100mのリンク長をサポートします。各SFP+光モジュールは、一連のHWスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェースカード(NIC)などで使用するために、個別にテストされています。 低消費電力を特徴とするホットスワップ対応可能な10/100/1000BASE-Tモジュールは、LANアプリケーションや銅線接続を使用する他のさまざまなネットワーク場所での企業ネットワークに最適です。
製品規格
型番
SFP-GB-GE-TL-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP SGMII
最大伝送速度
1000Mbps
消費電力
1.2W
最大伝送距離
100m
コネクタ
RJ-45
Rx LOS
対応
適用ケーブル
Cat 5
DOM機能
対応しない
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP MSA準拠、IEEE Std 802.3
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
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
データセンター向け1G接続
Marvellチップを内蔵したこのSFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション向けに低消費電力でコスト効率の良いソリューションを提供します。
Marvellチップ
安定した伝送
≤ 1.2W
低消費電力
1000Mbps
最大伝送速度
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
柔軟なローカルエリアネットワークの展開
短距離であれば、あらかじめ設置されたイーサネット・ケーブルを使用して、柔軟で低コストのローカル・エリア・ネットワークを構築することが可能です。
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSボックスは、モジュールを再構成して異なるブランドに対応させることで、在庫コストに柔軟性を持たせています。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
4,178円 (税抜)
4,596円 (税込)
グローバル倉庫119点在庫あり