プラガブルOPS(Open Pluggable Spec)PCは、Windows® 10 Proのパワーをディスプレイに搭載できます。これは、インタラクティブなフラット パネル上でスマートホワイトボードとスマート会議室の機能を提供するための理想的な統合ソリューションです。このIntel Unite®認定プラガブルOPS PCモジュールは、高解像度のオーディオとビデオによるワイヤレスグループプレゼンテーションをサポートします。パワフルなIntel® Core™ i5 vPro™プロセッサー、8GB(最大32GB)DDR4メモリー、256GB(最大512GB)SSDストレージを搭載したIWB-OPS-I5は、Intel vPro™テクノロジーによる高度なセキュリティを提供しながら、CPU集約型アプリケーションの動作に必要なコンピューティングパワーを備えています。4K HDMI、VGA、USB 3.0ポート、ギガビットLAN RJ45などの接続オプションにより、あらゆる周辺機器との接続が可能です。
ご注意: メモリとストレージのカスタマイズをサポートします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
スマートインタラクティブディスプレイ用 プラガブルOPS PCモジュール(i5プロセッサー搭載)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
スマートインタラクティブディスプレイ用 プラガブルOPS PCモジュール(i5プロセッサー搭載)
総重量 1.3kg
接続ソリューション
特徴
デュアルバンド2.4GHz/5GHz WiFiネットワークを提供し、完全なワイヤレスコントロールの利便性と柔軟性をユーザーに提供します。
256GB SSDストレージ、8GB内蔵メモリ#PCモジュールは十分なマルチメディアコンテンツの再生と保存が可能で、クラッシュのないスムーズなマルチメディア再生のための信頼できるオプションです。
スマートインタラクティブディスプレイ用 プラガブルOPS PCモジュール(i5プロセッサー搭載)
プラガブルOPS(Open Pluggable Spec)PCは、Windows® 10 Proのパワーをディスプレイに搭載できます。これは、インタラクティブなフラット パネル上でスマートホワイトボードとスマート会議室の機能を提供するための理想的な統合ソリューションです。このIntel Unite®認定プラガブルOPS PCモジュールは、高解像度のオーディオとビデオによるワイヤレスグループプレゼンテーションをサポートします。パワフルなIntel® Core™ i5 vPro™プロセッサー、8GB(最大32GB)DDR4メモリー、256GB(最大512GB)SSDストレージを搭載したIWB-OPS-I5は、Intel vPro™テクノロジーによる高度なセキュリティを提供しながら、CPU集約型アプリケーションの動作に必要なコンピューティングパワーを備えています。4K HDMI、VGA、USB 3.0ポート、ギガビットLAN RJ45などの接続オプションにより、あらゆる周辺機器との接続が可能です。
ご注意: メモリとストレージのカスタマイズをサポートします。
総重量 1.3kg
デュアルバンド2.4GHz/5GHz WiFiネットワークを提供し、完全なワイヤレスコントロールの利便性と柔軟性をユーザーに提供します。
256GB SSDストレージ、8GB内蔵メモリ#PCモジュールは十分なマルチメディアコンテンツの再生と保存が可能で、クラッシュのないスムーズなマルチメディア再生のための信頼できるオプションです。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
129,530円 (税抜)
142,483円 (税込)