SP640スピーカーフォンは4つのスマートマイクアレイを備えており、自宅やオフィスでの電話会議に快適なリモート通信を保証します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
SP640 USB/Blue-oth スピーカーフォン(家庭 & オフィス、4つのマイクで360°ピックアップ実現、バイスの充電)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
SP640 USB/Bluetooth スピーカーフォン(家庭 & オフィス、4つのマイクで360°ピックアップ実現、バイスの充電)
接続ソリューション
特徴
優れた全二重オーディオ技術により、全員が同時に聞くことができます。高度なアコースティックエコー キャンセレーションおよびノイズリダクションテクノロジーにより、通話が自然に聞こえます。
内蔵の6500mAhバッテリーは、再充電する必要なく24時間の会議に電力を供給し、どこにいても会議を開催できます。
逆充電技術により、緊急停電時に携帯電話やその他のデバイスを充電できます。
USBとBluetoothでデバイスに簡単に接続できます。 ポータブルなデザインにより、出張、ホームオフィス、ホテルなどで会議を簡単に行うことができます。
SP640はビデオ会議に最適です。それ以外にも、オンライン学習や教育、学術講演、家族通話などに適用して、スムーズでクリアな通話体験を提供できます。
ビデオ
SP640 USB/Bluetooth スピーカーフォン(家庭 & オフィス、4つのマイクで360°ピックアップ実現、バイスの充電)
SP640スピーカーフォンは4つのスマートマイクアレイを備えており、自宅やオフィスでの電話会議に快適なリモート通信を保証します。
優れた全二重オーディオ技術により、全員が同時に聞くことができます。高度なアコースティックエコー キャンセレーションおよびノイズリダクションテクノロジーにより、通話が自然に聞こえます。
内蔵の6500mAhバッテリーは、再充電する必要なく24時間の会議に電力を供給し、どこにいても会議を開催できます。
逆充電技術により、緊急停電時に携帯電話やその他のデバイスを充電できます。
USBとBluetoothでデバイスに簡単に接続できます。 ポータブルなデザインにより、出張、ホームオフィス、ホテルなどで会議を簡単に行うことができます。
SP640はビデオ会議に最適です。それ以外にも、オンライン学習や教育、学術講演、家族通話などに適用して、スムーズでクリアな通話体験を提供できます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
17,146円 (税抜)
18,861円 (税込)