FC570S-4Kは、6~12人の小規模な会議室向けに設計され、安価でありながらプロ仕様の5倍ウルトラHD 4K PTZカメラです。121°の広視野角、4つのBFマイク内蔵、USB/Bluetooth接続を特徴とするFC570S-4Kは、1000マイル離れた場所にいても、同室に一緒に座っているような体験を作り出します。モニター、テレビ、インタラクティブ・ホワイトボードへの設置をサポートしています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
中小型ルーム用 FC570S-4K ウルトラ HD 4K 会議用ビデオカメラ、ボイストレース付き & 121°広角、USB/Bluetooth対応のオールインワン会議用カメラ
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
FC570S-4K ウルトラ HD 4K ビデオ会議用カメラ(中小型ルーム用、ボイストレース付き & 121°広角)
接続ソリューション
特徴
4KウルトラHDカメラ、ビームフォーミングマイク、高周波ラウドスピーカーを内蔵し、会議に必要なすべての機能を統合、ケーブル配線を減らし、ビデオコミュニケーションをより簡単にします。
4K超高解像度とWDR技術の組み合わせは、照明条件が悪い場合や複雑な場合でも、さまざまな映像体験を求めるユーザーのニーズに応えることができます。
水平110°、パン/チルト±15°の広々とした視野は、歪みのない広い会議風景を提供し、チームやクライアント間のギャップを縮めるのに役立ちます。
BYOD(Bring Your Own Device)は、ユーザーの生産性と満足度を最大限に高めながら、コスト削減と事業継続を可能にする、包括的で安全なプログラムです。
Microsoft Teams、Google Meet、ZOOM、Cisco Webex、GoTo Meetingなど主要なソフトウェアに超ワイドに対応します。また、Windows、Mac OS、Smart TVなどにも対応しています。
解像度 | 4K@30fps | 1080p@30fps | 4K@30fps | 1080p@30fps | 4K@30fps | 1080p@30fps |
水平視野角 | 110° | 72.5° | 60° | 128° | 108° | 120° |
光学ズーム | — | — | — | 12X | 20X | 3X |
デジタルズーム | 5X | 4X | 8X | 16X | 16X | — |
PTZ | MPT/EPTZ | EPTZ | EPTZ | |||
マイクロフォン4 | 2 | 2 | — | — | — | |
スピーカーフォン | — | — | — | — | — | |
WDR | — | |||||
2D、3Dデジタルノイズリダクション | — | |||||
逆光補正 | — | |||||
接続モード | USB 2.0/3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 |
USBケーブル長さ | 2m | 3m | 1.5m | 3m | 1.5m | 3m |
FC570S-4K ウルトラ HD 4K ビデオ会議用カメラ(中小型ルーム用、ボイストレース付き & 121°広角)
FC570S-4Kは、6~12人の小規模な会議室向けに設計され、安価でありながらプロ仕様の5倍ウルトラHD 4K PTZカメラです。121°の広視野角、4つのBFマイク内蔵、USB/Bluetooth接続を特徴とするFC570S-4Kは、1000マイル離れた場所にいても、同室に一緒に座っているような体験を作り出します。モニター、テレビ、インタラクティブ・ホワイトボードへの設置をサポートしています。
4KウルトラHDカメラ、ビームフォーミングマイク、高周波ラウドスピーカーを内蔵し、会議に必要なすべての機能を統合、ケーブル配線を減らし、ビデオコミュニケーションをより簡単にします。
4K超高解像度とWDR技術の組み合わせは、照明条件が悪い場合や複雑な場合でも、さまざまな映像体験を求めるユーザーのニーズに応えることができます。
水平110°、パン/チルト±15°の広々とした視野は、歪みのない広い会議風景を提供し、チームやクライアント間のギャップを縮めるのに役立ちます。
BYOD(Bring Your Own Device)は、ユーザーの生産性と満足度を最大限に高めながら、コスト削減と事業継続を可能にする、包括的で安全なプログラムです。
Microsoft Teams、Google Meet、ZOOM、Cisco Webex、GoTo Meetingなど主要なソフトウェアに超ワイドに対応します。また、Windows、Mac OS、Smart TVなどにも対応しています。
解像度 | 4K@30fps | 1080p@30fps | 4K@30fps | 1080p@30fps | 4K@30fps | 1080p@30fps |
水平視野角 | 110° | 72.5° | 60° | 128° | 108° | 120° |
光学ズーム | — | — | — | 12X | 20X | 3X |
デジタルズーム | 5X | 4X | 8X | 16X | 16X | — |
PTZ | MPT/EPTZ | EPTZ | EPTZ | |||
マイクロフォン4 | 2 | 2 | — | — | — | |
スピーカーフォン | — | — | — | — | — | |
WDR | — | |||||
2D、3Dデジタルノイズリダクション | — | |||||
逆光補正 | — | |||||
接続モード | USB 2.0/3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 |
USBケーブル長さ | 2m | 3m | 1.5m | 3m | 1.5m | 3m |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
86,449円 (税抜)
95,094円 (税込)