RS7250-V2は、Intel C620シリーズチップセットを搭載した2Uサーバ製品です。FSは、現代の進化するビジネスニーズに対応するため、汎用性の高い設定済みのオプションを用意しています。カスタムサーバーを構成する場合、2つの第3世代Intel® Xeon® Scalableシリーズプロセッサー、2~32枚の16/32Gメモリー、1~12台のSAS/SATA/SSDハードドライブ、最大6つのPCIe Gen 4.0拡張スロットから選択することが可能です。BMCチップを内蔵しているため、管理が容易で、冗長性を確保できます。
RS7250-V2は仮想化アプリケーション、ビッグデータ分析、オンラインゲーム、メールおよび情報処理、ウェブ検索などに適しています。
![RS7250-V2、2Uラックサーバー(12x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、800W冗長電源) この写真はRS7250-V2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220617162903ceximd.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![RS7250-V2、2Uラックサーバー(12x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、800W冗長電源) この写真はRS7250-V2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220617162903ceximd.jpg)
![RS7250-V2、2Uラックサーバー(12x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、800W冗長電源) この写真はRS7250-V2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220617162913adqb6r.jpg)
![RS7250-V2、2Uラックサーバー(12x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、800W冗長電源) この写真はRS7250-V2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220617162918chwyud.jpg)
RS7250-V2、2Uラックサーバー(12x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、800W冗長電源)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
![Intel X710-BM2ベースのイーサネットネットワークインターフェースカード(10GデュアルポートSFP+、PCIe 3.0x 8、標準型とロープロファイルブラケットを同梱、Intel X710-DA2相当)](https://resource.fs.com/mall/mainImg/180x180/20231021095045jn7wx8.jpg)
![Cisco SFP-10G-SR互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM)](https://resource.fs.com/mall/mainImg/180x180/20230901180709kv2e9i.jpg)
![T5850-48S6Q 48x 10Gb SFP+ ネットワークパケットブローカー(6x 40Gb QSFP+ポート付き、ネットワークの可視性と監視)](https://resource.fs.com/mall/products/180x180/72834.main.jpg)
![1m(3ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM4)](https://resource.fs.com/mall/products/180x180/40180.main.jpg)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
2Uラックサーバ(12 x 3.5"/2.5 "ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、800W冗長化)
製品スポットライト
40コアの第3世代 Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサを最大2個サポート
Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT) および Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512) をサポート
8個のメモリチャネル、32個のメモリDIMMスロット、最大4TB 3200MHz/DDR4をサポート
M.2およびU. 2をサポートし、伝送速度が速く、消費電力が少なく、信頼性が高い
SDカードをサポート
6つの拡張スロットをサポートし、ユーザーに柔軟な接続オプションを提供
最大12台のホットスワップ対応3.5インチ/2.5インチ SATA/SAS/SSDハードドライブをサポート
システム運用状況をリアルタイムに把握できる統合BMC管理、事前アラーム、障害復旧機能をサポート
IPMI2.0をサポート
RJ45管理ネットワークポート1個を提供
リモート管理をサポート
iKVMをサポート
インテリジェントな冷却システムを採用して、騒音公害を効果的に低減し、シャーシに一定温度のスペースを作成
完全にシールドされた、干渉防止および電磁干渉(EMI)防止設計
インテル・クイック・アシスタント・テクノロジー(Intel® QAT)をサポート
1+1完全冗長電源モードをサポート
PMBUSの消費電力監視とモジュール損失アラームをサポート
シャーシ侵入検知アラームをサポート
低負荷時にシステムのエネルギー消費を削減できる周波数削減機能をサポート
RAID保護機能をサポートして、さまざまなレベルのデータ冗長性保護を提供
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240330124203hqemyq.jpg)
Intel Xeon Gold/Sliverプロセッサーは、最大6スロットまでのスケーラブルなパフォーマンスをサポートし、より高速なデータ処理のための高性能と低レイテンシーを提供します。
複数のディスクで同時にデータの保存と読み取りを行うことで、パフォーマンスとセキュリティが向上します。さらに、お好みに応じて1G/2Gキャッシュを提供します。
R***e
United States
I***t
France