RS7250は仮想化、ハイパフォーマンスコンピューティング、ソフトウェア定義ストレージ、クラウドコンピューティング向けに設計されています。Intel C620シリーズチップセット搭載の2Uサーバー製品で、2U標準ベゼルが無料で付属し、最大2つの Intel® Xeon®スケーラブルシリーズプロセッサーをサポートします。最大3T DDR4 ECCレジスターメモリと低密度DIMMでより高いメモリ帯域幅をサポートします。12x 3.5/2.5 "SSD/SAS/SATAハードドライブ、ロードバランシング、リンクアグリゲーション、冗長性を備えた1x 2280 PCIe M.2 SSDおよび2x NVME U.2 SSDをオンボードでサポートします。KVM over IP帯域外管理用の1000M IPMI専用リモート管理ポートを1ポートサポートします。
![RS7250、2Uラックサーバー(12x 3.5''/2.5''ホットスワップSSD/SAS/SATAドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、800W冗長電源) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Rack-Servers/800x800/20220511180629_589.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![RS7250、2Uラックサーバー(12x 3.5''/2.5''ホットスワップSSD/SAS/SATAドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、800W冗長電源) この写真はRS7250に関するものです。](https://resource.fs.com/images/20231109105801ebada9.jpg)
![RS7250、2Uラックサーバー(12x 3.5''/2.5''ホットスワップSSD/SAS/SATAドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、800W冗長電源) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Rack-Servers/60x60/20220511180629_589.jpg)
![RS7250、2Uラックサーバー(12x 3.5''/2.5''ホットスワップSSD/SAS/SATAドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、800W冗長電源) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230208112634eg95ta.jpg)
![RS7250、2Uラックサーバー(12x 3.5''/2.5''ホットスワップSSD/SAS/SATAドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、800W冗長電源) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Rack-Servers/60x60/20220511180629_445.jpg)
![RS7250、2Uラックサーバー(12x 3.5''/2.5''ホットスワップSSD/SAS/SATAドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、800W冗長電源) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Rack-Servers/60x60/20220511180629_400.jpg)
![RS7250、2Uラックサーバー(12x 3.5''/2.5''ホットスワップSSD/SAS/SATAドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、800W冗長電源) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Rack-Servers/60x60/20220511181026_548.jpg)
![RS7250、2Uラックサーバー(12x 3.5''/2.5''ホットスワップSSD/SAS/SATAドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、800W冗長電源) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Rack-Servers/60x60/20220511180629_669.jpg)
![RS7250、2Uラックサーバー(12x 3.5''/2.5''ホットスワップSSD/SAS/SATAドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、800W冗長電源) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Rack-Servers/60x60/20220511143516_780.jpg)
RS7250、2Uラックサーバー(12x 3.5''/2.5''ホットスワップSSD/SAS/SATAドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、800W冗長電源)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
![Intel X710-BM2ベースのイーサネットネットワークインターフェースカード(10GデュアルポートSFP+、PCIe 3.0x 8、標準型とロープロファイルブラケットを同梱、Intel X710-DA2相当)](https://resource.fs.com/mall/mainImg/180x180/20231021095045jn7wx8.jpg)
![Cisco SFP-10G-SR互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM)](https://resource.fs.com/mall/mainImg/180x180/20230901180709kv2e9i.jpg)
![T5850-48S6Q 48x 10Gb SFP+ ネットワークパケットブローカー(6x 40Gb QSFP+ポート付き、ネットワークの可視性と監視)](https://resource.fs.com/mall/products/180x180/72834.main.jpg)
![1m(3ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM4)](https://resource.fs.com/mall/products/180x180/40180.main.jpg)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
2Uラックサーバー(Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサーx 2、最大3TBメモリ、3.5''/2.5''ホットスワップSSD/SAS/SATAドライブベイx 12、RJ45 1GbEポートx 2、800W冗長性)
製品スポットライト
28コアの第2世代 Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサを最大2個サポート
Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT) および Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512) をサポート
6個のメモリチャネル、24個のメモリDIMMスロット、最大6TB 2933MHz/DDR4をサポート
2をサポート
6つの拡張スロットをサポートし、ユーザーに柔軟な接続オプションを提供
最大12台のホットスワップ対応3.5インチ/2.5インチ SATA/SAS/SSDハードドライブをサポート
システム運用状況をリアルタイムに把握できる統合BMC管理、事前アラーム、障害復旧機能をサポート
IPMI2.0をサポート
RJ45管理ネットワークポート1個を提供
リモート管理をサポート
iKVMをサポート
インテリジェントな冷却システムを採用して、騒音公害を効果的に低減し、シャーシに一定温度のスペースを作成
完全にシールドされた、干渉防止および電磁干渉(EMI)防止設計
インテル・クイック・アシスタント・テクノロジー(Intel® QAT)をサポート
1+1完全冗長電源モードをサポート
PMBUSの消費電力監視とモジュール損失アラームをサポート
低負荷時にシステムのエネルギー消費を削減できる周波数削減機能をサポート
RAID保護機能をサポートして、さまざまなレベルのデータ冗長性保護を提供
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240416105504lhda2l.jpg)
Intel Xeon Gold/Sliverプロセッサーは、最大6スロットまでのスケーラブルなパフォーマンスをサポートし、より高速なデータ処理のための高性能と低レイテンシーを提供します。
複数のディスクが同時にデータを保存・読み込み、パフォーマンスとセキュリティを高めます。さらに、1G/2Gキャッシュも用意しています。
M***n
Ukraine
B***z
Singapore