FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はHD-SMFPULCDXに関するものです。
この写真はHD-SMFPULCDXに関するものです。
この写真はHD-SMFPULCDXに関するものです。
この写真はHD-SMFPULCDXに関するものです。
この写真はHD-SMFPULCDXに関するものです。
この写真はHD-SMFPULCDXに関するものです。
この写真はHD-SMFPULCDXに関するものです。
この写真はHD-SMFPULCDXに関するものです。
この写真はHD-SMFPULCDXに関するものです。
この写真はHD-SMFPULCDXに関するものです。

20m(66ft) LC/UPC-LC/UPC Uniboot デュプレックス フラットクリップ シングルモード BIF光パッチケーブル(プッシュプルブーツ付き、2.0mm、PVC/OFNR、OS2)

#173910
#173910

Corning G.657.A1 ツールレス極性反転 フラットクリップ プッシュプルタブ 200/400G高密度アプリケーション

5,552円 (税込)
FS P/N: HD-SMFPULCDX
1 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年06月26日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

LC/UPC-LC/UPC プッシュプルタブ Uniboot デュプレックス BIF光ファイバパッチケーブル(プッシュプルタブ付き、OS2、PVC/OFNR、2.0mm)

Uniboot設計により、1本のケーブルで2本のファイバを伝送することができ、配線の時のケーブルの混雑を軽減します。省スペース化やケーブル管理の手間軽減が必要なデータセンターでの高密度配線に適しています。

フラットクリップコネクタのスリムな構造は、コネクタ間のスペースを確保し、空気の流れを良くします。プッシュプルタブ構造により、プラグの抜けが少なく、片手で簡単に取り付け、取り外しができます。

製品規格
コネクタタイプ
LC UPC - LC UPC
ファイバグレード
G.652 A1
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
最小 曲げ半径
(ファイバコア)
10mm
最小 曲げ半径
(ファイバケーブル)
10/5D (動的/静的)
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
ファイバ芯数
デュプレックス
ケーブル直径
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
極性
A(Tx) - B(Rx)
耐久性
500回
引張荷重
(長期/短期)
60/100N
動作温度範囲
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-20 ~ 70℃(-4 ~ 158℉)

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴

10/5D最小曲げ半径

G.657.A1ファイバ、よりタイトなケーブルベンドとスラックの収納や配線を可能に。

DirectConec™プッシュプルブート

高密度な空間でも工具なしで素早くプラグ可能。

積み重ね可能なコネクタ

高密度パネルから簡単に着脱できます。

スパイン-リーフアーキテクチャにより、より大きなネットワーク規模を実現
極性反転のニーズに応える
わずか4ステップでファイバの露出や工具を必要とせずにA-BからA-Aへの極性反転が可能です。
コネクタハウジングをブーツから分離する
プラグフレーム本体を180°回転させる
コネクタ本体を180°回転させる
ブーツをコネクタハウジングに再び取り付ける
さまざまな屋内設置ニーズに対応

データセンターのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。

コネクタの種類
プッシュプルブート付きフラットクリップLC
サンコールフラットクリップLC
標準LC
セキュアキー付きUniboot LC
プッシュプルタブLC
プッシュプル装置
プッシュプルブート
プッシュプルタブ
ファイバグレード
Corning G. 657. A1
Corning G. 657. A1
Corning G. 657. A1
Corning G. 657. A1
Corning G. 657. A1
ケーブルジャケット
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
ケーブル径
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
挿入損失
≤ 0.3dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
≤ 0.3dB
≤ 0.2dB
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
10/5D(動的/静的)
10/5D(動的/静的)
10/5D(動的/静的)
10/5D(動的/静的)
極性反転
yesyes
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品