100GBASE-LRシングルLambda QSFP28光モジュールは、波長1270nmのシングルモードファイバ(SMF)を使用し、二重LCコネクタを介して最大10kmの100GBASEイーサネットスループット用に設計されています。このモジュールは、QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd、および100G Lambda MSAの規格に準拠しています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用可能であり、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスが可能です。これらの機能により、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、100Gイーサネット、400Gから100Gへのブレイクアウトアプリケーションなど、さまざまな用途に適しています。
ご注意: FSのP/NがQ28-LR-100G-27からQSFP-LR-100G-27に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
HW互換 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1270nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
New #173779
New #173779
154,024円 (税抜)
FS P/N: QSFP-LR-100G-27169,426円 (税込)
FS P/N: QSFP-LR-100G-27
7 販売数
0 レビュー
5 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年6月17日月曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
HW互換 100GBASE-LR シングルLambda QSFP28モジュール(シングルLambda、SMF、1270nm、10km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-LR-100G-27
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
106.25Gbps
波長
1270nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-1.9 ~ 4.8dBm
受信感度
-8.2dBm
パワーバジェット
6.3dB
レシーバー過負荷
4.8dBm
消費電力
≤ 4.5W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
直接接続ケーブルによる100G接続
100Gの構造化ケーブル接続
直接接続ケーブルによる100G接続
製品を見る 100Gの構造化ケーブル接続
製品を見る 特徴
データセンター、テレコム向け100G接続
4.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
光モジュールを再設定して異なるブランドで動作させることで、FSボックスは在庫コストに柔軟性をもたらします。
中心波長 | 1270nm | 1310nm | 1290nm | 1330nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
送信機タイプ | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
チップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ |
アプリケーション | データセンター 100GBASEイーサネット 400G ~ 4x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 400G ~ 4x 100Gブレイクアウト 800G ~ 8x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 400G ~ 4x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 400G ~ 4x 100Gブレイクアウト |
ビデオ
仕様一覧
HW互換 100GBASE-LR シングルLambda QSFP28モジュール(シングルLambda、SMF、1270nm、10km、LC、DOM)
100GBASE-LRシングルLambda QSFP28光モジュールは、波長1270nmのシングルモードファイバ(SMF)を使用し、二重LCコネクタを介して最大10kmの100GBASEイーサネットスループット用に設計されています。このモジュールは、QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd、および100G Lambda MSAの規格に準拠しています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用可能であり、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスが可能です。これらの機能により、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、100Gイーサネット、400Gから100Gへのブレイクアウトアプリケーションなど、さまざまな用途に適しています。
ご注意: FSのP/NがQ28-LR-100G-27からQSFP-LR-100G-27に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
製品規格
型番
QSFP-LR-100G-27
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
106.25Gbps
波長
1270nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-1.9 ~ 4.8dBm
受信感度
-8.2dBm
パワーバジェット
6.3dB
レシーバー過負荷
4.8dBm
消費電力
≤ 4.5W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
直接接続ケーブルによる100G接続
100Gの構造化ケーブル接続
直接接続ケーブルによる100G接続
製品を見る 100Gの構造化ケーブル接続
製品を見る 特徴
データセンター、テレコム向け100G接続
4.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
光モジュールを再設定して異なるブランドで動作させることで、FSボックスは在庫コストに柔軟性をもたらします。
中心波長 | 1270nm | 1310nm | 1290nm | 1330nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
送信機タイプ | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
チップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ |
アプリケーション | データセンター 100GBASEイーサネット 400G ~ 4x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 400G ~ 4x 100Gブレイクアウト 800G ~ 8x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 400G ~ 4x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 400G ~ 4x 100Gブレイクアウト |
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
154,024円 (税抜)
169,426円 (税込)
予約受付中