IBFWP産業用垂直パネルは、100%ステンレス鋼で作られています。パネルは、IndustrialNet Bulkheadコネクタまたはアダプタに対応しています。パネルは軽工業環境に適した耐衝撃性を備え、背面ガスケットによりしっかりと密閉されます。また、パネルは防水加工されており、防水アダプターや防水ネットワークケーブルと一緒に使用することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
防水産業用バルクヘッド面板
#173334
#173334
1,065円 (税抜)
FS P/N: IBFWP1,172円 (税込)
FS P/N: IBFWP
45 販売数
7 レビュー
5 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年6月11日火曜日
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
防水産業用バルクヘッド面板
製品規格
製品タイプ
バルクヘッド面板
ポート数
1
材質
ステンレス鋼
色
メタリック
識別タイプ
粘着ラベル
アウトレットの向き
フラット
全体の幅(In.)
2.69
全体の幅(mm)
68.4
全体の深さ(In.)
0.16
全体の深さ(mm)
4.14
全体の高さ(In.)
4.43
全体の高さ(mm)
112.55
ギャングオープニングタイプ
シングルギャング
取り付け方向
垂直
標準
RoHS対応
モジュールタイプ
NA
接続ソリューション
バルクヘッドカプラ接続済み
バルクヘッドカプラ接続済み
製品を見る 特徴
フラットデザインとインダストリアルルック
エッジをカーブさせた滑らかな仕上げで、お手入れも簡単です。壁にぴったりとフィットし、インダストリアルな外観を演出します。
取り付けが簡単
防水アダプタとパネルボトムボックスで使用でき、取り付けは簡単で便利です。
安全で耐久性のあるステンレス鋼素材
この耐久性の高いフェイスプレートは、メタリックなカラー仕上げで、産業の過酷な環境に最適です。
耐久性と柔軟性
ステンレス鋼
防水
難燃性
耐衝撃性
仕様一覧
防水産業用バルクヘッド面板
IBFWP産業用垂直パネルは、100%ステンレス鋼で作られています。パネルは、IndustrialNet Bulkheadコネクタまたはアダプタに対応しています。パネルは軽工業環境に適した耐衝撃性を備え、背面ガスケットによりしっかりと密閉されます。また、パネルは防水加工されており、防水アダプターや防水ネットワークケーブルと一緒に使用することができます。
製品規格
製品タイプ
バルクヘッド面板
ポート数
1
材質
ステンレス鋼
色
メタリック
識別タイプ
粘着ラベル
アウトレットの向き
フラット
全体の幅(In.)
2.69
全体の幅(mm)
68.4
全体の深さ(In.)
0.16
全体の深さ(mm)
4.14
全体の高さ(In.)
4.43
全体の高さ(mm)
112.55
ギャングオープニングタイプ
シングルギャング
取り付け方向
垂直
標準
RoHS対応
モジュールタイプ
NA
接続ソリューション
バルクヘッドカプラ接続済み
バルクヘッドカプラ接続済み
製品を見る 特徴
フラットデザインとインダストリアルルック
エッジをカーブさせた滑らかな仕上げで、お手入れも簡単です。壁にぴったりとフィットし、インダストリアルな外観を演出します。
取り付けが簡単
防水アダプタとパネルボトムボックスで使用でき、取り付けは簡単で便利です。
安全で耐久性のあるステンレス鋼素材
この耐久性の高いフェイスプレートは、メタリックなカラー仕上げで、産業の過酷な環境に最適です。
耐久性と柔軟性
ステンレス鋼
防水
難燃性
耐衝撃性
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,065円 (税抜)
1,172円 (税込)
予約受付中