産業用イーサネットLANケーブルは、SFTPインストール用のカテゴリ6、産業用グレード、より線、ツイストペアケーブルで構成する必要があります。産業環境におけるオートメーション機器間の接続に適しています。
産業用cat6ケーブルは、ANSI/TIA-568.2-D規格に準拠しています。防塵および一時的な液体浸漬のための定格IP65外部ケーブルジャケットの素材は、それぞれ耐紫外線性と耐油性の基準を満たしています。非常に過酷な条件での使用に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用イーサネットLANケーブルは、SFTPインストール用のカテゴリ6、産業用グレード、より線、ツイストペアケーブルで構成する必要があります。産業環境におけるオートメーション機器間の接続に適しています。
産業用cat6ケーブルは、ANSI/TIA-568.2-D規格に準拠しています。防塵および一時的な液体浸漬のための定格IP65外部ケーブルジャケットの素材は、それぞれ耐紫外線性と耐油性の基準を満たしています。非常に過酷な条件での使用に最適です。
産業用イーサネットLANケーブルは、SFTPインストール用のカテゴリ6、産業用グレード、より線、ツイストペアケーブルで構成する必要があります。産業環境におけるオートメーション機器間の接続に適しています。
産業用cat6ケーブルは、ANSI/TIA-568.2-D規格に準拠しています。防塵および一時的な液体浸漬のための定格IP65外部ケーブルジャケットの素材は、それぞれ耐紫外線性と耐油性の基準を満たしています。非常に過酷な条件での使用に最適です。
5,187円 (税抜)
5,706円 (税込)