IP65 RJ45バルクヘッドカプラーは、バルクヘッド設置用に設計されています。バルクヘッドカプラーはRJ45ジャックを備えており、耐久性に優れ、過酷な/屋外環境でのケーブルアセンブリの安定した機械的嵌合を提供するように設計されています。そのため、産業用やその他の厳しい環境下での低コストでソリューションとして理想的な製品です。
ダストキャップは、使用しないときにRJ45カプラーを外部の環境から保護したり、偶発的な損傷を防ぐために使用します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IP65 RJ45バルクヘッドカプラーは、バルクヘッド設置用に設計されています。バルクヘッドカプラーはRJ45ジャックを備えており、耐久性に優れ、過酷な/屋外環境でのケーブルアセンブリの安定した機械的嵌合を提供するように設計されています。そのため、産業用やその他の厳しい環境下での低コストでソリューションとして理想的な製品です。
ダストキャップは、使用しないときにRJ45カプラーを外部の環境から保護したり、偶発的な損傷を防ぐために使用します。
IP65 RJ45バルクヘッドカプラーは、バルクヘッド設置用に設計されています。バルクヘッドカプラーはRJ45ジャックを備えており、耐久性に優れ、過酷な/屋外環境でのケーブルアセンブリの安定した機械的嵌合を提供するように設計されています。そのため、産業用やその他の厳しい環境下での低コストでソリューションとして理想的な製品です。
ダストキャップは、使用しないときにRJ45カプラーを外部の環境から保護したり、偶発的な損傷を防ぐために使用します。
2,017円 (税抜)
2,219円 (税込)