110パンチダウン終端を備えた48ポートのCat6aアングルパッチパネルは、T568AとT568Bの両方の配線にカラーコード化されており、あらゆる音声やLANアプリケーションに最適なソリューションを提供します。このイーサネットパッチパネルは、110タイプ終端のCat6aストレートポートを備えており、ケーブルの挿入と取り外しが簡単に行えます。また、パッチパネルの正面と背面には分かりやすいナンバリングが施されており、ケーブルの引き回しを素早く簡単に識別することができます。角度をつけたデザインは、ケーブルを管理するための適切な曲げ半径の制御を容易にします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat6a 110タイプのアングルドパッチパネル(48ポート、2RU、ケーブル管理バー付属)
#168908
#168908
25,791円 (税抜)
FS P/N: C6AAP-U48P1102U28,370円 (税込)
FS P/N: C6AAP-U48P1102U
0 販売数
1 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年6月19日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Cat6 110型アングルパッチパネル(24ポート、1RU、ケーブルマネジメントバー付き)
製品規格
カテゴリ
Cat6a/Cat6/Cat5e
ポート数
48
シールドタイプ
シールドなし
ラックスペース数
2U
材質
SPCC
動作温度範囲
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
終端
110タイプパンチダウン
配線方式
T568A/T568B
パッチパネルの種類
角度付き
寸法(HxWxD)
3.48''x19''x8.07'' (88x482.6x205mm)
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
過酷な使用環境下でも長寿命化を実現
独創的な設計、柔軟な配線
このパネルは優れた性能を発揮し、迅速で容易な設置を可能にします。データセンターにおいて、標準で柔軟性と信頼性の高い銅製プラットフォームを構築するための理想的な方法です。
取り外し可能なバックバーにより、パッチケーブルをすっきりと整理できる
切断モジュールはワイヤーを固定し、安定性を向上させることができる
ポートに番号とラベルが付けられ、識別と参照が容易になる
Cat5e/Cat6/Cat6aケーブルに幅広く対応
カテゴリー | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e |
ポート数 | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 |
終端 | 110タイプパンチダウン | 110タイプパンチダウン | カプラー | ブランク | ブランク |
シールドタイプ | シールドなし | シールドなし | シールド付き | シールド付き/シールドなし | シールドなし |
ラックスペース数 | 2U | 2U | 1U | 1U | 1U |
パッチパネルの種類 | 角度付き | フラット | フラット | フラット | 角度付き |
寸法(HxWxD) | 3.48''x19''x8.07'' (88x482.6x205mm) | 3.46''x19''x3.89'' (88x482.8x98.8mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.74''x19''x11.68'' (44.2x482.6x296.6mm) |
仕様一覧
Cat6 110型アングルパッチパネル(24ポート、1RU、ケーブルマネジメントバー付き)
110パンチダウン終端を備えた48ポートのCat6aアングルパッチパネルは、T568AとT568Bの両方の配線にカラーコード化されており、あらゆる音声やLANアプリケーションに最適なソリューションを提供します。このイーサネットパッチパネルは、110タイプ終端のCat6aストレートポートを備えており、ケーブルの挿入と取り外しが簡単に行えます。また、パッチパネルの正面と背面には分かりやすいナンバリングが施されており、ケーブルの引き回しを素早く簡単に識別することができます。角度をつけたデザインは、ケーブルを管理するための適切な曲げ半径の制御を容易にします。
製品規格
カテゴリ
Cat6a/Cat6/Cat5e
ポート数
48
シールドタイプ
シールドなし
ラックスペース数
2U
材質
SPCC
動作温度範囲
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
終端
110タイプパンチダウン
配線方式
T568A/T568B
パッチパネルの種類
角度付き
寸法(HxWxD)
3.48''x19''x8.07'' (88x482.6x205mm)
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
過酷な使用環境下でも長寿命化を実現
独創的な設計、柔軟な配線
このパネルは優れた性能を発揮し、迅速で容易な設置を可能にします。データセンターにおいて、標準で柔軟性と信頼性の高い銅製プラットフォームを構築するための理想的な方法です。
取り外し可能なバックバーにより、パッチケーブルをすっきりと整理できる
切断モジュールはワイヤーを固定し、安定性を向上させることができる
ポートに番号とラベルが付けられ、識別と参照が容易になる
Cat5e/Cat6/Cat6aケーブルに幅広く対応
カテゴリー | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e |
ポート数 | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 |
終端 | 110タイプパンチダウン | 110タイプパンチダウン | カプラー | ブランク | ブランク |
シールドタイプ | シールドなし | シールドなし | シールド付き | シールド付き/シールドなし | シールドなし |
ラックスペース数 | 2U | 2U | 1U | 1U | 1U |
パッチパネルの種類 | 角度付き | フラット | フラット | フラット | 角度付き |
寸法(HxWxD) | 3.48''x19''x8.07'' (88x482.6x205mm) | 3.46''x19''x3.89'' (88x482.8x98.8mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.74''x19''x11.68'' (44.2x482.6x296.6mm) |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
25,791円 (税抜)
28,370円 (税込)
予約受付中