NVIDIA InfiniBand MC2210511-LR4互換のQSFP+光モジュールは、1個の4チャネルLC二重光コネクタを使用するInfiniBand 40Gb/s QSFP+、LR4シングルモード多重トランシーバです。マルチプレクス・シングルモード・ファーリーチ4チャネル(LR4)は、10G-NRZ変調を使用し、OS2シングルモード・ファイバを使用して最大ファイバ到達距離は10kmです。InfiniBand FDR10エンド・ツー・エンド・システムでの使用が認定されています。
スーパーコンピューティングにとって理想的なソリューションであり、コンピューティングやストレージのインフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。SB7800/SB7890スイッチおよびConnectX-5アダプターで使用されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 NVIDIA InfiniBand MC2210511-LR4互換 QSFP+ 40G LR4光モジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス FDR10 SMF)
#162491
#162491
53,166円 (税抜)
FS P/N: QSFP-LR4-40G-I58,483円 (税込)
FS P/N: QSFP-LR4-40G-I
88 販売数
6 レビュー
1 質問内容
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年06月05日水曜日
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
NVIDIA InfiniBand MC2210511-LR4互換 QSFP+ 40G LR4 FDR10光モジュール(SMF、1310nm、10km、LC/UPCデュプレックス、産業用、DOM)
製品規格
型番
MC2210511-LR4
メーカー
FS
インターフェース
QSFP+
最大伝送速度
41.25Gbps(4×10.3125Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB CWDM
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7 ~ 2.3dBm
受信感度
< -11.5dBm
パワーバジェット
6.7dB
レシーバー過負荷
2.3dBm
消費電力
≤ 2.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
変調方式
NRZ
通信プロトコル
IEEE 802.3ba、IEEE 802.3bm、SFF-8436、SFF-8636、SFF-8679
アプリケーション
InfiniBand QDR
保証期間
5年間
InfiniBand製品グループ
FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間の40G~40Gリンク
ConnectX-5への40G~40Gリンク
スイッチ間の40G~40Gリンク
製品を見る ConnectX-5への40G~40Gリンク
製品を見る 特徴
省エネのための低消費電力
Macomチップ内蔵により、40Gの安定した伝送と低消費電力を実現し、省エネと放熱の低減を実現します。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 2.5W
低消費電力
40Gbps
高性能
包括的なテストは、信頼性を向上させる
高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40~85°C
仕様一覧
NVIDIA InfiniBand MC2210511-LR4互換 QSFP+ 40G LR4 FDR10光モジュール(SMF、1310nm、10km、LC/UPCデュプレックス、産業用、DOM)
NVIDIA InfiniBand MC2210511-LR4互換のQSFP+光モジュールは、1個の4チャネルLC二重光コネクタを使用するInfiniBand 40Gb/s QSFP+、LR4シングルモード多重トランシーバです。マルチプレクス・シングルモード・ファーリーチ4チャネル(LR4)は、10G-NRZ変調を使用し、OS2シングルモード・ファイバを使用して最大ファイバ到達距離は10kmです。InfiniBand FDR10エンド・ツー・エンド・システムでの使用が認定されています。
スーパーコンピューティングにとって理想的なソリューションであり、コンピューティングやストレージのインフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。SB7800/SB7890スイッチおよびConnectX-5アダプターで使用されます。
製品規格
型番
MC2210511-LR4
メーカー
FS
インターフェース
QSFP+
最大伝送速度
41.25Gbps(4×10.3125Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB CWDM
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7 ~ 2.3dBm
受信感度
< -11.5dBm
パワーバジェット
6.7dB
レシーバー過負荷
2.3dBm
消費電力
≤ 2.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
変調方式
NRZ
通信プロトコル
IEEE 802.3ba、IEEE 802.3bm、SFF-8436、SFF-8636、SFF-8679
アプリケーション
InfiniBand QDR
保証期間
5年間
InfiniBand製品グループ
FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間の40G~40Gリンク
ConnectX-5への40G~40Gリンク
スイッチ間の40G~40Gリンク
製品を見る ConnectX-5への40G~40Gリンク
製品を見る 特徴
省エネのための低消費電力
Macomチップ内蔵により、40Gの安定した伝送と低消費電力を実現し、省エネと放熱の低減を実現します。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 2.5W
低消費電力
40Gbps
高性能
包括的なテストは、信頼性を向上させる
高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40~85°C
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
53,166円 (税抜)
58,483円 (税込)
予約受付中