IES5100-24TS-Pは、24個の10/100/1000BASE-T PoE+ポート、8個の1G SFPポート、4個の10G SFP+ポートを搭載し、特に産業用アプリケーション向けに設計されています。IP40規格の金属エンクロージャーを備え、-40 ~ 75℃(-40 ~ 167℉)の広い温度範囲での動作が可能です。このスイッチは過酷な環境に最適で、エネルギー、輸送、工業生産、環境保護、軍事産業などで広く使用することができます。すべてのギガビットPoE+ポートがPoE/PoE+で最大720Wのパワーバジェットをサポートし、IPカメラ、電話、無線アクセスポイント、センサーなど、PoE給電のエンドデバイスの接続に対しては理想的な製品です。この産業用レイヤ3スイッチは、L3静的ルーティング、RIP、OSPF、VRRP、DHCPサーバーなどの拡張機能をサポートしており、産業環境における多くのシナリオの要件を満たすことができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 IES5100-24TS-P 24ポート ギガビットイーサネット L3マネージドPoE+スイッチ(24x PoE+ポート@720W、4x 1Gbコンボ付き、8x 1Gb SFPと4x 10Gb SFP+、動作温度範囲-40 ~ 75℃)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
産業用 IES5100-24TS-P 24ポート ギガビット イーサネット L3マネージドスイッチ(24x PoE+ポート@720W、4x 1Gbコンボ、8x 1Gb SFPと4x10Gb SFP+)
ソフトウェアスポットライト
スパニングツリープロトコル(IEEE802.1d STP、IEEE802.1w RSTP、標準802.1s MSTP)をサポート
IPv4とIPv6マルチキャスト機能をサポート
L2/L3/L4プロトコルヘッダーの各フィールドのトラフィック分類をサポート
IGMP v1/v2/v3、IGMPスヌーピング、MLDをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)v1、v2、v3をサポート
STPプロトコル保護(BPDUガード)をサポート
LACP、ERPSなどをサポート
SP、WRR、SP+WRRなど複数のキューイングアルゴリズムをサポート
CARトラフィック制御をサポート
802.1P/DSCP優先リマークをサポート
WEB GUI、Telnet、SSHをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証をサポート
IPv4/IPv6 ACLをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
IPソースガードをサポート
ARPインスペクションをサポート
接続ソリューション
特徴
ビデオ
産業用 IES5100-24TS-P 24ポート ギガビット イーサネット L3マネージドスイッチ(24x PoE+ポート@720W、4x 1Gbコンボ、8x 1Gb SFPと4x10Gb SFP+)
IES5100-24TS-Pは、24個の10/100/1000BASE-T PoE+ポート、8個の1G SFPポート、4個の10G SFP+ポートを搭載し、特に産業用アプリケーション向けに設計されています。IP40規格の金属エンクロージャーを備え、-40 ~ 75℃(-40 ~ 167℉)の広い温度範囲での動作が可能です。このスイッチは過酷な環境に最適で、エネルギー、輸送、工業生産、環境保護、軍事産業などで広く使用することができます。すべてのギガビットPoE+ポートがPoE/PoE+で最大720Wのパワーバジェットをサポートし、IPカメラ、電話、無線アクセスポイント、センサーなど、PoE給電のエンドデバイスの接続に対しては理想的な製品です。この産業用レイヤ3スイッチは、L3静的ルーティング、RIP、OSPF、VRRP、DHCPサーバーなどの拡張機能をサポートしており、産業環境における多くのシナリオの要件を満たすことができます。
ソフトウェアスポットライト
スパニングツリープロトコル(IEEE802.1d STP、IEEE802.1w RSTP、標準802.1s MSTP)をサポート
IPv4とIPv6マルチキャスト機能をサポート
L2/L3/L4プロトコルヘッダーの各フィールドのトラフィック分類をサポート
IGMP v1/v2/v3、IGMPスヌーピング、MLDをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)v1、v2、v3をサポート
STPプロトコル保護(BPDUガード)をサポート
LACP、ERPSなどをサポート
SP、WRR、SP+WRRなど複数のキューイングアルゴリズムをサポート
CARトラフィック制御をサポート
802.1P/DSCP優先リマークをサポート
WEB GUI、Telnet、SSHをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証をサポート
IPv4/IPv6 ACLをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
IPソースガードをサポート
ARPインスペクションをサポート
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
244,796円 (税抜)
269,276円 (税込)