GPONは、PONエボリューションの中間デバイスです。TFF技術を採用し、同じネットワーク環境でGPON、XG(S)-PON、NG-PON2、およびOTDR信号を共存させることができます。GPONとXG(S)-PONにより、GPONとXG(S)-PONは、既存のサービスに影響を与えることなく既存のネットワークに共存できます。また、GPONからXG(S)-PONへのスムーズな進化を実現します。XG(S)-PONは、安定性、信頼性が高く、管理が便利で、サービスレートのアップグレード要件を満たすことができます。同時に、1260-1660nmのブロードバンド動作範囲は、PONの進化のためのサポート条件を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FMU-WDM43O、TFF、GPON/XG(S)-PON/NG-PON2/OTDR共存波長分割マルチプレクサ、4 in 1対応
#157398
#157398
35,588円 (税抜)
FS P/N: FMU-WDM43O39,147円 (税込)
FS P/N: FMU-WDM43O
80 販売数
1 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫17点在庫あり、配達予定日2024年5月20日月曜日
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
FMU-WDM43O、TFF、GPON/XG(S)-PON/NG-PON2/OTDR共存波長分割マルチプレクサ、4 in 1対応
製品規格
動作波長
1260 ~ 1660nm
波長範囲
GPON 1290 ~ 1330 & 1480 ~ 1500nm
XG(S)-PON 1260 ~ 1280 & 1575 ~ 1581nm
NG-PON2 1524 ~ 1544 & 1596 ~ 1603nm
OTDR 1640 ~ 1660nm
XG(S)-PON 1260 ~ 1280 & 1575 ~ 1581nm
NG-PON2 1524 ~ 1544 & 1596 ~ 1603nm
OTDR 1640 ~ 1660nm
挿入損失
GPON ≤ 0.8dB
XG(S)-PON ≤ 1.1dB
NG-PON2 ≤ 1.4dB
OTDR ≤ 1.7dB
XG(S)-PON ≤ 1.1dB
NG-PON2 ≤ 1.4dB
OTDR ≤ 1.7dB
アイソレーション
GPON ≥ 30dB
XG(S)-PON ≥ 30dB
NG-PON2 ≥ 30dB
OTDR ≥ 15dB
XG(S)-PON ≥ 30dB
NG-PON2 ≥ 30dB
OTDR ≥ 15dB
通過帯域リップル
≤ 0.3dB
偏光依存損失
≤ 0.2dB
反射減衰量
≥ 45dB
指向性
≥ 50dB
パワーハンドリング
≤ 500mW
偏光モード分散
≤ 0.2ps
動作温度範囲
-10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
保存温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
寸法(HxWxD)
1.73"x8.35"x10.04" (44x212x255mm)
光コネクタ(全ポート)
SC/APC
接続ソリューション
OTDR接続
OTDR接続
製品を見る 仕様一覧
FMU-WDM43O、TFF、GPON/XG(S)-PON/NG-PON2/OTDR共存波長分割マルチプレクサ、4 in 1対応
GPONは、PONエボリューションの中間デバイスです。TFF技術を採用し、同じネットワーク環境でGPON、XG(S)-PON、NG-PON2、およびOTDR信号を共存させることができます。GPONとXG(S)-PONにより、GPONとXG(S)-PONは、既存のサービスに影響を与えることなく既存のネットワークに共存できます。また、GPONからXG(S)-PONへのスムーズな進化を実現します。XG(S)-PONは、安定性、信頼性が高く、管理が便利で、サービスレートのアップグレード要件を満たすことができます。同時に、1260-1660nmのブロードバンド動作範囲は、PONの進化のためのサポート条件を提供します。
製品規格
動作波長
1260 ~ 1660nm
波長範囲
GPON 1290 ~ 1330 & 1480 ~ 1500nm
XG(S)-PON 1260 ~ 1280 & 1575 ~ 1581nm
NG-PON2 1524 ~ 1544 & 1596 ~ 1603nm
OTDR 1640 ~ 1660nm
XG(S)-PON 1260 ~ 1280 & 1575 ~ 1581nm
NG-PON2 1524 ~ 1544 & 1596 ~ 1603nm
OTDR 1640 ~ 1660nm
挿入損失
GPON ≤ 0.8dB
XG(S)-PON ≤ 1.1dB
NG-PON2 ≤ 1.4dB
OTDR ≤ 1.7dB
XG(S)-PON ≤ 1.1dB
NG-PON2 ≤ 1.4dB
OTDR ≤ 1.7dB
アイソレーション
GPON ≥ 30dB
XG(S)-PON ≥ 30dB
NG-PON2 ≥ 30dB
OTDR ≥ 15dB
XG(S)-PON ≥ 30dB
NG-PON2 ≥ 30dB
OTDR ≥ 15dB
通過帯域リップル
≤ 0.3dB
偏光依存損失
≤ 0.2dB
反射減衰量
≥ 45dB
指向性
≥ 50dB
パワーハンドリング
≤ 500mW
偏光モード分散
≤ 0.2ps
動作温度範囲
-10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
保存温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
寸法(HxWxD)
1.73"x8.35"x10.04" (44x212x255mm)
光コネクタ(全ポート)
SC/APC
接続ソリューション
OTDR接続
OTDR接続
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
35,588円 (税抜)
39,147円 (税込)
グローバル倉庫17点在庫あり