監視式PDUは、ローカル/リモートリアルタイム監視機能を提供し、保護されたUPS、発電機、または主電源からの信頼性の高い、ラックマウント、マルチコンセント配電を提供しながら、LCDホットスワップ表示で潜在的な過負荷を回避します。高密度IT環境に最適で、データセンター、サーバールーム、ネットワークワイヤリングクローゼットに最適です。リモートおよびローカルモニタリングにより、PDUのバイタルサインをオフサイトおよびオンサイトで追跡でき、個人およびネットワーク顧客に退出制御を提供します。現在の強度、電圧、電力、IPアドレス、その他のPDU情報を視覚化するデジタルディスプレイを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
三相 24A/400V 計量式PDU(36 IEC320 C13 & 6 C19アウトレット、IEC309 32 A 3P + N + Eプラグ、10ftコード、0U垂直)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
三相 24A/400V 監視式PDU(36 IEC320 C13 & 6 C19アウトレット、IEC309 32 A 3P + N + Eプラグ、10ftコード、0U垂直)
接続ソリューション
特徴
要求の厳しいデータセンターやネットワーククロゼットで、効率的な配電を実現します。
ホットスワップ対応電流計
IT機器の電源に影響を与えることなく電流計の交換やアップグレードが可能
サーキットブレーカー
故障した電源を即座に特定し、ブレーカーのトリップに対応する
純銅製チップ電源コード
長さが長いので、遠くの電源まで届き、より柔軟性がある
PDUは、パワーチェーンのインテリジェンス、高度なアラート、可視性を提供することによって、データセンターの効率を最大化します。
ビデオ
三相 24A/400V 監視式PDU(36 IEC320 C13 & 6 C19アウトレット、IEC309 32 A 3P + N + Eプラグ、10ftコード、0U垂直)
監視式PDUは、ローカル/リモートリアルタイム監視機能を提供し、保護されたUPS、発電機、または主電源からの信頼性の高い、ラックマウント、マルチコンセント配電を提供しながら、LCDホットスワップ表示で潜在的な過負荷を回避します。高密度IT環境に最適で、データセンター、サーバールーム、ネットワークワイヤリングクローゼットに最適です。リモートおよびローカルモニタリングにより、PDUのバイタルサインをオフサイトおよびオンサイトで追跡でき、個人およびネットワーク顧客に退出制御を提供します。現在の強度、電圧、電力、IPアドレス、その他のPDU情報を視覚化するデジタルディスプレイを提供します。
要求の厳しいデータセンターやネットワーククロゼットで、効率的な配電を実現します。
ホットスワップ対応電流計
IT機器の電源に影響を与えることなく電流計の交換やアップグレードが可能
サーキットブレーカー
故障した電源を即座に特定し、ブレーカーのトリップに対応する
純銅製チップ電源コード
長さが長いので、遠くの電源まで届き、より柔軟性がある
PDUは、パワーチェーンのインテリジェンス、高度なアラート、可視性を提供することによって、データセンターの効率を最大化します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
210,216円 (税抜)
231,238円 (税込)