NVIDIA InfiniBand MFA1A00-E050は、100Gb/sのQSFP28から100Gb/sのQSFP28アクティブ光ファイバケーブルです。このケーブルは、四つの高速電気銅ペアを含み、各ペアは最大25Gb/sのデータレートで動作します。このケーブルは、QSFP28 MSA(Multi-Source Agreement)に準拠し、さらにIEEE 802.3bmの規格にも準拠しています。
AOCは、低コストでより高いポート帯域幅、密度、コンフィギュラビリティを実現し、データセンターでの電力要件を低減し、クラウドやスーパーコンピュータで広く使用されています。さらに、AOCは、NVIDIA GPUベースの人工知能システムをInfiniBandネットワークやInfiniBandストレージファブリックに接続するために広く採用されています。
AOCケーブルは、コネクター式トランシーバーに比べ、低コストで高い価値を提案し、信頼性を向上させます。DACケーブルと比較すると、より軽量で柔軟性があり、より大きなエアフローを可能にし、より長い距離をサポートします。
ご注意: FS P/NがQ28-AO50からQSFP-100G-AO50に変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。