10GBASE-ZR SFP+モジュールは、SMFファイバ上で最大100kmの伝送距離をサポートします。このモジュールはSFP+ MSAとIEEE802.3ae規格に準拠しています。SFF-8472で規定された2線式シリアルインターフェースにより、デジタル診断のモニタリングが可能です。-40℃ ~ 85℃の産業用温度範囲を特徴とするこのモジュールは、電気通信、データ処理&管理、工業応用と工場自動化、屋外アプリケーション、鉄道およびインテリジェント交通システム(ITS)、海洋、石油およびガス、鉱業などの過酷な工業環境で使用することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 FSスイッチ用 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 100km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
#155460
#155460
81,983円 (税抜)
FS P/N: SFP-10GZRC-55-I90,181円 (税込)
FS P/N: SFP-10GZRC-55-I
7 販売数
3 レビュー
5 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫11点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
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
産業用 10GBASE-ZR SFP+モジュール(SMF、1550nm、100km、LCデュプレックス、DOM、FSスイッチ用)
製品規格
型番
SFP-10GZRC-55-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
100km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
1 ~ 5dBm
受信感度
< -25dBm
パワーバジェット
-26dB
レシーバー過負荷
-8dBm
消費電力
< 1.6W
消光比
> 1.6dB
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
通信プロトコル
SFP+ MSA、SFF-8472、IEEE802.3ae
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
製品を見る 仕様一覧
産業用 10GBASE-ZR SFP+モジュール(SMF、1550nm、100km、LCデュプレックス、DOM、FSスイッチ用)
10GBASE-ZR SFP+モジュールは、SMFファイバ上で最大100kmの伝送距離をサポートします。このモジュールはSFP+ MSAとIEEE802.3ae規格に準拠しています。SFF-8472で規定された2線式シリアルインターフェースにより、デジタル診断のモニタリングが可能です。-40℃ ~ 85℃の産業用温度範囲を特徴とするこのモジュールは、電気通信、データ処理&管理、工業応用と工場自動化、屋外アプリケーション、鉄道およびインテリジェント交通システム(ITS)、海洋、石油およびガス、鉱業などの過酷な工業環境で使用することができます。
製品規格
型番
SFP-10GZRC-55-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
100km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
1 ~ 5dBm
受信感度
< -25dBm
パワーバジェット
-26dB
レシーバー過負荷
-8dBm
消費電力
< 1.6W
消光比
> 1.6dB
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
通信プロトコル
SFP+ MSA、SFF-8472、IEEE802.3ae
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
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
81,983円 (税抜)
90,181円 (税込)
グローバル倉庫11点在庫あり