NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E互換QSFP+光トランシーバは、シングル 4 チャネル MPO-12/UPC 光コネクタを使用する InfiniBand 40Gb/s QSFP+、CSR4 マルチモード並列トランシーバです。このパラレル・マルチモード・ショートリーチ4チャネル(CSR4)は、10G-NRZ変調を使用し、OM4マルチモード・ファイバを使用した最大ファイバリーチは400mです。これは、InfiniBand FDR10エンド・ツー・エンド・システムでの使用に適合しています。
スーパーコンピューティングやAI業界にとって理想的なソリューションであり、コンピューティングやストレージのインフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。SB7800/SB7890スイッチおよびConnectX-5アダプターで使用されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E互換 QSFP+ 40G-CSR4光モジュール(850nm 400m DOM MPO-12/UPC FDR10 MMF)
#154472
#154472
9,365円 (税抜)
FS P/N: QSFP-CSR4-40G10,302円 (税込)
FS P/N: QSFP-CSR4-40G
99 販売数
14 レビュー
1 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫217点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
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
NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E互換 QSFP+ 40G CSR4 FDR10光モジュール(MMF、850nm、400m、MPO-12/UPC、DOM)
製品規格
型番
MC2210411-SR4E
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
41.25Gbps(4×10.3125Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
400m@OM4/300m@OM3
コネクタ
MTP/MPO-12 UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.6 ~ 2.4dBm
受信感度
< -10dBm
パワーバジェット
2.4dB
レシーバー過負荷
2.4dBm
消費電力
≤ 0.5W
消光比
> 3dB
FEC機能
対応
通信プロトコル
IEEE 802.3ba、QSFP+ MSA、SFF-8436
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
適用
InfiniBand FDR10
InfiniBand製品グループ
FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間の40G~40Gリンク
ConnectX-5への40G~40Gリンク
スイッチ間の40G~40Gリンク
製品を見る ConnectX-5への40G~40Gリンク
製品を見る 特徴
省エネのための低消費電力
Macomチップ内蔵により、40Gの安定した伝送と低消費電力を実現し、省エネと放熱の低減を実現します。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 1.5W
低消費電力
40Gbps
高性能
包括的なテストは、信頼性を向上させる
高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0~70°C
仕様一覧
NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E互換 QSFP+ 40G CSR4 FDR10光モジュール(MMF、850nm、400m、MPO-12/UPC、DOM)
NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E互換QSFP+光トランシーバは、シングル 4 チャネル MPO-12/UPC 光コネクタを使用する InfiniBand 40Gb/s QSFP+、CSR4 マルチモード並列トランシーバです。このパラレル・マルチモード・ショートリーチ4チャネル(CSR4)は、10G-NRZ変調を使用し、OM4マルチモード・ファイバを使用した最大ファイバリーチは400mです。これは、InfiniBand FDR10エンド・ツー・エンド・システムでの使用に適合しています。
スーパーコンピューティングやAI業界にとって理想的なソリューションであり、コンピューティングやストレージのインフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。SB7800/SB7890スイッチおよびConnectX-5アダプターで使用されます。
製品規格
型番
MC2210411-SR4E
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
41.25Gbps(4×10.3125Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
400m@OM4/300m@OM3
コネクタ
MTP/MPO-12 UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.6 ~ 2.4dBm
受信感度
< -10dBm
パワーバジェット
2.4dB
レシーバー過負荷
2.4dBm
消費電力
≤ 0.5W
消光比
> 3dB
FEC機能
対応
通信プロトコル
IEEE 802.3ba、QSFP+ MSA、SFF-8436
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
適用
InfiniBand FDR10
InfiniBand製品グループ
FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間の40G~40Gリンク
ConnectX-5への40G~40Gリンク
スイッチ間の40G~40Gリンク
製品を見る ConnectX-5への40G~40Gリンク
製品を見る 特徴
省エネのための低消費電力
Macomチップ内蔵により、40Gの安定した伝送と低消費電力を実現し、省エネと放熱の低減を実現します。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 1.5W
低消費電力
40Gbps
高性能
包括的なテストは、信頼性を向上させる
高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0~70°C
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
9,365円 (税抜)
10,302円 (税込)
グローバル倉庫217点在庫あり