NVIDIA InfiniBand MMA1L30-CM互換QSFP28光トランシーバは、シングルモード、4チャネル(CWDM4)、QSFP28、最大2kmのシングルモードファイバ上の100Gb/秒InfiniBandリンク用に設計された光トランシーバです。このモジュールは、25Gb/s電気データの4入力チャンネルをCWDM光信号の4チャンネルに変換し、100Gb/s光伝送用に公称波長1310nmを使用して1本のファイバに多重化します。受信側では逆に、100Gb/s光入力を4チャネルのCWDM光信号にデマルチプレクスし、4チャネルの電気データに変換する。この製品は、InfiniBand EDRエンド・ツー・エンド・システムでの使用が認定されています。
スーパーコンピューティングやAI業界にとって理想的なソリューションであり、コンピューティングやストレージのインフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。SB7800/SB7890スイッチおよびConnectX-5アダプターで使用されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NVIDIA InfiniBand MMA1L30-CM互換 QSFP28 100G CWDM4光モジュール(1310nm 2km DOM LC/UPCデュプレックス EDR SMF)
#152899
#152899
27,232円 (税抜)
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G29,955円 (税込)
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
224 販売数
7 レビュー
17 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫7点在庫あり、配達予定日2024年5月20日月曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
NVIDIA InfiniBand MMA1L30-CM互換 QSFP28 100G CWDM4 EDR光モジュール(SMF、1310nm、2km、LC/UPCデュプレックス、DOM)
製品規格
型番
MMA1L30-CM
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1271nm、1291nm、1311nmと1331nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LC UPCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
4 x CWDM DML (DFB)
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6.5 ~ 2.5dBm
受信パワー
-11.5dBm ~ 2.5dBm
パワーバジェット
5dB
消費電力
≤ 3.5W
コアサイズ
G.652/9um
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
包装技術
COB
FEC機能
対応
通信プロトコル
IEEE 802.3ba、IEEE 802.3bm、100G CWDM4 MSA、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636
保証期間
5年間
InfiniBand製品グループ
FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間の100G~100Gリンク
ConnectX-5への100G~100Gリンク
スイッチ間の100G~100Gリンク
製品を見る ConnectX-5への100G~100Gリンク
製品を見る 特徴
省エネのための低消費電力
Macomチップ内蔵により、100Gの安定した伝送と低消費電力を実現し、省エネと放熱の低減を実現します。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 3.5W
低消費電力
100Gbps
高性能
包括的なテストは、信頼性を向上させる
高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0~70°C
中心波長 | 1271nm、1291nm、1311nmと1331nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LC/UPCデュプレックス | MPO-12/UPC | MPO-12/UPC | LC/UPCデュプレックス |
最大伝送距離 | 2km | 70m@OM3 100m@OM4 | 500m | 10km |
適用ケーブル | SMF | MMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x25.78G NRZ | 4x25.78G NRZ | 4x25.78G NRZ | 4x25.78G NRZ |
送信機タイプ | 4 x CWDM DML (DFB) | VCSEL | DFB | LAN WDM EML |
チップ | Macomチップ | Macomチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
消費電力 | ≤ 3.5W | ≤ 2.5W | ≤ 3.5W | ≤ 3.5W |
アプリケーション | InfiniBand 100G ~ 100G | InfiniBand 100G ~ 100G | InfiniBand 100G ~ 100G | InfiniBand 100G ~ 100G |
ビデオ
See more
仕様一覧
NVIDIA InfiniBand MMA1L30-CM互換 QSFP28 100G CWDM4 EDR光モジュール(SMF、1310nm、2km、LC/UPCデュプレックス、DOM)
NVIDIA InfiniBand MMA1L30-CM互換QSFP28光トランシーバは、シングルモード、4チャネル(CWDM4)、QSFP28、最大2kmのシングルモードファイバ上の100Gb/秒InfiniBandリンク用に設計された光トランシーバです。このモジュールは、25Gb/s電気データの4入力チャンネルをCWDM光信号の4チャンネルに変換し、100Gb/s光伝送用に公称波長1310nmを使用して1本のファイバに多重化します。受信側では逆に、100Gb/s光入力を4チャネルのCWDM光信号にデマルチプレクスし、4チャネルの電気データに変換する。この製品は、InfiniBand EDRエンド・ツー・エンド・システムでの使用が認定されています。
スーパーコンピューティングやAI業界にとって理想的なソリューションであり、コンピューティングやストレージのインフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。SB7800/SB7890スイッチおよびConnectX-5アダプターで使用されます。
製品規格
型番
MMA1L30-CM
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1271nm、1291nm、1311nmと1331nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LC UPCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
4 x CWDM DML (DFB)
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6.5 ~ 2.5dBm
受信パワー
-11.5dBm ~ 2.5dBm
パワーバジェット
5dB
消費電力
≤ 3.5W
コアサイズ
G.652/9um
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
包装技術
COB
FEC機能
対応
通信プロトコル
IEEE 802.3ba、IEEE 802.3bm、100G CWDM4 MSA、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636
保証期間
5年間
InfiniBand製品グループ
FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間の100G~100Gリンク
ConnectX-5への100G~100Gリンク
スイッチ間の100G~100Gリンク
製品を見る ConnectX-5への100G~100Gリンク
製品を見る 特徴
省エネのための低消費電力
Macomチップ内蔵により、100Gの安定した伝送と低消費電力を実現し、省エネと放熱の低減を実現します。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 3.5W
低消費電力
100Gbps
高性能
包括的なテストは、信頼性を向上させる
高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0~70°C
中心波長 | 1271nm、1291nm、1311nmと1331nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LC/UPCデュプレックス | MPO-12/UPC | MPO-12/UPC | LC/UPCデュプレックス |
最大伝送距離 | 2km | 70m@OM3 100m@OM4 | 500m | 10km |
適用ケーブル | SMF | MMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x25.78G NRZ | 4x25.78G NRZ | 4x25.78G NRZ | 4x25.78G NRZ |
送信機タイプ | 4 x CWDM DML (DFB) | VCSEL | DFB | LAN WDM EML |
チップ | Macomチップ | Macomチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
消費電力 | ≤ 3.5W | ≤ 2.5W | ≤ 3.5W | ≤ 3.5W |
アプリケーション | InfiniBand 100G ~ 100G | InfiniBand 100G ~ 100G | InfiniBand 100G ~ 100G | InfiniBand 100G ~ 100G |
ビデオ
See more
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
27,232円 (税抜)
29,955円 (税込)
グローバル倉庫7点在庫あり