NVIDIA InfiniBand MC2210511-LR4互換のQSFP+光モジュールは、1個の4チャネルLC二重光コネクタを使用するInfiniBand 40Gb/s QSFP+、LR4シングルモード多重トランシーバです。マルチプレクス・シングルモード・ファーリーチ4チャネル(LR4)は、10G-NRZ変調を使用し、OS2シングルモード・ファイバを使用して最大ファイバ到達距離は10kmです。
スーパーコンピューティングおよびAI産業にとって理想的なソリューションであり、コンピューティングおよびストレージ・インフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。SB7800/SB7890スイッチおよびConnectX-5アダプタで使用されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NVIDIA InfiniBand MC2210511-LR4互換 QSFP+ 40G LR4モジュール(1310nm、10km、DOM、LCデュプレックス、SMF)
#152355
#152355
44,521円 (税抜)
FS P/N: QSFP-LR4-40G48,973円 (税込)
FS P/N: QSFP-LR4-40G
106 販売数
6 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
日本倉庫29点在庫あり、配達予定日2024年5月10日金曜日
グローバル倉庫670点在庫あり、配達予定日2024年5月16日木曜日
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
NVIDIA InfiniBand MC2210511-LR4互換 QSFP+ 40G LR4 FDR10光モジュール(SMF、1310nm、10km、LC/UPCデュプレックス、DOM)
仕様一覧
型番
MC2210511-LR4
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
41.25Gbps(4×10.3125Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LC UPCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB CWDM
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7 ~ 2.3dBm
受信感度
< -13.7dBm
パワーバジェット
6.7dB
レシーバー過負荷
2.3dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 4.5dB
変調方式
NRZ
通信プロトコル
QSFP+ MSA、SFF-8436、IEEE 802.3ba
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
適用
Infiniband 100G EDR
InfiniBand製品グループ
FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間の40G~40Gリンク
ConnectX-5への40G~40Gリンク
スイッチ間の40G~40Gリンク
製品を見る ConnectX-5への40G~40Gリンク
製品を見る 特徴
省エネのための低消費電力
Built-in Semtech Chip enables 40G 安定した伝送 and 低消費電力, saving energy and reducing heat dissipation.
Semtechチップ
安定した伝送
≤ 3.5W
低消費電力
40Gbps
高性能
包括的なテストは、信頼性を向上させる
高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0~70°C
仕様一覧
NVIDIA InfiniBand MC2210511-LR4互換 QSFP+ 40G LR4 FDR10光モジュール(SMF、1310nm、10km、LC/UPCデュプレックス、DOM)
NVIDIA InfiniBand MC2210511-LR4互換のQSFP+光モジュールは、1個の4チャネルLC二重光コネクタを使用するInfiniBand 40Gb/s QSFP+、LR4シングルモード多重トランシーバです。マルチプレクス・シングルモード・ファーリーチ4チャネル(LR4)は、10G-NRZ変調を使用し、OS2シングルモード・ファイバを使用して最大ファイバ到達距離は10kmです。
スーパーコンピューティングおよびAI産業にとって理想的なソリューションであり、コンピューティングおよびストレージ・インフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。SB7800/SB7890スイッチおよびConnectX-5アダプタで使用されます。
仕様一覧
型番
MC2210511-LR4
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
41.25Gbps(4×10.3125Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LC UPCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB CWDM
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7 ~ 2.3dBm
受信感度
< -13.7dBm
パワーバジェット
6.7dB
レシーバー過負荷
2.3dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 4.5dB
変調方式
NRZ
通信プロトコル
QSFP+ MSA、SFF-8436、IEEE 802.3ba
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
適用
Infiniband 100G EDR
InfiniBand製品グループ
FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間の40G~40Gリンク
ConnectX-5への40G~40Gリンク
スイッチ間の40G~40Gリンク
製品を見る ConnectX-5への40G~40Gリンク
製品を見る 特徴
省エネのための低消費電力
Built-in Semtech Chip enables 40G 安定した伝送 and 低消費電力, saving energy and reducing heat dissipation.
Semtechチップ
安定した伝送
≤ 3.5W
低消費電力
40Gbps
高性能
包括的なテストは、信頼性を向上させる
高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0~70°C
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
44,521円 (税抜)
48,973円 (税込)
日本倉庫29点在庫あり
グローバル倉庫670点在庫あり