MTP®ファンアウトケーブルは、時間のかかるフィールドターミネーションの費用効果の高い代替手段であり、スペースの節約とケーブル管理の問題の軽減が必要なデータセンターでの高密度ファイバーパッチ用に設計されています。US Conec MTP®コネクタとCorning SMF-28 Ultra光ファイバを使用して、800G OSFP XDR8-100G QSFP28 FR、 800G QSFP-DD/OSFP DR8-100G QSFP28 DR光直接接続および高密度データセンターアプリケーションに最適化されています。
注: US ConecMTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較してより高いパフォーマンスレベルを実現します。