Intel互換SFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクターを介してSMFで最大80kmのリンク長をサポートします。このモジュールはIEEE Std 802.3by、SFF-8431、SFF-8432、SFF-8402、SFF-8472、SFF-8024に準拠しています。デジタル診断監視はSFF-8472で指定されているように、2線式シリアルインターフェースを介して利用できます。
-40°C ~ 85°Cの産業用温度範囲を特徴とするこの産業用モジュールは、通信、データ処理&管理、産業&工場自動化、屋外アプリケーション、鉄道およびインテリジェント交通システム(ITS)、海洋、石油およびガス、鉱業などの過酷な産業環境で使用することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Intel互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 80km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
#150113
#150113
38,758円 (税抜)
FS P/N: SFP-10GZR-55-I42,634円 (税込)
FS P/N: SFP-10GZR-55-I
12 販売数
10 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫40点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
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
産業用 Intel互換 10GBASE-ZR SFP+モジュール(SMF 1550nm 80km LC DOM)
製品規格
型番
SFP-10GZR-55-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -23dBm
パワーバジェット
23dB
レシーバー過負荷
-8dBm
消費電力
≤ 2W
消光比
> 7.5dB
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
通信プロトコル
IEEE Std 802.3by、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8024
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
製品を見る 仕様一覧
産業用 Intel互換 10GBASE-ZR SFP+モジュール(SMF 1550nm 80km LC DOM)
Intel互換SFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクターを介してSMFで最大80kmのリンク長をサポートします。このモジュールはIEEE Std 802.3by、SFF-8431、SFF-8432、SFF-8402、SFF-8472、SFF-8024に準拠しています。デジタル診断監視はSFF-8472で指定されているように、2線式シリアルインターフェースを介して利用できます。
-40°C ~ 85°Cの産業用温度範囲を特徴とするこの産業用モジュールは、通信、データ処理&管理、産業&工場自動化、屋外アプリケーション、鉄道およびインテリジェント交通システム(ITS)、海洋、石油およびガス、鉱業などの過酷な産業環境で使用することができます。
製品規格
型番
SFP-10GZR-55-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -23dBm
パワーバジェット
23dB
レシーバー過負荷
-8dBm
消費電力
≤ 2W
消光比
> 7.5dB
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
通信プロトコル
IEEE Std 802.3by、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8024
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
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
38,758円 (税抜)
42,634円 (税込)
グローバル倉庫40点在庫あり