Dell 470-ACFB互換の25GSFP28パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブルは、25GBASEイーサネットで使用するように設計されています。このケーブルは、IEEEP802.3およびSFP28MSAイーサネット規格に準拠しています。各SFP28コネクタは、ホストシステムから読み出し可能な製品情報を提供するEEPROMで構成されています。これらの機能により、設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、データセンターのラック内または隣接するラック間の短距離接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2m(7ft) Dell 470-ACFB互換 25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
Hot #143261
Hot #143261
4,467円 (税抜)
FS P/N: S28-PC024,914円 (税込)
FS P/N: S28-PC02
3.5K 販売数
84 レビュー
31 Q&A
グローバル倉庫314点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Dell 470-ACFB互換 25G SFP28 DACケーブル(2メートル、パッシブ、SFP28 - SFP28、30AWG)
仕様一覧
型番
470-ACFB
メーカー
FS
コネクタタイプ
SFP28 - SFP28
最大伝送レート
25Gbps
最小曲げ半径
25mm
ワイヤーAWG
30AWG
ケーブル長さ
2m(6.56ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
標準消費電力
< 0.1w
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402、インフィニバンド、EIA 364-1000
アプリケーション
25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレス
保証期間
5年
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
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
25G DACは超低消費電力で省エネを実現し、光接続と比較して短距離接続のためのパッチングを簡素化することができます。
< 0.1W
低消費電力
25Gbps
ハイスピード
パッシブカッパーケーブル
パッチ適用を簡素化する
スパインリーフアーキテクチャで使用され、より大規模なネットワークスケールを実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
25G SFP28 DACは、FSラボの精巧なテストシステムに合格しており、卓越した互換性と完璧な動作を保証します。
ビデオ
仕様一覧
Dell 470-ACFB互換 25G SFP28 DACケーブル(2メートル、パッシブ、SFP28 - SFP28、30AWG)
Dell 470-ACFB互換の25GSFP28パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブルは、25GBASEイーサネットで使用するように設計されています。このケーブルは、IEEEP802.3およびSFP28MSAイーサネット規格に準拠しています。各SFP28コネクタは、ホストシステムから読み出し可能な製品情報を提供するEEPROMで構成されています。これらの機能により、設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、データセンターのラック内または隣接するラック間の短距離接続に適しています。
仕様一覧
型番
470-ACFB
メーカー
FS
コネクタタイプ
SFP28 - SFP28
最大伝送レート
25Gbps
最小曲げ半径
25mm
ワイヤーAWG
30AWG
ケーブル長さ
2m(6.56ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
標準消費電力
< 0.1w
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402、インフィニバンド、EIA 364-1000
アプリケーション
25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレス
保証期間
5年
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
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
25G DACは超低消費電力で省エネを実現し、光接続と比較して短距離接続のためのパッチングを簡素化することができます。
< 0.1W
低消費電力
25Gbps
ハイスピード
パッシブカッパーケーブル
パッチ適用を簡素化する
スパインリーフアーキテクチャで使用され、より大規模なネットワークスケールを実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
25G SFP28 DACは、FSラボの精巧なテストシステムに合格しており、卓越した互換性と完璧な動作を保証します。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
4,467円 (税抜)
4,914円 (税込)
グローバル倉庫314点在庫あり