SimpliFiber Proシングルモードレーザー光源は、人気のある主力製品であるSimpliFiberラインの使い慣れた直感的な4ボタン機能を保持しながら、ファイバテストをさらに簡単にする追加機能を組み込んでいます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Fluke Networks SFSINGLEMODESOURCE携帯型光学光源1310/1550nm(2.5mm SC/UPCコネクタ付き)
#128378
#128378
504,144円 (税抜)
FS P/N: SFSINGLEMODESOURCE554,558円 (税込)
FS P/N: SFSINGLEMODESOURCE
2 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、配達予定日2024年7月29日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
SimpliFiber® Proシングルモード 携帯型光学光源
製品規格
中心波長
1310/1550nm
ケーブル種類
SMF
エミッタータイプ
FPレーザー
最小出力パワー
≥ -7dBm
パワー出力安定性
±0.25dB 8時間まで
スペクトル幅(FWHM)
1310nm 2nm(最大)
1550nm 3nm(最大)
1550nm 3nm(最大)
自動デュアル波長スイッチング
対応
光出力コネクタ
固定SC
自動電源オフ
30分(ユーザーにより無効化が可能)
電池残量低下警告
あり、LED点滅
電源
2x 単三電池 (別売)
電池寿命
40時間(津城)
動作温度範囲
-10 ~ +50℃
保存温度範囲
-20 ~ +50℃
寸法(L x W x H)
5.6''x3.2''x1.6''(142 x 81 x 41mm)
重量
278g
* Fluke Networks and FS.COM partner on Fiber and Copper testers, Copper tools, software. Check the
.
特徴
信頼されたフルークネットワークステスト、必要されたネットワークテスト
Fluke携帯型光学光源
自動電源オフ機能
コンパクトな人間工学に基づいた外形
40時間使用可能
プロ級ファイバテスト向けデザイン
SFSINGLEMODESOURCEは、最も厳しいテスト現場に耐えうるように設計された理想的な機器であり、広く使用されています。多機能ボタンをとうさいして、複雑な環境でも自由に使用できます。更に、シンプルでクリアなボタンデザインにより、操作を簡素化します。
LinkWare™PCケーブルテスト管理ソフトウェア
LinkWareケーブルテスト管理ソフトウェアは複数のテスターから得た結果をすべて 1 つの PC アプリケーションで管理できます。Fluke Networksの銅線およびファイバテスターからプロ、カスタム、グラフィカルなレポートを一般的な形式で共有できます。革新的な機能を組み込んで、技術者にテストを実行およびレポート用ツールを提供します。
仕様一覧
SimpliFiber® Proシングルモード 携帯型光学光源
SimpliFiber Proシングルモードレーザー光源は、人気のある主力製品であるSimpliFiberラインの使い慣れた直感的な4ボタン機能を保持しながら、ファイバテストをさらに簡単にする追加機能を組み込んでいます。
製品規格
中心波長
1310/1550nm
ケーブル種類
SMF
エミッタータイプ
FPレーザー
最小出力パワー
≥ -7dBm
パワー出力安定性
±0.25dB 8時間まで
スペクトル幅(FWHM)
1310nm 2nm(最大)
1550nm 3nm(最大)
1550nm 3nm(最大)
自動デュアル波長スイッチング
対応
光出力コネクタ
固定SC
自動電源オフ
30分(ユーザーにより無効化が可能)
電池残量低下警告
あり、LED点滅
電源
2x 単三電池 (別売)
電池寿命
40時間(津城)
動作温度範囲
-10 ~ +50℃
保存温度範囲
-20 ~ +50℃
寸法(L x W x H)
5.6''x3.2''x1.6''(142 x 81 x 41mm)
重量
278g
* Fluke Networks and FS.COM partner on Fiber and Copper testers, Copper tools, software. Check the
.
特徴
信頼されたフルークネットワークステスト、必要されたネットワークテスト
Fluke携帯型光学光源
自動電源オフ機能
コンパクトな人間工学に基づいた外形
40時間使用可能
プロ級ファイバテスト向けデザイン
SFSINGLEMODESOURCEは、最も厳しいテスト現場に耐えうるように設計された理想的な機器であり、広く使用されています。多機能ボタンをとうさいして、複雑な環境でも自由に使用できます。更に、シンプルでクリアなボタンデザインにより、操作を簡素化します。
LinkWare™PCケーブルテスト管理ソフトウェア
LinkWareケーブルテスト管理ソフトウェアは複数のテスターから得た結果をすべて 1 つの PC アプリケーションで管理できます。Fluke Networksの銅線およびファイバテスターからプロ、カスタム、グラフィカルなレポートを一般的な形式で共有できます。革新的な機能を組み込んで、技術者にテストを実行およびレポート用ツールを提供します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
504,144円 (税抜)
554,558円 (税込)
予約受付中