SimpliFiber Pro LEDマルチモードレーザー光源は、人気のある主力製品であるSimpliFiberラインの使い慣れた直感的な4ボタン機能を維持しながら、ファイバテストをさらに簡単にする追加機能を組み込んでいます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Fluke Networks SFMULTIMODESOURCE携帯型光学光源850/1300nm(2.5mm SC/UPCコネクタ付き)
#128379
#128379
259,204円 (税抜)
FS P/N: SFMULTIMODESOURCE285,124円 (税込)
FS P/N: SFMULTIMODESOURCE
1 販売数
0 レビュー
1 質問内容
予約受付中、配達予定日2024年7月24日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
SimpliFiber® Proマルチモード携帯型光学光源
製品規格
中心波長
850/1300nm
ケーブル種類
MMF
エミッタータイプ
LED
最小出力パワー
≥ -20dBm
パワー出力安定性
±0.1dB 8時間まで
スペクトル幅(FWHM)
850nm 50nm(標準値)
1300nm 135nm(標準値)
1300nm 135nm(標準値)
自動デュアル波長スイッチング
対応
光出力コネクタ
固定SC
自動電源オフ
30分(ユーザーにより無効化が可能)
電池残量低下警告
あり、LED点滅
電源
2x 単三電池 (別売)
電池寿命
40時間(標準値)
動作温度範囲
-10 ~ +50℃
保存温度範囲
-20 ~ +50℃
寸法(L x W x H)
5.6''x3.2''x1.6''(142 x 81 x 41mm)
重量
278g
* Fluke Networks and FS.COM partner on Fiber and Copper testers, Copper tools, software. Check the
.
特徴
Fluke Networks-信頼できるケーブルテスト、必要なネットワークテスト
Fluke携帯型光学光源
自動電源オフ機能
コンパクトな人間工学に基づいた外形
プロ級ファイバテスト向けデザイン
SFSINGLEMODESOURCEは、最も厳しいテスト現場に耐えうるように設計された理想的な機器であり、広く使用されています。多機能ボタンをとうさいして、複雑な環境でも自由に使用できます。更に、シンプルでクリアなボタンデザインにより、操作を簡素化します。
LinkWare™PCケーブルテスト管理ソフトウェア
ビデオ
仕様一覧
SimpliFiber® Proマルチモード携帯型光学光源
SimpliFiber Pro LEDマルチモードレーザー光源は、人気のある主力製品であるSimpliFiberラインの使い慣れた直感的な4ボタン機能を維持しながら、ファイバテストをさらに簡単にする追加機能を組み込んでいます。
製品規格
中心波長
850/1300nm
ケーブル種類
MMF
エミッタータイプ
LED
最小出力パワー
≥ -20dBm
パワー出力安定性
±0.1dB 8時間まで
スペクトル幅(FWHM)
850nm 50nm(標準値)
1300nm 135nm(標準値)
1300nm 135nm(標準値)
自動デュアル波長スイッチング
対応
光出力コネクタ
固定SC
自動電源オフ
30分(ユーザーにより無効化が可能)
電池残量低下警告
あり、LED点滅
電源
2x 単三電池 (別売)
電池寿命
40時間(標準値)
動作温度範囲
-10 ~ +50℃
保存温度範囲
-20 ~ +50℃
寸法(L x W x H)
5.6''x3.2''x1.6''(142 x 81 x 41mm)
重量
278g
* Fluke Networks and FS.COM partner on Fiber and Copper testers, Copper tools, software. Check the
.
特徴
Fluke Networks-信頼できるケーブルテスト、必要なネットワークテスト
Fluke携帯型光学光源
自動電源オフ機能
コンパクトな人間工学に基づいた外形
プロ級ファイバテスト向けデザイン
SFSINGLEMODESOURCEは、最も厳しいテスト現場に耐えうるように設計された理想的な機器であり、広く使用されています。多機能ボタンをとうさいして、複雑な環境でも自由に使用できます。更に、シンプルでクリアなボタンデザインにより、操作を簡素化します。
LinkWare™PCケーブルテスト管理ソフトウェア
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
259,204円 (税抜)
285,124円 (税込)
予約受付中