FI-500 FiberInspector™マイクロビデオスコープは、パッチコードおよびバルクヘッドコネクタの光ファイバ端面を検査するために使用される携帯型プローブおよびディスプレイです。FI-500は、手動検査スコープのシンプルさと実用性を備えており、トラブルシューティングと検査時間を短縮する高度な機能を搭載しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Fluke Networks FI-500 FiberInspector™マイクロファイバ検査スコープカメラ
#128390
#128390
504,144円 (税抜)
FS P/N: FI-500554,558円 (税込)
FS P/N: FI-500
5 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年7月29日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
4,300円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
FI-500 FiberInspector™マイクロファイバ検査スコープカメラ
製品規格
モデル番号
FI-500
カメラタイプ
5メガピクセル1/4インチCMOSセンサー
電源
充電式ニッケル水素電池、2x 1.2V、2700mAh
電池寿命
プローブを3時間連続使用
ヒント
LC、SC、1.25mmおよび2.50mm
光源
LED、> 100,000時間の寿命
ディスプレイ
3.2インチTFT LCD、320 x 240
入力
USB 2.0、タイプA
視野角
610μm x 460μm
解像度
1μm
表示フレーム/秒
≥ 12
プローブ電力
USBインターフェースから給電される
ディスプレイ倍率
1x、2x、4x
プローブ倍率
200x. ズーム機能は1倍、2倍、4倍を設定可能
ディスプレイ寸法
140mm x 80mm x 39mm
プローブ寸法
117mm x 51mm x 23mm(長さはアダプタチップに依存)
ディスプレイ重量
275g
プローブ重量
125g(アダプタチップなし)
ショック
1メートル落下試験
安全性
IEC 61010-1 第3版 IEC 62133
* Fluke Networks and FS.COM partner on Fiber and Copper testers, Copper tools, software. Check the
.
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 特徴
信頼されたフルークネットワークステスト、必要されたネットワークテスト
検査工程を数秒で簡略化
光量が少なく、ケーブルが密集しているような状況でも、プラグを差し込むだけでファイバの端面を検査する煩わしさを解消します。
PortBright™
暗い場所や密集したパネルを照らす懐中電灯を内蔵しています。
コンパクトなプローブ設計
光コネクタポートの狭いスペースでも検査可能です。
320 x 240ディスプレイ
キャプチャー&ズームで小さな粒子を簡単に見ることができます。
操作性を考慮した自動検査
全自動検査スコープでファイバ接続部の清浄度を柔軟に分析・採点します。
複数のアダプターオプション
パッチコードやバルクヘッドコネクターにも対応します。
オートフォーカス・オートセンター
安定した画像で正確な検査を数秒で行うことができます。
内蔵電池
プローブの連続使用時間は3時間です。
仕様一覧
FI-500 FiberInspector™マイクロファイバ検査スコープカメラ
FI-500 FiberInspector™マイクロビデオスコープは、パッチコードおよびバルクヘッドコネクタの光ファイバ端面を検査するために使用される携帯型プローブおよびディスプレイです。FI-500は、手動検査スコープのシンプルさと実用性を備えており、トラブルシューティングと検査時間を短縮する高度な機能を搭載しています。
製品規格
モデル番号
FI-500
カメラタイプ
5メガピクセル1/4インチCMOSセンサー
電源
充電式ニッケル水素電池、2x 1.2V、2700mAh
電池寿命
プローブを3時間連続使用
ヒント
LC、SC、1.25mmおよび2.50mm
光源
LED、> 100,000時間の寿命
ディスプレイ
3.2インチTFT LCD、320 x 240
入力
USB 2.0、タイプA
視野角
610μm x 460μm
解像度
1μm
表示フレーム/秒
≥ 12
プローブ電力
USBインターフェースから給電される
ディスプレイ倍率
1x、2x、4x
プローブ倍率
200x. ズーム機能は1倍、2倍、4倍を設定可能
ディスプレイ寸法
140mm x 80mm x 39mm
プローブ寸法
117mm x 51mm x 23mm(長さはアダプタチップに依存)
ディスプレイ重量
275g
プローブ重量
125g(アダプタチップなし)
ショック
1メートル落下試験
安全性
IEC 61010-1 第3版 IEC 62133
* Fluke Networks and FS.COM partner on Fiber and Copper testers, Copper tools, software. Check the
.
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 特徴
信頼されたフルークネットワークステスト、必要されたネットワークテスト
検査工程を数秒で簡略化
光量が少なく、ケーブルが密集しているような状況でも、プラグを差し込むだけでファイバの端面を検査する煩わしさを解消します。
PortBright™
暗い場所や密集したパネルを照らす懐中電灯を内蔵しています。
コンパクトなプローブ設計
光コネクタポートの狭いスペースでも検査可能です。
320 x 240ディスプレイ
キャプチャー&ズームで小さな粒子を簡単に見ることができます。
操作性を考慮した自動検査
全自動検査スコープでファイバ接続部の清浄度を柔軟に分析・採点します。
複数のアダプターオプション
パッチコードやバルクヘッドコネクターにも対応します。
オートフォーカス・オートセンター
安定した画像で正確な検査を数秒で行うことができます。
内蔵電池
プローブの連続使用時間は3時間です。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
504,144円 (税抜)
554,558円 (税込)
予約受付中