FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真は16FMTPLCOM4に関するものです。
01:10
この写真は118112に関するものです。
この写真は118108-02に関するものです。
この写真は118108-03に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は118108-04に関するものです。
この写真は16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は118112に関するものです。
この写真は118108-02に関するものです。
この写真は118108-03に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は118108-04に関するものです。

カスタム長さ MTP®-16 APC(メス) - 8LC/UPC デュプレックス OM4 マルチモード エリートブレイクアウトケーブル(16芯、プレナム/OFNP、赤紫色)

#118113
#118113

400G SR8 ~ 50G SR

15,705円 (税抜)
FS P/N: 16FMTPLCOM4
17,276円 (税込)
FS P/N: 16FMTPLCOM4
17 販売数
3 レビュー
8 Q&A
予約受付中、配達予定日2024年5月27日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

MTP® APC メスーLC UPC デュプレックス OM4 マルチモード ファンアウトケーブル

MTP®ファンアウトケーブルは時間のかかる終端処理のオルタナティブになり、省スペース化とケーブル管理の問題の減らしを求めているデータセンターに必要された高密度ファイバーパッチのために設計されました。US Conec MTP®コネクタおよびコーニングClearCurve®ファイバーを使用され、400G QSFP-DD SR8と50G SR光ファイバの直接接続、および高密度データセンターアプリケーション向けに最適化されています。

ご注意ください: US Conec MTP®コネクタは完全にMPO規格に準拠しており、一般的なMPOコネクタより良いパフォーマンスレベルを実現しました。

仕様一覧
コネクタA
US Conec MTP®®APCメス(ピンレス)
コネクタB
LC UPCデュプレックス
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
400Gイーサネット距離
850nmで100m
ガラスファイバ
Corning Clearcurve®
MTP®コネクタIL
≤ 最大0.35dB(標準0.15dB)
LCコネクタIL
≤ 0.2dB
MTP®コネクタRL
≥ 20dB
LCコネクタRL
≥ 30dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6dB/km
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
ファイバ芯数
16芯
ジャケット外径
3.0mm
ファンアウト直径
2.0mm
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80N/240N
動作温度範囲
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ +85°C(-40 ~ 185℉)
* MTPは、US ConecLtdの登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給においてパートナーとなっています。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

既存のケーブルを400Gにアップグレードするのに最適

400GBASE-SR8は16芯 MTP®-LC ブレイクアウトケーブルがあれば、既存のケーブルを全て対応できます。

高品質な16芯MTP®/MPO-LCブレイクアウトケーブル
QSFP-400G-SR8対応
オフセンター極性キー
MTP®-16 モルチモード APC 8°

この新しい高密度フォーマットキーイング設計はTIAおよびIECによって標準化されました。

8°APC研磨のMTP®-16マルチモードコネクタはアプリケーションに信頼性の高い高反射減衰量を実現しました。

最小7.5mm 曲げ半径

ケーブルの弛みの保管と配線のために、ケーブルをよりきつく曲げることができます。

最大0.35dB IL

常に安定した信号を提供し、柔軟なシステム設計を実現します。

プレナム(OFNP)定格アウタージャケット

損傷を最小限に抑えるための耐火性と低煙。

ハイパースケールデータセンターの400G伝送をサポート
400Gb / sを含む重要なデータセンターリンクの将来性のあるサポートのために、1行で最高密度の物理的接触を実現します。
400Gイーサネットデータレート
設置コストの削減
簡単なケーブル管理
綺麗な切り口=優れた性能
光ファイバーの性能と信頼性を保証するために、切り口を綺麗に保つことは非常に重要なことです。

IBC™ MTP®-16™クリーナーでMTP®/MPO-16コネクタを清掃しています。

IBC™LC²クリーナーでLCデュプレックスコネクタを清掃しています。

仕様一覧

MTP® APC メスーLC UPC デュプレックス OM4 マルチモード ファンアウトケーブル

MTP®ファンアウトケーブルは時間のかかる終端処理のオルタナティブになり、省スペース化とケーブル管理の問題の減らしを求めているデータセンターに必要された高密度ファイバーパッチのために設計されました。US Conec MTP®コネクタおよびコーニングClearCurve®ファイバーを使用され、400G QSFP-DD SR8と50G SR光ファイバの直接接続、および高密度データセンターアプリケーション向けに最適化されています。

ご注意ください: US Conec MTP®コネクタは完全にMPO規格に準拠しており、一般的なMPOコネクタより良いパフォーマンスレベルを実現しました。

仕様一覧
コネクタA
US Conec MTP®®APCメス(ピンレス)
コネクタB
LC UPCデュプレックス
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
400Gイーサネット距離
850nmで100m
ガラスファイバ
Corning Clearcurve®
MTP®コネクタIL
≤ 最大0.35dB(標準0.15dB)
LCコネクタIL
≤ 0.2dB
MTP®コネクタRL
≥ 20dB
LCコネクタRL
≥ 30dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6dB/km
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
ファイバ芯数
16芯
ジャケット外径
3.0mm
ファンアウト直径
2.0mm
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80N/240N
動作温度範囲
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ +85°C(-40 ~ 185℉)
* MTPは、US ConecLtdの登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給においてパートナーとなっています。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
既存のケーブルを400Gにアップグレードするのに最適

400GBASE-SR8は16芯 MTP®-LC ブレイクアウトケーブルがあれば、既存のケーブルを全て対応できます。

高品質な16芯MTP®/MPO-LCブレイクアウトケーブル
QSFP-400G-SR8対応
オフセンター極性キー
MTP®-16 モルチモード APC 8°

この新しい高密度フォーマットキーイング設計はTIAおよびIECによって標準化されました。

8°APC研磨のMTP®-16マルチモードコネクタはアプリケーションに信頼性の高い高反射減衰量を実現しました。

最小7.5mm 曲げ半径

ケーブルの弛みの保管と配線のために、ケーブルをよりきつく曲げることができます。

最大0.35dB IL

常に安定した信号を提供し、柔軟なシステム設計を実現します。

プレナム(OFNP)定格アウタージャケット

損傷を最小限に抑えるための耐火性と低煙。

ハイパースケールデータセンターの400G伝送をサポート
400Gb / sを含む重要なデータセンターリンクの将来性のあるサポートのために、1行で最高密度の物理的接触を実現します。
400Gイーサネットデータレート
設置コストの削減
簡単なケーブル管理
綺麗な切り口=優れた性能
光ファイバーの性能と信頼性を保証するために、切り口を綺麗に保つことは非常に重要なことです。

IBC™ MTP®-16™クリーナーでMTP®/MPO-16コネクタを清掃しています。

IBC™LC²クリーナーでLCデュプレックスコネクタを清掃しています。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

15,705円 (税抜)

17,276円 (税込)

予約受付中